17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMCA

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

側面に取り付けようのタップ加工が施された6面フライス加工のブラケットです。寸法フリーにて指定可能です。...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

VFMCA

[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。
省略した場合、センターに対して均等配置になります。
>>こちら参照)
■穴種選択表
穴種
タップ穴
ボルト通し穴
ザグリ表
ザグリ裏
Code
M・MA
N・NA
Z・ZF
ZB
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
タップ下穴が貫通しない
場合があります。
寸法
ボルト呼び径
3
4
5
6
8
10
12
16
d・h
3.5
4.5
5.5
6.5
9
11
14
18
d1
6.5
8
9.5
11
14
18
20
26
■側面タップ径別最小板厚
M呼び径
最小板厚T
3
5
4
5.6
5
6.6
6
8
8
10
10
12
■加工限界
穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
(例:右図b部)
 限界値はこちらを参照

■加工仕様
[ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。
但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。
  
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
VFMCASCS50C
SCB四三酸化鉄皮膜
SCM無電解ニッケルメッキ
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUSUS304

規格表

型式ABTXV穴指定①
Code・呼び径
LHDFSG穴指定②
Code・呼び径
   
Type材質記号
VFMCASCA80B60T10X10V60M4L40H45D15F40    MA4
型式指定0.1mm単位XV穴指定①LHDFG穴指定②
Type材質記号ABTCode呼び径Code呼び径
VFMCASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0

150.0
30.0

150.0
10.0

20.0

0.1mm
M0(穴なし)
3 4
5 6
8 10
0.1mm330(0.5mm単位)
31100(1mm単位)
0.1mmNA
MA
ZF
ZB
[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3 4
5 6
8 10
12 16

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations
コーナーカット変更
センター穴H7変更
Code
CC
DC
Spec.
コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦20
指定方法CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
センターD穴を精度穴(H7)に変更します。
DC=指定1mm単位
[ ! ]3≦DC≦100
指定方法寸法DをDCに置換えて指定
(例)~-DC30
¥/1Code
CC1~10400
11~20600
DC
3~20
500
21~30
800
31~50
1,400
51~100
2,000

型番リスト

表示件数

詳細材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
A5052
-
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
S50C
なし
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
S50C
-
10
1個
S50C
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
S50C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S50C
無電解ニッケルメッキ
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
S50C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
なし
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

側面に取り付けようのタップ加工が施された6面フライス加工のブラケットです。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ABT本体価格¥基準単価
VFMCA
SCSCBSCMAMAMWAMBSU
30.0

50.0
30.0

50.0
103,1203,2303,2902,7302,9703,0504,530
10.115.03,2303,3503,4002,8103,0703,1304,890
15.120.03,3603,5003,5602,8903,1803,2705,020
50.1

100.0
103,2203,3403,3902,7603,0003,0805,200
10.115.03,3403,4503,5103,0703,3203,3805,610
15.120.03,4703,6003,6603,2303,5303,6106,110
100.1

150.0
103,3503,4703,5203,0703,3203,3805,470
10.115.03,5103,6803,7703,3303,7003,8006,450
15.120.03,6403,8303,9403,5904,0104,1307,130
50.1

100.0
30.0

50.0
103,2903,4403,4502,7603,0303,1304,900
10.115.03,5203,7103,8103,0703,4903,6105,860
15.120.03,6403,8604,0003,2303,7403,8906,420
50.1

100.0
103,4903,6403,6503,1903,4703,5605,940
10.115.03,7903,9804,0803,5904,0104,1406,980
15.120.03,9204,1404,2703,9304,4304,5808,020
100.1

150.0
103,9304,1204,2203,5904,0104,1406,980
10.115.04,2304,5304,6804,1104,7304,9408,550
15.120.04,3904,7404,9204,6305,3705,62010,100
100.1

150.0
30.0

50.0
103,5203,7103,8103,0703,4903,6105,430
10.115.03,6903,9804,1403,3303,9504,1606,650
15.120.03,8504,2004,3903,5904,3304,5807,370
50.1

100.0
103,9404,1304,2303,5904,0104,1406,980
10.115.04,1304,4204,5804,1104,7304,9408,550
15.120.04,2704,6204,8104,6305,3705,62010,100
100.1

150.0
104,2804,5804,7404,1104,7304,9408,550
10.115.04,6805,1205,3304,8905,8206,12010,880
15.120.05,1605,6805,9305,6706,7707,13013,220
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12〜34〜78〜1011〜3031〜5051~
値引率基準価格5%10%15%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMCAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シリンダーのブラケット
4
満足度:4.0
L型の溶接ブラケットを使用したかったのですが、いろいろと制約が厳しかったので、こちらのブラケットと別のブラケットを組合わ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMCA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMCA
6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMPA
6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMCC
6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMQA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ- VFMQA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜6日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス
部品取付穴ありありなしありなしなし
長穴なしなしなしなしなしなし
側面穴ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング