17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFJCB

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HFJCB (共通寸法)

[ ! ]

(穴加工)
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
 
[ ! ]板厚(T)公差を変更可能(追加工参照)
[ ! ]板厚平行度は100mmに対して0.05
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他精度基準は>>こちら参照
[ ! ]長穴向きを変更可能(追加工参照)
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。>>こちら参照)
 
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ表ザグリ裏通し穴
CodeM・MAN・NAZ・ZFZBDA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
         タップ下穴が貫通しない
場合があります。
寸法ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326
寸法公差
3.0~6.0±0.1
6.5~30.0±0.2

■加工限界
 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
 限界値はこちらを参照
 
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
HFJCBS50C
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
A5052
アルマイト処理(白)
アルマイト処理(黒)
SUS304

規格表

型式ABTXVYW穴指定①
Code・
呼び径
KLHDFSG穴指定②
Code・
呼び径
J
   
Type材質記号
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6  
型式指定0.1mm単位XYW穴指定①KLHD
Type材質記号ABTCode呼び径
HFJCB SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
0.1mmN [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm

[ ! ]K≦N×10
330(0.5mm単位)
31100(1mm単位)
      [ ! ]AMW・AMBはT≧5 [ ! ]SUはT≦25.0 

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更板厚(T寸)公差変更長穴角度変更センターD穴H7変更
TKCTHC
HFJDA・HFJCB
CodeCCTKC・THCRCDC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法 
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
板厚(T寸)の公差を変更します。
TKC:公差±0.05
THC:公差±0.02
[ ! ]材質記号SC・SCB・SCMのみ適用
[ NG ]TKC・THCは同時指定不可
指定方法 
TKCまたはTHCを型式末尾に追加
(例)~-TKC、~-THC
長穴を上図のように変更します。
[ ! ]寸法関係に注意
指定方法 
RCを型式末尾に追加
(例)~-RC
センターD穴を精度穴(H7)に変更します。
DC=指定1mm単位
[ ! ]3≦DC≦100
指定方法 
寸法DをDCに置換えて指定
(例)~-DC30
¥/1Code
CC1~10800
11~301,200
31~501,500
TKC900
THC1,000
無料
DC3~ 20500
21~ 30800
31~ 501,400
51~1002,000

型番リスト

表示件数

詳細材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
A5052
-
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
S50C
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
-
10
1個
S50C
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S50C
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 25
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S50C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFJCB ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
S50C処理無し

SC
25.0~50.010.0~50.02,7702,8903,0003,1303,180
50.1~100.02,9302,9903,1103,2303,520
100.1~150.03,0003,1203,2803,4103,830
150.1~200.03,2603,4103,6203,8404,170
50.1~100.010.0~50.02,7703,0603,2903,4103,510
50.1~100.03,1203,2603,5603,6904,170
100.1~150.03,5403,7004,0004,1604,800
150.1~200.03,5903,8404,2804,7005,440
100.1~150.010.0~50.03,1803,2903,4503,6203,830
50.1~100.03,6103,7103,9004,0404,800
100.1~150.03,9404,0504,4504,9205,760
150.1~200.03,9504,2804,9405,5906,720
150.1~200.010.0~50.03,3103,4103,6203,8404,170
50.1~100.03,7203,8404,2804,7005,440
100.1~150.04,5404,6104,9405,5906,720
150.1~200.04,6704,7105,6106,4808,010
S50C四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.010.0~50.02,8903,0003,1203,2703,340
50.1~100.03,0503,1103,2203,3703,680
100.1~150.03,1203,2303,4403,6004,040
150.1~200.03,3703,5403,8504,1104,460
50.1~100.010.0~50.02,9303,2103,4803,6303,760
50.1~100.03,2803,4103,7503,9104,420
100.1~150.03,7003,8904,2904,5005,200
150.1~200.03,7504,1104,6705,1705,990
100.1~150.010.0~50.03,3403,4803,7503,9704,230
50.1~100.03,7703,9004,1904,3905,200
100.1~150.04,1204,3504,8905,4506,380
150.1~200.04,1904,6705,5106,2707,520
150.1~200.010.0~50.03,4703,6804,0104,3104,710
50.1~100.03,8704,1104,6705,1705,990
100.1~150.04,7805,0005,5106,2707,520
150.1~200.04,9805,2306,3807,4009,100
S50C無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.010.0~50.02,9603,1703,2903,4703,570
50.1~100.03,1203,2803,3903,5703,910
100.1~150.03,2603,4003,7103,9004,370
150.1~200.03,5403,7304,1804,4904,920
50.1~100.010.0~50.02,9803,3803,7703,9904,190
50.1~100.03,3303,5804,0404,2604,850
100.1~150.03,8604,1804,7505,0405,840
150.1~200.03,9904,4905,2705,8806,840
100.1~150.010.0~50.03,5103,7704,2004,5004,870
50.1~100.03,9404,1904,6404,9205,840
100.1~150.04,3904,8005,5406,2307,310
150.1~200.04,5605,2706,3907,3308,800
150.1~200.010.0~50.03,7104,0604,5505,0205,660
50.1~100.04,1204,4905,2705,8806,840
100.1~150.05,1505,6006,3907,3308,800
150.1~200.05,4506,0207,5608,80010,760
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFJCB ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
A5052処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.02,5102,6902,7702,8502,910
50.1~100.02,6902,7203,0203,1903,420
100.1~150.02,8703,0203,2903,5503,940
150.1~200.03,0103,2003,5503,8904,440
50.1~100.010.0~50.02,5602,7203,0203,1903,420
50.1~100.02,9803,1503,5503,8904,440
100.1~150.03,0803,5504,0604,5905,470
150.1~200.03,5103,8904,6005,2906,480
100.1~150.010.0~50.02,8703,0203,2903,5503,940
50.1~100.03,0103,5504,0604,5905,470
100.1~150.03,5904,0604,8505,6306,990
150.1~200.04,0004,6005,6306,6708,530
150.1~200.010.0~50.03,0103,2003,5503,8904,440
50.1~100.03,3903,8904,6005,2906,480
100.1~150.04,0004,6005,6306,6708,530
150.1~200.04,4905,2906,6808,06010,550
A5052アルマイト処理(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.02,6702,9303,0203,1403,240
50.1~100.02,8502,9603,2803,4903,760
100.1~150.03,0803,2803,6503,9704,410
150.1~200.03,2703,4804,0404,4505,090
50.1~100.010.0~50.02,7402,9903,4403,7004,020
50.1~100.03,1603,4203,9704,3905,040
100.1~150.03,3503,9704,6805,3206,340
150.1~200.03,8404,4305,4306,2807,640
100.1~150.010.0~50.03,1403,4403,9104,2804,810
50.1~100.03,2903,9704,6805,3206,340
100.1~150.03,9804,6805,7806,7308,310
150.1~200.04,5205,4306,8608,13010,260
150.1~200.010.0~50.03,3503,7504,3804,8705,610
50.1~100.03,7304,4305,4306,2807,640
100.1~150.04,5205,4306,8608,13010,260
150.1~200.05,1506,3908,32010,02012,870
A5052アルマイト処理(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.02,7103,0003,0903,2203,360
50.1~100.02,8903,0303,3403,5703,870
100.1~150.03,1503,3403,7604,0804,540
150.1~200.03,3303,5504,1804,6005,250
50.1~100.010.0~50.02,7903,0903,5703,8404,190
50.1~100.03,2103,5204,1004,5405,210
100.1~150.03,4404,1004,8905,5806,640
150.1~200.03,9604,6105,7006,6008,030
100.1~150.010.0~50.03,2303,5704,1204,5405,100
50.1~100.03,3804,1004,8905,5806,640
100.1~150.04,1004,8906,0807,0908,730
150.1~200.04,6805,7007,2708,62010,850
150.1~200.010.0~50.03,4703,9304,6505,2006,000
50.1~100.03,8404,6105,7006,6008,030
100.1~150.04,6805,7007,2708,62010,850
150.1~200.05,3706,7508,68010,67013,930
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFJCB ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0
SUS304処理無し

SU
25.0~50.010.0~50.04,1104,4204,7904,910
50.1~100.04,4805,0905,5006,010
100.1~150.04,8505,3706,3407,020
150.1~200.05,2505,8406,8807,920
50.1~100.010.0~50.04,4804,8005,7506,310
50.1~100.05,2305,8406,8807,920
100.1~150.05,9406,8808,44010,000
150.1~200.06,7207,9209,35011,100
100.1~150.010.0~50.04,8505,3206,5407,270
50.1~100.05,9406,8808,44010,000
100.1~150.07,0408,44010,77013,110
150.1~200.08,20010,01013,14016,220
150.1~200.010.0~50.05,2505,8407,4108,430
50.1~100.06,7207,9209,35011,100
100.1~150.08,20010,01013,14016,220
150.1~200.09,35010,99013,76016,960
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準価格5%10%15%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFJCBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFJCB
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFJCB
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMDB
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFFCB
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMSA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNRA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス
部品取付穴ありありなしありなしなし
長穴ありありなしなしなしあり
側面穴なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング