メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
[ ! ]

| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | 通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| HFFDA | SC | S50C | - |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | - | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304 | - | |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | Y | − | W | − | 穴指定① Code・ 呼び径 | − | K | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 穴指定② Code・ 呼び径 | − | J | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFMCC | − | AMB | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | V70 | − | Y10 | − | W60 | − | Z6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | F50 | − | MA6 | ||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | Y | W | 穴指定① | L | F | S | G | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||
| HFFDA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 [ ! ] | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定0.1mm 単位 | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | |||||
| [ ! ]AMW・AMBはT≧5 [ ! ]SUはT≦25.0 | |||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 板厚(T寸)公差変更 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Code | CC | TKC・THC | |||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例)~-CC10 | 板厚(T寸)の公差を変更します。 TKC:公差±0.05 THC:公差±0.02 [ ! ]材質記号SC・SCB・SCMのみ適用 [ NG ]TKC・THCは同時指定不可
(例)~-TKC、~-THC | |||||||||||
| ¥/1Code |
|
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。
| 材質記号 | A | B | HFFDA ¥本体価格+穴加工料金 | ||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | |||
| S50C処理無し SC | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,070 | 2,180 | 2,300 | 2,430 | 2,480 |
| 50.1~100.0 | 2,230 | 2,290 | 2,400 | 2,530 | 2,810 | ||
| 100.1~150.0 | 2,300 | 2,420 | 2,570 | 2,710 | 3,130 | ||
| 150.1~200.0 | 2,550 | 2,710 | 2,920 | 3,140 | 3,470 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,070 | 2,350 | 2,580 | 2,710 | 2,800 | |
| 50.1~100.0 | 2,420 | 2,550 | 2,860 | 2,980 | 3,470 | ||
| 100.1~150.0 | 2,840 | 2,990 | 3,300 | 3,450 | 4,100 | ||
| 150.1~200.0 | 2,890 | 3,140 | 3,580 | 4,000 | 4,740 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,480 | 2,580 | 2,750 | 2,920 | 3,130 | |
| 50.1~100.0 | 2,910 | 3,000 | 3,190 | 3,340 | 4,100 | ||
| 100.1~150.0 | 3,230 | 3,350 | 3,750 | 4,220 | 5,060 | ||
| 150.1~200.0 | 3,240 | 3,580 | 4,230 | 4,880 | 6,020 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,600 | 2,710 | 2,920 | 3,140 | 3,470 | |
| 50.1~100.0 | 3,010 | 3,140 | 3,580 | 4,000 | 4,740 | ||
| 100.1~150.0 | 3,830 | 3,910 | 4,230 | 4,880 | 6,020 | ||
| 150.1~200.0 | 3,970 | 4,010 | 4,900 | 5,780 | 7,310 | ||
| S50C四三酸化鉄皮膜 SCB | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,180 | 2,300 | 2,420 | 2,560 | 2,640 |
| 50.1~100.0 | 2,340 | 2,400 | 2,520 | 2,670 | 2,970 | ||
| 100.1~150.0 | 2,420 | 2,530 | 2,740 | 2,900 | 3,340 | ||
| 150.1~200.0 | 2,670 | 2,840 | 3,150 | 3,400 | 3,760 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,230 | 2,510 | 2,770 | 2,930 | 3,060 | |
| 50.1~100.0 | 2,570 | 2,710 | 3,050 | 3,200 | 3,720 | ||
| 100.1~150.0 | 2,990 | 3,180 | 3,590 | 3,800 | 4,490 | ||
| 150.1~200.0 | 3,050 | 3,400 | 3,970 | 4,460 | 5,280 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,640 | 2,770 | 3,050 | 3,270 | 3,530 | |
| 50.1~100.0 | 3,070 | 3,190 | 3,490 | 3,690 | 4,490 | ||
| 100.1~150.0 | 3,410 | 3,640 | 4,190 | 4,750 | 5,680 | ||
| 150.1~200.0 | 3,490 | 3,970 | 4,810 | 5,570 | 6,810 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,760 | 2,970 | 3,310 | 3,600 | 4,010 | |
| 50.1~100.0 | 3,170 | 3,400 | 3,970 | 4,460 | 5,280 | ||
| 100.1~150.0 | 4,070 | 4,290 | 4,810 | 5,570 | 6,810 | ||
| 150.1~200.0 | 4,270 | 4,530 | 5,680 | 6,700 | 8,400 | ||
| S50C無電解ニッケルメッキ SCM | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,260 | 2,470 | 2,580 | 2,760 | 2,870 |
| 50.1~100.0 | 2,420 | 2,570 | 2,690 | 2,870 | 3,200 | ||
| 100.1~150.0 | 2,550 | 2,700 | 3,000 | 3,190 | 3,660 | ||
| 150.1~200.0 | 2,840 | 3,020 | 3,480 | 3,790 | 4,220 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,280 | 2,680 | 3,070 | 3,290 | 3,490 | |
| 50.1~100.0 | 2,630 | 2,880 | 3,340 | 3,560 | 4,150 | ||
| 100.1~150.0 | 3,160 | 3,480 | 4,040 | 4,340 | 5,130 | ||
| 150.1~200.0 | 3,290 | 3,790 | 4,570 | 5,180 | 6,130 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,800 | 3,070 | 3,500 | 3,800 | 4,170 | |
| 50.1~100.0 | 3,230 | 3,490 | 3,940 | 4,220 | 5,130 | ||
| 100.1~150.0 | 3,690 | 4,100 | 4,840 | 5,520 | 6,600 | ||
| 150.1~200.0 | 3,850 | 4,570 | 5,690 | 6,630 | 8,100 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,000 | 3,360 | 3,840 | 4,320 | 4,960 | |
| 50.1~100.0 | 3,410 | 3,790 | 4,570 | 5,180 | 6,130 | ||
| 100.1~150.0 | 4,440 | 4,890 | 5,690 | 6,630 | 8,100 | ||
| 150.1~200.0 | 4,750 | 5,310 | 6,860 | 8,100 | 10,060 | ||
| 材質記号 | A | B | HFFDA ¥本体価格+穴加工料金 | ||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | |||
| A5052処理無し AM | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,950 | 2,130 | 2,220 | 2,290 | 2,350 |
| 50.1~100.0 | 2,130 | 2,160 | 2,470 | 2,640 | 2,870 | ||
| 100.1~150.0 | 2,310 | 2,470 | 2,730 | 2,990 | 3,380 | ||
| 150.1~200.0 | 2,460 | 2,650 | 2,990 | 3,330 | 3,890 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,010 | 2,160 | 2,470 | 2,640 | 2,870 | |
| 50.1~100.0 | 2,430 | 2,590 | 2,990 | 3,330 | 3,890 | ||
| 100.1~150.0 | 2,520 | 2,990 | 3,510 | 4,030 | 4,910 | ||
| 150.1~200.0 | 2,950 | 3,330 | 4,040 | 4,740 | 5,920 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,310 | 2,470 | 2,730 | 2,990 | 3,380 | |
| 50.1~100.0 | 2,460 | 2,990 | 3,510 | 4,030 | 4,910 | ||
| 100.1~150.0 | 3,030 | 3,510 | 4,290 | 5,070 | 6,440 | ||
| 150.1~200.0 | 3,440 | 4,040 | 5,070 | 6,110 | 7,970 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,460 | 2,650 | 2,990 | 3,330 | 3,890 | |
| 50.1~100.0 | 2,840 | 3,330 | 4,040 | 4,740 | 5,920 | ||
| 100.1~150.0 | 3,440 | 4,040 | 5,070 | 6,110 | 7,970 | ||
| 150.1~200.0 | 3,940 | 4,740 | 6,120 | 7,510 | 10,000 | ||
| A5052アルマイト処理(白色) AMW | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,110 | 2,370 | 2,470 | 2,580 | 2,690 |
| 50.1~100.0 | 2,290 | 2,400 | 2,720 | 2,930 | 3,200 | ||
| 100.1~150.0 | 2,520 | 2,720 | 3,100 | 3,410 | 3,850 | ||
| 150.1~200.0 | 2,710 | 2,920 | 3,490 | 3,900 | 4,540 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,180 | 2,440 | 2,890 | 3,140 | 3,470 | |
| 50.1~100.0 | 2,600 | 2,870 | 3,410 | 3,830 | 4,480 | ||
| 100.1~150.0 | 2,790 | 3,410 | 4,130 | 4,770 | 5,790 | ||
| 150.1~200.0 | 3,290 | 3,870 | 4,870 | 5,720 | 7,090 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,580 | 2,890 | 3,350 | 3,730 | 4,250 | |
| 50.1~100.0 | 2,730 | 3,410 | 4,130 | 4,770 | 5,790 | ||
| 100.1~150.0 | 3,420 | 4,130 | 5,220 | 6,170 | 7,750 | ||
| 150.1~200.0 | 3,960 | 4,870 | 6,300 | 7,570 | 9,700 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,790 | 3,190 | 3,820 | 4,320 | 5,050 | |
| 50.1~100.0 | 3,170 | 3,870 | 4,870 | 5,720 | 7,090 | ||
| 100.1~150.0 | 3,960 | 4,870 | 6,300 | 7,570 | 9,700 | ||
| 150.1~200.0 | 4,590 | 5,840 | 7,760 | 9,460 | 12,320 | ||
| A5052アルマイト処理(黒色) AMB | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,150 | 2,450 | 2,530 | 2,670 | 2,800 |
| 50.1~100.0 | 2,330 | 2,480 | 2,780 | 3,010 | 3,320 | ||
| 100.1~150.0 | 2,590 | 2,780 | 3,200 | 3,530 | 3,980 | ||
| 150.1~200.0 | 2,770 | 2,990 | 3,620 | 4,040 | 4,690 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,240 | 2,530 | 3,010 | 3,290 | 3,630 | |
| 50.1~100.0 | 2,660 | 2,960 | 3,540 | 3,980 | 4,650 | ||
| 100.1~150.0 | 2,890 | 3,540 | 4,340 | 5,020 | 6,080 | ||
| 150.1~200.0 | 3,400 | 4,050 | 5,150 | 6,050 | 7,480 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,680 | 3,010 | 3,560 | 3,980 | 4,550 | |
| 50.1~100.0 | 2,820 | 3,540 | 4,340 | 5,020 | 6,080 | ||
| 100.1~150.0 | 3,540 | 4,340 | 5,520 | 6,530 | 8,170 | ||
| 150.1~200.0 | 4,130 | 5,150 | 6,710 | 8,060 | 10,290 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,910 | 3,370 | 4,100 | 4,640 | 5,440 | |
| 50.1~100.0 | 3,290 | 4,050 | 5,150 | 6,050 | 7,480 | ||
| 100.1~150.0 | 4,130 | 5,150 | 6,710 | 8,060 | 10,290 | ||
| 150.1~200.0 | 4,810 | 6,200 | 8,130 | 10,110 | 13,380 | ||
| 材質記号 | A | B | HFFDA ¥本体価格+穴加工料金 | |||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | |||
| SUS304処理無し SU | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,020 | 3,340 | 3,710 | 3,830 |
| 50.1~100.0 | 3,400 | 4,010 | 4,420 | 4,920 | ||
| 100.1~150.0 | 3,770 | 4,280 | 5,260 | 5,940 | ||
| 150.1~200.0 | 4,170 | 4,760 | 5,800 | 6,840 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,400 | 3,720 | 4,670 | 5,230 | |
| 50.1~100.0 | 4,150 | 4,760 | 5,800 | 6,840 | ||
| 100.1~150.0 | 4,860 | 5,800 | 7,360 | 8,910 | ||
| 150.1~200.0 | 5,640 | 6,840 | 8,260 | 10,020 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,770 | 4,240 | 5,460 | 6,180 | |
| 50.1~100.0 | 4,860 | 5,800 | 7,360 | 8,910 | ||
| 100.1~150.0 | 5,950 | 7,360 | 9,690 | 12,030 | ||
| 150.1~200.0 | 7,120 | 8,930 | 12,050 | 15,140 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 4,170 | 4,760 | 6,330 | 7,350 | |
| 50.1~100.0 | 5,640 | 6,840 | 8,260 | 10,020 | ||
| 100.1~150.0 | 7,120 | 8,930 | 12,050 | 15,140 | ||
| 150.1~200.0 | 8,260 | 9,910 | 12,670 | 15,880 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8