17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMDA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFMDA (共通寸法)

[ ! ]

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定-:関連画像
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
 
[ ! ]板厚(T)公差を変更可能(追加工参照)
[ ! ]板厚平行度は100mmに対して0.05
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他精度基準は>>こちら参照
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。>>こちら参照)
 
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ表ザグリ裏通し穴
CodeM・MAN・NAZ・ZFZBDA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
         タップ下穴が貫通しない
場合があります。
寸法ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326
寸法公差
3.0~6.0±0.1
6.5~30.0±0.2

■加工限界
 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
 限界値はこちらを参照
 
型式[ M ]材質[ M ]表面処理
Type材質記号
HFMDAS50C
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
A5052
アルマイト処理(白)
アルマイト処理(黒)
SUS304

規格表

型式ABTXVYW穴指定①
Code・
呼び径
KLHDFSG穴指定②
Code・
呼び径
J
Type材質記号
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6L50H40D30F50MA6
型式指定0.1mm単位XVYW穴指定①LFSG穴指定②
Type材質記号ABTCode呼び径Code呼び径
HFMDA SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
  [ ! ]AMW・AMBはT≧5 [ ! ]SUはT≦25.0

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更板厚(T寸)公差変更
CodeCCTKC・THC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法 
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
板厚(T寸)の公差を変更します。
TKC:公差±0.05
THC:公差±0.02
[ ! ]材質記号SC・SCB・SCMのみ適用
[ NG ]TKC・THCは同時指定不可
指定方法 
TKCまたはTHCを型式末尾に追加
(例)~-TKC、~-THC
¥/1Code
CC1~10800
11~301,200
31~501,500
TKC900
THC1,000

型番リスト

表示件数

詳細材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
A5052
-
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
S50C
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
-
10
1個
S50C
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S50C
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 25
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S50C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFMDA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
S50C処理無し

SC
25.0~50.010.0~50.02,2402,3502,4702,5902,650
50.1~100.02,3902,4602,5702,7002,980
100.1~150.02,4702,5802,7402,8803,300
150.1~200.02,7202,8803,0903,3103,630
50.1~100.010.0~50.02,2402,5202,7502,8802,970
50.1~100.02,5802,7203,0203,1503,630
100.1~150.03,0003,1603,4703,6204,260
150.1~200.03,0603,3103,7504,1704,900
100.1~150.010.0~50.02,6502,7502,9203,0903,300
50.1~100.03,0803,1703,3603,5104,260
100.1~150.03,4003,5203,9204,3905,230
150.1~200.03,4103,7504,4005,0506,180
150.1~200.010.0~50.02,7702,8803,0903,3103,630
50.1~100.03,1803,3103,7504,1704,900
100.1~150.04,0004,0704,4005,0506,180
150.1~200.04,1404,1805,0705,9407,480
S50C四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.010.0~50.02,3502,4702,5802,7302,800
50.1~100.02,5102,5702,6902,8403,140
100.1~150.02,5802,7002,9103,0703,510
150.1~200.02,8403,0003,3203,5703,930
50.1~100.010.0~50.02,3902,6802,9403,1003,220
50.1~100.02,7402,8803,2103,3703,890
100.1~150.03,1603,3503,7603,9704,660
150.1~200.03,2103,5704,1404,6305,450
100.1~150.010.0~50.02,8002,9403,2103,4303,700
50.1~100.03,2303,3603,6503,8504,660
100.1~150.03,5803,8104,3604,9105,850
150.1~200.03,6504,1404,9805,7306,980
150.1~200.010.0~50.02,9303,1403,4803,7704,180
50.1~100.03,3403,5704,1404,6305,450
100.1~150.04,2404,4604,9805,7306,980
150.1~200.04,4404,6905,8506,8708,570
S50C無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.010.0~50.02,4302,6402,7502,9303,030
50.1~100.02,5802,7402,8603,0303,370
100.1~150.02,7202,8703,1703,3603,830
150.1~200.03,0003,1903,6403,9604,390
50.1~100.010.0~50.02,4502,8503,2303,4503,650
50.1~100.02,7903,0503,5103,7304,320
100.1~150.03,3303,6404,2104,5005,300
150.1~200.03,4503,9604,7405,3406,300
100.1~150.010.0~50.02,9703,2303,6603,9704,340
50.1~100.03,4003,6504,1104,3905,300
100.1~150.03,8504,2605,0105,6906,770
150.1~200.04,0204,7405,8606,7908,260
150.1~200.010.0~50.03,1703,5304,0104,4805,120
50.1~100.03,5803,9604,7405,3406,300
100.1~150.04,6105,0605,8606,7908,260
150.1~200.04,9105,4807,0208,26010,230
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFMDA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
A5052処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.02,1102,2902,3702,4502,510
50.1~100.02,2902,3202,6302,7903,020
100.1~150.02,4702,6302,8903,1503,540
150.1~200.02,6102,8003,1503,4904,040
50.1~100.010.0~50.02,1602,3202,6302,7903,020
50.1~100.02,5802,7503,1503,4904,040
100.1~150.02,6803,1503,6604,1905,070
150.1~200.03,1103,4904,2004,8906,080
100.1~150.010.0~50.02,4702,6302,8903,1503,540
50.1~100.02,6103,1503,6604,1905,070
100.1~150.03,1903,6604,4505,2306,590
150.1~200.03,6004,2005,2306,2708,130
150.1~200.010.0~50.02,6102,8003,1503,4904,040
50.1~100.02,9903,4904,2004,8906,080
100.1~150.03,6004,2005,2306,2708,130
150.1~200.04,1004,8906,2807,67010,150
A5052アルマイト処理(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.02,2702,5302,6302,7402,850
50.1~100.02,4502,5602,8803,0903,360
100.1~150.02,6802,8803,2603,5704,010
150.1~200.02,8703,0803,6404,0504,690
50.1~100.010.0~50.02,3402,5903,0503,3003,620
50.1~100.02,7603,0203,5703,9904,640
100.1~150.02,9503,5704,2804,9205,940
150.1~200.03,4404,0305,0305,8807,250
100.1~150.010.0~50.02,7403,0503,5103,8904,410
50.1~100.02,8903,5704,2804,9205,940
100.1~150.03,5804,2805,3806,3307,910
150.1~200.04,1205,0306,4607,7309,860
150.1~200.010.0~50.02,9503,3503,9804,4705,210
50.1~100.03,3304,0305,0305,8807,250
100.1~150.04,1205,0306,4607,7309,860
150.1~200.04,7506,0007,9209,62012,470
A5052アルマイト処理(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.02,3102,6002,6902,8202,960
50.1~100.02,4902,6402,9403,1703,480
100.1~150.02,7502,9403,3603,6904,140
150.1~200.02,9303,1503,7804,2004,850
50.1~100.010.0~50.02,3902,6903,1703,4403,790
50.1~100.02,8103,1203,7004,1404,810
100.1~150.03,0503,7004,4905,1806,240
150.1~200.03,5604,2105,3006,2107,630
100.1~150.010.0~50.02,8403,1703,7204,1404,700
50.1~100.02,9803,7004,4905,1806,240
100.1~150.03,7004,4905,6806,6908,330
150.1~200.04,2805,3006,8708,22010,450
150.1~200.010.0~50.03,0703,5304,2504,8005,600
50.1~100.03,4404,2105,3006,2107,630
100.1~150.04,2805,3006,8708,22010,450
150.1~200.04,9706,3508,28010,27013,530
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFMDA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0
SUS304処理無し

SU
25.0~50.010.0~50.03,3303,6404,0104,140
50.1~100.03,7104,3204,7305,230
100.1~150.04,0704,5905,5706,250
150.1~200.04,4705,0606,1007,140
50.1~100.010.0~50.03,7104,0204,9805,530
50.1~100.04,4505,0606,1007,140
100.1~150.05,1706,1007,6709,220
150.1~200.05,9407,1408,57010,320
100.1~150.010.0~50.04,0704,5505,7606,490
50.1~100.05,1706,1007,6709,220
100.1~150.06,2607,67010,00012,340
150.1~200.07,4209,23012,36015,450
150.1~200.010.0~50.04,4705,0606,6407,650
50.1~100.05,9407,1408,57010,320
100.1~150.07,4209,23012,36015,450
150.1~200.08,57010,22012,98016,180
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準価格5%10%15%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMDAのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具プレート
5
満足度:5.0
部品固定に使用しました。追加工せずに済み価格も安くて良かったです。
0人が参考にしています。
ベースプレート
4
満足度:4.0
寸法を指定するだけで製品が届くので手間がかからずとても助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMDA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMDA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFFCB
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFJCB
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス
部品取付穴なしなしなしありなしあり
長穴なしなしなしなしなしあり
側面穴なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング