17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMPA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HFMPA (共通寸法)

[ ! ]

(穴加工)
[ ! ]板厚(T)公差を変更可能(追加工参照)
[ ! ]板厚平行度は100mmに対して0.05
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他精度基準は>>こちら参照
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。>>こちら参照)
 
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ表ザグリ裏通し穴
CodeM・MAN・NAZ・ZFZBDA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
         タップ下穴が貫通しない
場合があります。
寸法ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326
寸法公差
3.0~6.0±0.1
6.5~30.0±0.2
指示無き・穴ピッチ寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
3
±0.1
3
6
±0.1
6
30
±0.2
30
120
±0.3
120
400
±0.5
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
■加工限界
 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
 限界値はこちらを参照
[ ! ]下記の加工限界値を下回る場合は加工できません。
板厚
b(穴と断面
との距離)
SPCC SPHC
A5052
SUS304
(2B)
1.0
1.0
1
1.6
1.5
1.5
1
2.3
2.0
2.0
1.5
3.2
3.0
3.0
1.5
4.5
4.0
4.0
2
6.0
5.0
5.0
2.5
[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。

製品仕様

型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
HFMPAS50C
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
A5052
アルマイト処理(白)
アルマイト処理(黒)
SUS304

規格表

型式ABTXVYW穴指定①
Code・
呼び径
KLHDFSG穴指定②
Code・
呼び径
J
   
Type材質記号
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6  
型式指定0.1mm単位XYW穴指定①LSG穴指定②
Type材質記号ABTCode呼び径Code呼び径DA0.5mm
HFMPA SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3

30
      [ ! ]AMW・AMBはT≧5 [ ! ]SUはT≦25.0
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更板厚(T寸)公差変更
TKCTHC
CodeCCTKC・THC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法 
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
板厚(T寸)の公差を変更します。
TKC:公差±0.05
THC:公差±0.02
[ ! ]材質記号SC・SCB・SCMのみ適用
[ NG ]TKC・THCは同時指定不可
指定方法 
TKCまたはTHCを型式末尾に追加
(例)~-TKC、~-THC
¥/1Code
CC1~10800
11~301,200
31~501,500
TKC900
THC1,000

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

詳細材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
A5052
-
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
S50C
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
-
10
1個
S50C
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S50C
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 25
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S50C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFMPA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
S50C処理無し

SC
25.0~50.010.0~50.01,9002,0202,1302,2602,310
50.1~100.02,0602,1202,2402,3602,650
100.1~150.02,1302,2502,4002,5402,960
150.1~200.02,3802,5402,7502,9703,300
50.1~100.010.0~50.01,9002,1802,4202,5402,640
50.1~100.02,2502,3802,6902,8103,300
100.1~150.02,6702,8203,1303,2903,930
150.1~200.02,7202,9703,4103,8304,570
100.1~150.010.0~50.02,3102,4202,5802,7502,960
50.1~100.02,7402,8403,0203,1703,930
100.1~150.03,0703,1803,5804,0504,890
150.1~200.03,0803,4104,0604,7105,850
150.1~200.010.0~50.02,4402,5402,7502,9703,300
50.1~100.02,8502,9703,4103,8304,570
100.1~150.03,6603,7404,0604,7105,850
150.1~200.03,8003,8404,7405,6107,140
S50C四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.010.0~50.02,0202,1302,2502,3902,470
50.1~100.02,1702,2402,3502,5002,800
100.1~150.02,2502,3602,5702,7303,170
150.1~200.02,5002,6702,9803,2303,590
50.1~100.010.0~50.02,0602,3402,6002,7602,890
50.1~100.02,4002,5402,8803,0303,550
100.1~150.02,8203,0103,4203,6304,330
150.1~200.02,8803,2303,8004,2905,110
100.1~150.010.0~50.02,4702,6002,8803,1003,360
50.1~100.02,9003,0203,3203,5204,330
100.1~150.03,2403,4804,0204,5805,510
150.1~200.03,3203,8004,6405,4006,650
150.1~200.010.0~50.02,5902,8003,1403,4303,840
50.1~100.03,0003,2303,8004,2905,110
100.1~150.03,9104,1304,6405,4006,650
150.1~200.04,1104,3605,5106,5308,230
S50C無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.010.0~50.02,0902,3002,4202,5902,700
50.1~100.02,2502,4002,5202,7003,030
100.1~150.02,3802,5302,8403,0203,500
150.1~200.02,6702,8603,3103,6204,050
50.1~100.010.0~50.02,1102,5102,9003,1203,320
50.1~100.02,4602,7103,1703,3903,980
100.1~150.02,9903,3103,8704,1704,970
150.1~200.03,1203,6204,4005,0105,960
100.1~150.010.0~50.02,6402,9003,3303,6304,000
50.1~100.03,0703,3203,7704,0504,970
100.1~150.03,5203,9304,6705,3606,440
150.1~200.03,6904,4005,5206,4607,930
150.1~200.010.0~50.02,8403,1903,6804,1504,790
50.1~100.03,2403,6204,4005,0105,960
100.1~150.04,2704,7305,5206,4607,930
150.1~200.04,5805,1506,6907,9309,890
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFMPA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
A5052処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.01,7701,9502,0402,1102,170
50.1~100.01,9501,9802,2902,4602,690
100.1~150.02,1302,2902,5502,8103,200
150.1~200.02,2802,4702,8103,1503,710
50.1~100.010.0~50.01,8301,9802,2902,4602,690
50.1~100.02,2502,4202,8103,1503,710
100.1~150.02,3402,8103,3303,8504,740
150.1~200.02,7703,1503,8604,5605,740
100.1~150.010.0~50.02,1302,2902,5502,8103,200
50.1~100.02,2802,8103,3303,8504,740
100.1~150.02,8603,3304,1204,8906,260
150.1~200.03,2703,8604,8905,9307,790
150.1~200.010.0~50.02,2802,4702,8103,1503,710
50.1~100.02,6603,1503,8604,5605,740
100.1~150.03,2703,8604,8905,9307,790
150.1~200.03,7604,5605,9407,3309,820
A5052アルマイト処理
(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.01,9302,1902,2902,4002,510
50.1~100.02,1102,2302,5402,7503,020
100.1~150.02,3402,5402,9203,2303,680
150.1~200.02,5302,7403,3103,7204,360
50.1~100.010.0~50.02,0102,2602,7102,9603,290
50.1~100.02,4302,6903,2303,6504,310
100.1~150.02,6103,2303,9504,5905,610
150.1~200.03,1103,7004,6905,5406,910
100.1~150.010.0~50.02,4002,7103,1703,5504,070
50.1~100.02,5503,2303,9504,5905,610
100.1~150.03,2403,9505,0406,0007,570
150.1~200.03,7804,6906,1207,3909,520
150.1~200.010.0~50.02,6103,0103,6404,1404,870
50.1~100.02,9903,7004,6905,5406,910
100.1~150.03,7804,6906,1207,3909,520
150.1~200.04,4105,6607,5809,28012,140
A5052アルマイト処理
(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.01,9702,2702,3502,4902,630
50.1~100.02,1502,3002,6002,8403,140
100.1~150.02,4202,6003,0203,3503,800
150.1~200.02,5902,8103,4403,8604,520
50.1~100.010.0~50.02,0602,3502,8403,1103,450
50.1~100.02,4802,7803,3603,8004,470
100.1~150.02,7103,3604,1604,8405,900
150.1~200.03,2203,8704,9705,8707,300
100.1~150.010.0~50.02,5002,8403,3803,8004,370
50.1~100.02,6503,3604,1604,8405,900
100.1~150.03,3604,1605,3406,3507,990
150.1~200.03,9504,9706,5307,89010,110
150.1~200.010.0~50.02,7303,1903,9204,4605,260
50.1~100.03,1103,8704,9705,8707,300
100.1~150.03,9504,9706,5307,89010,110
150.1~200.04,6306,0207,9509,93013,200
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFMPA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0
SUS304処理無し

SU
25.0~50.010.0~50.02,7603,0803,4403,570
50.1~100.03,1403,7504,1604,660
100.1~150.03,5104,0205,0005,680
150.1~200.03,9104,4905,5306,570
50.1~100.010.0~50.03,1403,4504,4104,970
50.1~100.03,8904,4905,5306,570
100.1~150.04,6005,5307,1008,650
150.1~200.05,3806,5708,0009,750
100.1~150.010.0~50.03,5103,9805,2005,920
50.1~100.04,6005,5307,1008,650
100.1~150.05,6907,1009,43011,770
150.1~200.06,8608,66011,79014,880
150.1~200.010.0~50.03,9104,4906,0707,090
50.1~100.05,3806,5708,0009,750
100.1~150.06,8608,66011,79014,880
150.1~200.08,0009,65012,41015,610
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準価格5%10%15%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷
 

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷
 

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
    ご注文締切 

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMPAのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
プレートとして使用
4
満足度:4.0
製品は良いと思うが、納期遅れを問い合わせると、配送業者に聞けと19時38分に3時間半待たせられたとは思えない回答が来て、...もっと読む
7人が参考にしています。
設備のガイド脚高さ調整プレート
5
満足度:5.0
4本の脚を精度良く調整するため加工プレートを選定しました。交差、面粗度、平行度が規定されているので安心して使えます。他の...もっと読む
0人が参考にしています。
組み立て治具に使用しています
5
満足度:5.0
組み立て治具のベースプレートに使用しています。治具の寸法精度と見た目を重視したので6面フライス加工の商品を選びました。プ...もっと読む
0人が参考にしています。
部品用
5
満足度:5.0
この商品を追加工して機械部品を作製しています。部品加工するための材料として良いものだと思っています。短納期なので、必要な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMPA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMPA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFFCB
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMSA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNRA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス
部品取付穴なしなしありなしなしなし
長穴なしなしなしありなしあり
側面穴なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング