17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HFCCA (共通寸法)

[ ! ]

(穴加工)
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
 
[ ! ]板厚(T)公差を変更可能(追加工参照)
[ ! ]板厚平行度は100mmに対して0.05
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他精度基準は>>こちら参照
[ ! ]長穴向きを変更可能(追加工参照)
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。>>こちら参照)
 
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ表ザグリ裏通し穴
CodeM・MAN・NAZ・ZFZBDA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
         タップ下穴が貫通しない
場合があります。
寸法ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326
寸法公差
3.0~6.0±0.1
6.5~30.0±0.2

■加工限界
 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
 限界値はこちらを参照
 
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
HFCCAS50C
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
A5052
アルマイト処理(白)
アルマイト処理(黒)
SUS304
 
型式指定0.1mm単位XVY穴指定①LG穴指定②
Type材質記号ABTCode呼び径Code呼び径
HFCCASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mmNA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
      [ ! ]AMW・AMBはT≧5 [ ! ]SUはT≦25.0  

規格表

型式ABTXVYW穴指定①
Code・
呼び径
KLHDFSG穴指定②
Code・
呼び径
J
   
Type材質記号
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6  

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更板厚(T寸)公差変更
TKCTHC
CodeCCTKC・THC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法 
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
板厚(T寸)の公差を変更します。
TKC:公差±0.05
THC:公差±0.02
[ ! ]材質記号SC・SCB・SCMのみ適用
[ NG ]TKC・THCは同時指定不可
指定方法 
TKCまたはTHCを型式末尾に追加
(例)~-TKC、~-THC
¥/1Code
CC1~10800
11~301,200
31~501,500
TKC900
THC1,000

型番リスト

表示件数

詳細材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
A5052
-
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
S50C
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
-
10
1個
S50C
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S50C
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 25
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S50C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFCCA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
S50C処理無し

SC
25.0~50.010.0~50.01,8201,9302,0502,1702,230
50.1~100.01,9702,0402,1502,2802,560
100.1~150.02,0502,1602,3202,4602,880
150.1~200.02,3002,4602,6702,8903,210
50.1~100.010.0~50.01,8202,1002,3302,4602,550
50.1~100.02,1602,3002,6002,7303,210
100.1~150.02,5802,7403,0503,2003,840
150.1~200.02,6402,8903,3303,7504,480
100.1~150.010.0~50.02,2302,3302,5002,6702,880
50.1~100.02,6602,7502,9403,0903,840
100.1~150.02,9803,1003,5003,9704,810
150.1~200.02,9903,3303,9804,6305,760
150.1~200.010.0~50.02,3502,4602,6702,8903,210
50.1~100.02,7602,8903,3303,7504,480
100.1~150.03,5803,6503,9804,6305,760
150.1~200.03,7203,7604,6505,5207,060
S50C四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.010.0~50.01,9302,0502,1602,3102,380
50.1~100.02,0902,1502,2702,4202,720
100.1~150.02,1602,2802,4902,6503,090
150.1~200.02,4202,5802,9003,1503,510
50.1~100.010.0~50.01,9702,2602,5202,6802,800
50.1~100.02,3202,4602,7902,9503,470
100.1~150.02,7402,9303,3403,5504,240
150.1~200.02,7903,1503,7204,2105,030
100.1~150.010.0~50.02,3802,5202,7903,0103,280
50.1~100.02,8102,9403,2303,4304,240
100.1~150.03,1603,3903,9404,4905,430
150.1~200.03,2303,7204,5605,3106,560
150.1~200.010.0~50.02,5102,7203,0603,3503,760
50.1~100.02,9203,1503,7204,2105,030
100.1~150.03,8204,0404,5605,3106,560
150.1~200.04,0204,2705,4306,4508,150
S50C無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.010.0~50.02,0102,2202,3302,5102,610
50.1~100.02,1602,3202,4402,6102,950
100.1~150.02,3002,4502,7502,9403,410
150.1~200.02,5802,7703,2203,5403,970
50.1~100.010.0~50.02,0302,4302,8103,0303,230
50.1~100.02,3702,6303,0903,3103,900
100.1~150.02,9103,2203,7904,0804,880
150.1~200.03,0303,5404,3204,9205,880
100.1~150.010.0~50.02,5502,8103,2403,5503,920
50.1~100.02,9803,2303,6903,9704,880
100.1~150.03,4303,8404,5905,2706,350
150.1~200.03,6004,3205,4406,3707,840
150.1~200.010.0~50.02,7503,1103,5904,0604,700
50.1~100.03,1603,5404,3204,9205,880
100.1~150.04,1904,6405,4406,3707,840
150.1~200.04,4905,0606,6007,8409,810
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFCCA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
A5052処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.01,6601,8401,9202,0002,060
50.1~100.01,8401,8702,1702,3402,570
100.1~150.02,0202,1702,4402,7003,090
150.1~200.02,1602,3502,7003,0303,590
50.1~100.010.0~50.01,7101,8702,1702,3402,570
50.1~100.02,1302,3002,7003,0303,590
100.1~150.02,2302,7003,2103,7404,620
150.1~200.02,6603,0303,7504,4405,630
100.1~150.010.0~50.02,0202,1702,4402,7003,090
50.1~100.02,1602,7003,2103,7404,620
100.1~150.02,7403,2104,0004,7806,140
150.1~200.03,1503,7504,7805,8207,680
150.1~200.010.0~50.02,1602,3502,7003,0303,590
50.1~100.02,5403,0303,7504,4405,630
100.1~150.03,1503,7504,7805,8207,680
150.1~200.03,6404,4405,8307,2109,700
A5052アルマイト処理(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.01,8202,0802,1702,2902,390
50.1~100.02,0002,1102,4302,6402,910
100.1~150.02,2302,4302,8003,1203,560
150.1~200.02,4202,6303,1903,6004,240
50.1~100.010.0~50.01,8902,1402,5902,8503,170
50.1~100.02,3102,5703,1203,5404,190
100.1~150.02,5003,1203,8304,4705,490
150.1~200.02,9903,5804,5805,4306,790
100.1~150.010.0~50.02,2902,5903,0603,4303,960
50.1~100.02,4403,1203,8304,4705,490
100.1~150.03,1303,8304,9205,8807,460
150.1~200.03,6604,5806,0107,2809,410
150.1~200.010.0~50.02,5002,9003,5304,0204,760
50.1~100.02,8803,5804,5805,4306,790
100.1~150.03,6604,5806,0107,2809,410
150.1~200.04,2905,5407,4709,17012,020
A5052アルマイト処理(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.01,8602,1502,2402,3702,510
50.1~100.02,0402,1802,4902,7203,020
100.1~150.02,3002,4902,9103,2303,690
150.1~200.02,4802,7003,3303,7504,400
50.1~100.010.0~50.01,9402,2402,7202,9903,340
50.1~100.02,3602,6703,2403,6904,360
100.1~150.02,5903,2404,0404,7305,790
150.1~200.03,1103,7604,8505,7507,180
100.1~150.010.0~50.02,3802,7203,2703,6904,250
50.1~100.02,5303,2404,0404,7305,790
100.1~150.03,2404,0405,2306,2407,880
150.1~200.03,8304,8506,4207,77010,000
150.1~200.010.0~50.02,6103,0803,8004,3505,150
50.1~100.02,9903,7604,8505,7507,180
100.1~150.03,8304,8506,4207,77010,000
150.1~200.04,5205,9007,8309,82013,080
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFCCA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0
SUS304処理無し

SU
25.0~50.010.0~50.02,5602,8703,2403,370
50.1~100.02,9303,5403,9504,460
100.1~150.03,3003,8204,7905,480
150.1~200.03,7004,2905,3306,370
50.1~100.010.0~50.02,9303,2504,2104,760
50.1~100.03,6804,2905,3306,370
100.1~150.04,3905,3306,8908,450
150.1~200.05,1706,3707,8009,550
100.1~150.010.0~50.03,3003,7704,9905,720
50.1~100.04,3905,3306,8908,450
100.1~150.05,4906,8909,22011,570
150.1~200.06,6508,46011,59014,670
150.1~200.010.0~50.03,7004,2905,8606,880
50.1~100.05,1706,3707,8009,550
100.1~150.06,6508,46011,59014,670
150.1~200.07,8009,44012,21015,410
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準価格5%10%15%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCAのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社で設備を作製した際に部材にするべく購入しました。ミスミのmeviyで設計から見積もって、この商品を購入する...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
この商品は治具に設置して使用しています。この商品のように汎用的に使えそうなものについては、ミスミのカタログで探して購入す...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークガイド高さ調整のスペーサーとして
5
満足度:5.0
図面レスで任意の形状の六面加工板が手配できるのはとても便利。安価で短納期なところも利点。 精度もよく問題なく使えています...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の治具として使用
5
満足度:5.0
設備の稼働式簡易治具の作成として購入しました。 穴加工も可能なので手間が省けてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFFCB
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMSA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNRA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス
部品取付穴なしなしありなしなしなし
長穴なしなしなしなしありなし
側面穴なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング