17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFNQA
(共通寸法)

[ ! ]

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定-:関連画像
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
 
[ ! ]板厚(T)公差を変更可能(追加工参照)
[ ! ]板厚平行度は100mmに対して0.05
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他精度基準は>>こちら参照
[ ! ]長穴向きを変更可能(追加工参照)
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。>>こちら参照)
 
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴ザグリ表ザグリ裏通し穴
CodeM・MAN・NAZ・ZFZBDA
形状図
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
         タップ下穴が貫通しない
場合があります。
寸法ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326
寸法公差
3.0~6.0±0.1
6.5~30.0±0.2

■加工限界
 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
 限界値はこちらを参照
 
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
HFNQAS50C
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
A5052
アルマイト処理(白)
アルマイト処理(黒)
SUS304

規格表

型式ABTXVYW穴指定①
Code・
呼び径
KLHDFSG穴指定②
Code・
呼び径
J
Type材質記号
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6L50H40D30F50MA6
型式指定0.1mm単位XY穴指定①KL穴指定②
Type材質記号ABTCode呼び径Code呼び径DA0.5mm
HFNQASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]
0.1mmN [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm

[ ! ]K≦N×10
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3

30
  [ ! ]AMW・AMBはT≧5 [ ! ]SUはT≦25.0

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更板厚(T寸)公差変更長穴角度変更
CodeCCTKC・THCRC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法 
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
板厚(T寸)の公差を変更します。
TKC:公差±0.05
THC:公差±0.02
[ ! ]材質記号SC・SCB・SCMのみ適用
[ NG ]TKC・THCは同時指定不可
指定方法 
TKCまたはTHCを型式末尾に追加
(例)~-TKC、~-THC
長穴を上図のように変更します。
[ ! ]寸法関係に注意
指定方法 
RCを型式末尾に追加
(例)~-RC
¥/1Code
CC1~10800
11~301,200
31~501,500
TKC900
THC1,000
無料

型番リスト

表示件数

詳細材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
A5052
-
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 30
A5052
アルマイト処理
10
1個
S50C
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
-
10
1個
S50C
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S50C
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 30
S50C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
3 ~ 25
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S50C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFNQA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
S50C処理無し
SC
25.0~50.010.0~50.01,9802,1002,2202,3402,390
50.1~100.02,1402,2102,3202,4502,730
100.1~150.02,2202,3302,4902,6303,050
150.1~200.02,4702,6302,8403,0603,380
50.1~100.010.0~50.01,9802,2702,5002,6302,720
50.1~100.02,3302,4702,7702,9003,380
100.1~150.02,7502,9103,2103,3704,010
150.1~200.02,8003,0603,5003,9204,650
100.1~150.010.0~50.02,3902,5002,6702,8403,050
50.1~100.02,8202,9203,1103,2604,010
100.1~150.03,1503,2703,6604,1404,980
150.1~200.03,1603,5004,1504,8005,930
150.1~200.010.0~50.02,5202,6302,8403,0603,380
50.1~100.02,9303,0603,5003,9204,650
100.1~150.03,7503,8204,1504,8005,930
150.1~200.03,8903,9304,8205,6907,220
S50C四三酸化鉄皮膜
SCB
25.0~50.010.0~50.02,1002,2202,3302,4802,550
50.1~100.02,2602,3202,4402,5802,890
100.1~150.02,3302,4502,6602,8103,260
150.1~200.02,5802,7503,0703,3203,680
50.1~100.010.0~50.02,1402,4302,6902,8502,970
50.1~100.02,4902,6302,9603,1203,630
100.1~150.02,9103,1003,5103,7204,410
150.1~200.02,9603,3203,8904,3805,200
100.1~150.010.0~50.02,5502,6902,9603,1803,440
50.1~100.02,9803,1103,4003,6004,410
100.1~150.03,3303,5604,1104,6605,600
150.1~200.03,4003,8904,7305,4806,730
150.1~200.010.0~50.02,6802,8903,2203,5203,930
50.1~100.03,0903,3203,8904,3805,200
100.1~150.03,9904,2104,7305,4806,730
150.1~200.04,1904,4405,6006,6208,320
S50C無電解ニッケルメッキ
SCM
25.0~50.010.0~50.02,1702,3802,5002,6802,780
50.1~100.02,3302,4902,6002,7803,120
100.1~150.02,4702,6102,9203,1103,580
150.1~200.02,7502,9403,3903,7104,140
50.1~100.010.0~50.02,1902,5902,9803,2003,400
50.1~100.02,5402,7903,2603,4804,060
100.1~150.03,0803,3903,9604,2505,050
150.1~200.03,2003,7104,4805,0906,050
100.1~150.010.0~50.02,7202,9803,4103,7204,080
50.1~100.03,1503,4003,8504,1405,050
100.1~150.03,6004,0104,7605,4406,520
150.1~200.03,7704,4805,6106,5408,010
150.1~200.010.0~50.02,9203,2803,7604,2304,870
50.1~100.03,3303,7104,4805,0906,050
100.1~150.04,3604,8105,6106,5408,010
150.1~200.04,6605,2306,7708,0109,980
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFNQA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0T25.1~30.0
A5052処理無し
AM
25.0~50.010.0~50.01,8101,9802,0702,1402,210
50.1~100.01,9802,0202,3202,4902,720
100.1~150.02,1602,3202,5802,8503,230
150.1~200.02,3102,5002,8503,1803,740
50.1~100.010.0~50.01,8602,0202,3202,4902,720
50.1~100.02,2802,4502,8503,1803,740
100.1~150.02,3702,8503,3603,8904,770
150.1~200.02,8003,1803,9004,5905,780
100.1~150.010.0~50.02,1602,3202,5802,8503,230
50.1~100.02,3102,8503,3603,8904,770
100.1~150.02,8903,3604,1504,9206,290
150.1~200.03,3003,9004,9205,9607,820
150.1~200.010.0~50.02,3102,5002,8503,1803,740
50.1~100.02,6903,1803,9004,5905,780
100.1~150.03,3003,9004,9205,9607,820
150.1~200.03,7904,5905,9707,3609,850
A5052アルマイト処理
(白色)
AMW
25.0~50.010.0~50.01,9602,2302,3202,4402,540
50.1~100.02,1402,2602,5702,7803,060
100.1~150.02,3702,5702,9503,2703,710
150.1~200.02,5602,7703,3403,7504,390
50.1~100.010.0~50.02,0402,2902,7402,9903,320
50.1~100.02,4602,7203,2703,6904,340
100.1~150.02,6503,2703,9804,6205,640
150.1~200.03,1403,7304,7305,5806,940
100.1~150.010.0~50.02,4402,7403,2003,5804,110
50.1~100.02,5803,2703,9804,6205,640
100.1~150.03,2803,9805,0706,0307,600
150.1~200.03,8104,7306,1507,4209,560
150.1~200.010.0~50.02,6503,0503,6804,1704,900
50.1~100.03,0203,7304,7305,5806,940
100.1~150.03,8104,7306,1507,4209,560
150.1~200.04,4405,6907,6109,31012,170
A5052アルマイト処理
(黒色)
AMB
25.0~50.010.0~50.02,0102,3002,3802,5202,660
50.1~100.02,1802,3302,6402,8703,170
100.1~150.02,4502,6403,0603,3803,830
150.1~200.02,6302,8503,4803,9004,550
50.1~100.010.0~50.02,0902,3802,8703,1403,490
50.1~100.02,5102,8103,3903,8304,500
100.1~150.02,7403,3904,1904,8705,930
150.1~200.03,2603,9105,0005,9007,330
100.1~150.010.0~50.02,5302,8703,4103,8304,400
50.1~100.02,6803,3904,1904,8705,930
100.1~150.03,3904,1905,3806,3808,020
150.1~200.03,9805,0006,5607,92010,140
150.1~200.010.0~50.02,7603,2203,9504,4905,290
50.1~100.03,1403,9105,0005,9007,330
100.1~150.03,9805,0006,5607,92010,140
150.1~200.04,6606,0507,9809,96013,230
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号ABHFNQA ¥本体価格+穴加工料金
T3.0~7.0T7.1~10.0T10.1~15.0T15.1~25.0
SUS304処理無し
SU
25.0~50.010.0~50.02,8203,1303,5003,630
50.1~100.03,2003,8104,2204,720
100.1~150.03,5604,0805,0605,740
150.1~200.03,9604,5505,5906,630
50.1~100.010.0~50.03,2003,5104,4705,020
50.1~100.03,9404,5505,5906,630
100.1~150.04,6605,5907,1608,710
150.1~200.05,4306,6308,0609,810
100.1~150.010.0~50.03,5604,0405,2605,980
50.1~100.04,6605,5907,1608,710
100.1~150.05,7507,1609,49011,830
150.1~200.06,9108,72011,85014,940
150.1~200.010.0~50.03,9604,5506,1307,150
50.1~100.05,4306,6308,0609,810
100.1~150.06,9108,72011,85014,940
150.1~200.08,0609,71012,47015,670
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準価格5%10%15%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定機の設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社内で圧縮や引張の測定を行う装置において、サンプルを固定する台で使用しています。今回この6面フライス加工の商品を選んだ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFNQA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMDA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCA
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFJCB
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス6面フライス
部品取付穴なしなしなしなしなしあり
長穴ありありなしなしなしあり
側面穴なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング