17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HRMCA(B寸選択)
HUMCA(B寸フリー指定)
HRMCA
HUMCA

[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他の寸法公差・精度詳細は>>こちら参照
[ ! ]緑色のバラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。(>>こちら参照)
■穴種選択表
穴種タップ穴   ボルト通し穴       ザグリ表        ザグリ裏    
CodeM・MAN・NAZ・ZFZB
形状図
加工
仕様
タップ有効長最大 M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
      タップ下穴が貫通しない
      場合があります。
 寸法 ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326

■加工限界
   穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
   限界値はこちらを参照
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
B寸選択
(フラットバー)
HRMCA

B寸フリー指定
(幅フリーフラットバー
/アルミ圧延)
HUMCA
SCS45CD
SCB四三酸化鉄皮膜
SCM無電解ニッケルメッキ
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUSUS304D
[ NG ]B寸選択(HR□□□)は、A5052指定不可

規格表

型式
A
B
T
X
V
Y
W
穴指定①
Code・呼び径
 
L
 
H
 
D
 
F
 
G
穴指定②
Code・呼び径
 
 
 
Type
材質記号
 
 
 
 
 
HRMCA
SC
A80
B50
T6
X10
V60
Y10
W30
M6
L40
H25
D20
F25
G25
NA6
HUMCA
AMB
A100
B80
T10
X15
V70
Y15
W50
Z4
L50
H40
D30
F35
G35
ZB4
タイプ
型式
0.1mm単位
B
T
X
V
Y
W
穴指定①
L
H
D
F
G
穴指定②
Type
材質記号
A
Code
呼び径
Code
呼び径
B寸選択
HRMCA
SC
SCB
SCM
25.0

200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
指定
0.1mm
単位
N[ ! ]
M
Z
[ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定
0.1mm
単位
3~30
(0.5mm単位)
31~100
(1mm単位)
指定
0.1mm
単位
NA[ ! ]
MA
ZF
[ ! ]
ZB[ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
SU
15 20 25 32 38
50 65 100 125
B寸フリー指定
HUMCA
SC
SCB
SCM

SU
25.0

200.0
15.0~150.0
(指定0.1mm単位)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(指定0.1mm単位)
5
6
8
10
12
15
20
[ NG ]SC(□)はT10選択不可[ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可
[ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可[ NG ]SUでB20の時、T19選択不可

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更センター穴H7変更
CodeCCDC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
 
センターD穴を精度穴(H7)に変更します。
DC=指定1mm単位
[ ! ]3≦DC≦100
指定方法
寸法DをDCに置換えて指定
(例)~-DC30
¥/1Code
 
   CC  1~10800 
11~301,200
31~501,500
 
 
   DC  3~20500 
21~30800
31~501,400
51~1002,000
 

型番リスト

表示件数

詳細材質

穴位置

種別

タイプ

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45CD
-
B寸選択
HRMCA
なし
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRMCA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRMCA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
-
B寸選択
HRMCA
なし
25 ~ 200
15 ~ 125
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMCA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S45CD
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRMCA)B寸フリー(HUMCA)
B寸選択B寸フリーT6T9T12T16・19T6T9T12T16・19
S45CD
処理無し

SC
25.0~50.016~3215.0~32.02,0602,3602,5302,7102,5202,6902,8202,980
38~6032.1~50.02,2802,4002,5702,7502,5202,6902,8202,980
75・10050.1~100.02,5302,6302,7402,8702,7202,8002,9303,080
125100.1~150.02,6402,7302,8602,9702,8702,9703,1203,240
50.1~100.016~3215.0~32.02,0802,4602,6402,8102,5402,8503,0503,170
38~6032.1~50.02,3202,6002,7502,8202,5402,8503,0503,170
75・10050.1~100.02,7102,8802,9703,0602,8703,0503,2703,360
125100.1~150.02,8503,0903,1403,1903,2403,4403,6203,730
100.1~150.016~3215.0~32.02,1502,4902,8202,9002,7903,0103,2103,330
38~6032.1~50.02,4602,8002,9002,9702,7903,0103,2103,330
75・10050.1~100.02,8903,1303,1803,3203,1903,3903,5203,640
125100.1~150.03,1903,3203,4503,5503,6103,7404,0004,280
150.1~200.016~3215.0~32.02,2902,8402,8702,9502,9803,1903,3303,490
38~6032.1~50.02,8002,9103,0003,1002,9803,1903,3303,490
75・10050.1~100.03,2803,3703,4803,5603,4303,5403,8104,060
125100.1~150.03,6103,7703,8603,9804,1304,2404,4504,830
S45CD
四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.016~3215.0~32.02,1602,4702,6402,8402,6302,7902,9303,110
38~6032.1~50.02,3802,5102,6802,8802,6302,7902,9303,110
75・10050.1~100.02,6402,7302,8502,9902,8202,9103,0303,200
125100.1~150.02,7402,8403,0103,1502,9703,0803,2803,420
50.1~100.016~3215.0~32.02,2302,6002,8103,0202,6902,9903,2203,380
38~6032.1~50.02,4702,7502,9303,0302,6902,9903,2203,380
75・10050.1~100.02,8603,0203,1503,2703,0103,1903,4403,570
125100.1~150.02,9903,2703,4103,5203,3903,6203,9004,050
100.1~150.016~3215.0~32.02,3002,6703,1003,2202,9403,1903,4903,650
38~6032.1~50.02,6002,9803,1703,3002,9403,1903,4903,650
75・10050.1~100.03,0303,3103,4503,6403,3403,5703,7903,970
125100.1~150.03,3603,5903,8604,0303,7804,0104,4104,770
150.1~200.016~3215.0~32.02,4403,0803,2203,3803,1303,4303,6903,920
38~6032.1~50.02,9503,1503,3603,5303,1303,4303,6903,920
75・10050.1~100.03,4203,6103,8303,9903,5803,7804,1704,490
125100.1~150.03,8404,1304,4004,6104,3604,6004,9905,460
S45CD
無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.016~3215.0~32.02,2402,6302,7903,0102,7002,9503,0903,290
38~6032.1~50.02,4602,6702,8403,0602,7002,9503,0903,290
75・10050.1~100.02,7102,8903,0003,1702,9003,0703,1903,380
125100.1~150.02,8702,9903,2403,4103,1003,2303,5103,690
50.1~100.016~3215.0~32.02,2802,7603,0903,3502,7403,1503,5003,710
38~6032.1~50.02,5202,9103,2003,3602,7403,1503,5003,710
75・10050.1~100.02,9103,1803,4203,5903,0703,3503,7203,900
125100.1~150.03,1503,5403,8304,0003,5503,9004,3204,540
100.1~150.016~3215.0~32.02,4602,9403,5203,7103,1003,4703,9104,140
38~6032.1~50.02,7603,2603,5903,7803,1003,4703,9104,140
75・10050.1~100.03,1903,5803,8704,1303,5003,8404,2104,450
125100.1~150.03,6104,0104,4604,7504,0304,4305,0105,480
150.1~200.016~3215.0~32.02,6603,4303,7804,0303,3503,7904,2404,570
38~6032.1~50.03,1703,5103,9204,1803,3503,7904,2404,570
75・10050.1~100.03,6403,9704,3904,6403,8004,1404,7305,150
125100.1~150.04,1804,6805,2105,5904,6905,1605,8006,440
■A5052
[ NG ]B寸選択(HRMCA)は、A5052選択不可。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸フリー(HUMCA)
T5・6T8・10T12・15T20
A5052
処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.02,4902,6402,7102,760
50.1~100.02,6402,6602,9203,050
100.1~150.02,7802,9203,1303,290
150.1~200.02,9103,0703,3503,630
50.1~100.010.0~50.02,5302,6602,9203,050
50.1~100.02,8803,0003,0103,060
100.1~150.02,9503,1403,1503,360
150.1~200.03,3103,4303,4303,770
100.1~150.010.0~50.02,7802,9203,1303,290
50.1~100.02,9103,1403,1503,360
100.1~150.03,1403,1503,5103,960
150.1~200.03,4303,4303,9604,550
150.1~200.010.0~50.02,9103,0703,3503,630
50.1~100.03,2203,4303,4303,770
100.1~150.03,4303,4303,9604,550
150.1~200.03,4303,7704,5605,340
A5052
アルマイト処理
(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.02,6502,8802,9603,060
50.1~100.02,7902,9003,1703,340
100.1~150.02,9903,1703,5003,710
150.1~200.03,1603,3403,8404,200
50.1~100.010.0~50.02,7102,9303,3403,550
50.1~100.03,0603,2803,4303,560
100.1~150.03,2203,5603,7704,100
150.1~200.03,6403,9804,2604,760
100.1~150.010.0~50.03,0603,3403,7504,020
50.1~100.03,1803,5603,7704,100
100.1~150.03,5303,7704,4305,060
150.1~200.03,9504,2605,1906,010
150.1~200.010.0~50.03,2403,6104,1804,620
50.1~100.03,5603,9804,2604,760
100.1~150.03,9504,2605,1906,010
150.1~200.04,0804,8706,2007,300
A5052
アルマイト処理
(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.02,6902,9503,0203,140
50.1~100.02,8402,9703,2303,420
100.1~150.03,0703,2303,6003,820
150.1~200.03,2203,4103,9804,350
50.1~100.010.0~50.02,7603,0203,4703,700
50.1~100.03,1103,3703,5603,710
100.1~150.03,3203,6903,9804,350
150.1~200.03,7604,1604,5405,080
100.1~150.010.0~50.03,1503,4703,9604,270
50.1~100.03,2803,6903,9804,350
100.1~150.03,6403,9804,7405,420
150.1~200.04,1204,5405,6006,500
150.1~200.010.0~50.03,3603,7904,4504,950
50.1~100.03,6804,1604,5405,080
100.1~150.04,1204,5405,6006,500
150.1~200.04,3105,2306,5607,950
■SUS304D
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRMCA)B寸フリー(HUMCA)
B寸選択B寸フリーT6T9・10T12T16・19T6T9・10T12T16・19
SUS304D
処理無し

SU
25.0~50.015~3215.0~32.02,8603,3203,8203,8203,8303,9104,3404,400
38・5032.1~50.02,8603,3203,8203,8203,8303,9104,3404,400
6550.1~65.03,0603,6604,3604,6603,9104,5805,2305,790
10065.1~100.03,2604,0004,8805,5003,9104,5805,2305,790
125100.1~150.03,4304,2705,2605,9604,1804,8505,8406,530
50.1~100.015~3215.0~32.02,8703,3604,3704,7804,1504,3805,2405,810
38・5032.1~50.02,9003,5804,6605,2404,1604,7505,2405,810
6550.1~65.03,2003,9805,2405,6804,4005,1506,3707,060
10065.1~100.03,5104,3805,8106,1204,4005,1506,3707,060
125100.1~150.03,7404,7305,8706,7004,8705,8407,1908,380
100.1~150.015~3215.0~32.02,9203,4504,7605,2204,1604,7305,7806,370
38・5032.1~50.03,1304,0604,9405,4204,1604,7305,7806,370
6550.1~65.03,5504,5705,6706,3704,9906,0107,4608,690
10065.1~100.03,9605,0706,3907,3204,9906,0107,4608,690
125100.1~150.04,2405,5007,0008,0505,6707,0008,93010,620
150.1~200.015~3215.0~32.02,9703,7804,9905,6104,5305,2306,7007,650
38・5032.1~50.03,3204,5505,9106,8104,7905,2306,7007,650
6550.1~65.03,8505,1506,6407,6505,5906,8708,3909,830
10065.1~100.04,3805,7407,3608,4805,5906,8708,3909,830
125100.1~150.05,4006,6808,66010,0406,8408,38010,93013,170
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準単価10%20%30%30%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCAのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
シリンダの取り付けに
5
満足度:5.0
シリンダの取り付けに使用しました。加工業者より安くでき、部品図面を描く手間も省けるので、満足しています。
1人が参考にしています。
ブラケット等
3
満足度:3.0
納期短縮の為、本ブラケットを多用しているのですが、型式だけでは寸法チェックに手間がかかります。寸法が記入された図(2D)...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCA
【クリーン洗浄品】フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCA
【ふっ素樹脂コーティング】フラットバー ブラケット B寸選択/フリー指定 HRMCA/HUMCA
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCB HUMCB
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRFCB HUFCB
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMPA HUMPA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜12日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材
部品取付穴ありありありありありなし
長穴なしなしなしなしなしなし
側面穴なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング