メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| B寸選択 (フラットバー) HRMCB B寸フリー指定 (幅フリーフラットバー /アルミ圧延) HUMCB | SC | S45CD | − |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | − | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304D | − | |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | 穴指定① Code・呼び径 | L | H | D | |||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
HRMCB | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | V60 | - | Y10 | - | W30 | - | M6 | - | L40 | - | H25 | - | D20 |
HUMCB | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y15 | - | W50 | - | Z4 | - | L50 | - | H40 | - | D40 |
タイプ | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | V | Y | W | 穴指定① | L | H | D | ||
Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | ||||||||||
B寸選択 | HRMCB | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 指定 0.1mm 単位 | N[ ! ] M Z[ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm 単位 | 3~30 (0.5mm単位) 31~100 (1mm単位) | ||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | |||||||||||||
B寸フリー指定 | HUMCB | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 (10) 12 16 19 | |||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (指定0.1mm単位) | 5 6 8 10 12 15 20 | ||||||||||||
| [ NG ]SC(□)はT10選択不可 | [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 | |||||||||||||
| [ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可 | [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | |||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100 指定方法 寸法DをDCに置換えて指定 (例)~-DC30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRMCB) | B寸フリー(HUMCB) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| S45CD 処理無し SC | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,670 | 1,970 | 2,140 | 2,320 | 2,130 | 2,300 | 2,440 | 2,590 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,890 | 2,020 | 2,180 | 2,360 | 2,130 | 2,300 | 2,440 | 2,590 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,140 | 2,240 | 2,350 | 2,480 | 2,330 | 2,420 | 2,540 | 2,690 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,250 | 2,340 | 2,470 | 2,580 | 2,480 | 2,580 | 2,730 | 2,860 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,690 | 2,070 | 2,250 | 2,430 | 2,150 | 2,460 | 2,660 | 2,780 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,930 | 2,220 | 2,360 | 2,440 | 2,150 | 2,460 | 2,660 | 2,780 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,320 | 2,490 | 2,580 | 2,670 | 2,480 | 2,660 | 2,880 | 2,970 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,460 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,860 | 3,060 | 3,230 | 3,340 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,760 | 2,100 | 2,440 | 2,510 | 2,400 | 2,630 | 2,820 | 2,940 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,070 | 2,420 | 2,510 | 2,580 | 2,400 | 2,630 | 2,820 | 2,940 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,500 | 2,740 | 2,790 | 2,930 | 2,800 | 3,000 | 3,130 | 3,260 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,800 | 2,930 | 3,070 | 3,160 | 3,220 | 3,350 | 3,610 | 3,900 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,900 | 2,450 | 2,480 | 2,560 | 2,590 | 2,800 | 2,940 | 3,100 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,420 | 2,520 | 2,610 | 2,710 | 2,590 | 2,800 | 2,940 | 3,100 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,890 | 2,980 | 3,090 | 3,170 | 3,050 | 3,150 | 3,420 | 3,680 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,220 | 3,380 | 3,480 | 3,590 | 3,740 | 3,850 | 4,060 | 4,440 | ||
| S45CD 四三酸化鉄皮膜 SCB | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,770 | 2,080 | 2,250 | 2,450 | 2,240 | 2,400 | 2,540 | 2,720 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,000 | 2,120 | 2,290 | 2,490 | 2,240 | 2,400 | 2,540 | 2,720 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,250 | 2,340 | 2,460 | 2,600 | 2,440 | 2,520 | 2,650 | 2,810 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,350 | 2,450 | 2,630 | 2,760 | 2,580 | 2,690 | 2,890 | 3,030 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,840 | 2,220 | 2,430 | 2,640 | 2,300 | 2,600 | 2,840 | 2,990 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,080 | 2,360 | 2,540 | 2,650 | 2,300 | 2,600 | 2,840 | 2,990 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,470 | 2,640 | 2,760 | 2,880 | 2,630 | 2,800 | 3,060 | 3,180 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,600 | 2,880 | 3,020 | 3,130 | 3,000 | 3,230 | 3,510 | 3,660 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,910 | 2,280 | 2,710 | 2,840 | 2,550 | 2,800 | 3,100 | 3,270 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,220 | 2,590 | 2,780 | 2,910 | 2,550 | 2,800 | 3,100 | 3,270 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,650 | 2,920 | 3,070 | 3,260 | 2,950 | 3,180 | 3,400 | 3,580 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,970 | 3,200 | 3,480 | 3,640 | 3,390 | 3,620 | 4,020 | 4,380 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,050 | 2,690 | 2,840 | 2,990 | 2,740 | 3,050 | 3,300 | 3,530 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,560 | 2,760 | 2,970 | 3,140 | 2,740 | 3,050 | 3,300 | 3,530 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,030 | 3,220 | 3,440 | 3,600 | 3,190 | 3,390 | 3,780 | 4,110 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,450 | 3,740 | 4,010 | 4,220 | 3,970 | 4,210 | 4,600 | 5,070 | ||
| S45CD 無電解ニッケルメッキ SCM | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,850 | 2,240 | 2,400 | 2,630 | 2,310 | 2,560 | 2,700 | 2,900 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,070 | 2,280 | 2,450 | 2,670 | 2,310 | 2,560 | 2,700 | 2,900 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,320 | 2,500 | 2,610 | 2,780 | 2,510 | 2,680 | 2,800 | 2,990 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,480 | 2,600 | 2,860 | 3,020 | 2,710 | 2,850 | 3,120 | 3,300 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,890 | 2,370 | 2,700 | 2,960 | 2,350 | 2,760 | 3,110 | 3,320 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,130 | 2,520 | 2,810 | 2,970 | 2,350 | 2,760 | 3,110 | 3,320 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,520 | 2,790 | 3,030 | 3,200 | 2,680 | 2,960 | 3,330 | 3,510 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,760 | 3,150 | 3,440 | 3,610 | 3,160 | 3,510 | 3,930 | 4,150 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,070 | 2,550 | 3,130 | 3,320 | 2,710 | 3,080 | 3,520 | 3,750 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,370 | 2,870 | 3,200 | 3,390 | 2,710 | 3,080 | 3,520 | 3,750 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,800 | 3,190 | 3,490 | 3,740 | 3,110 | 3,450 | 3,820 | 4,060 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,220 | 3,620 | 4,070 | 4,360 | 3,640 | 4,040 | 4,620 | 5,090 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,270 | 3,050 | 3,390 | 3,640 | 2,960 | 3,400 | 3,850 | 4,180 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,780 | 3,120 | 3,530 | 3,790 | 2,960 | 3,400 | 3,850 | 4,180 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,260 | 3,580 | 4,000 | 4,250 | 3,410 | 3,750 | 4,340 | 4,760 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,790 | 4,290 | 4,820 | 5,200 | 4,310 | 4,770 | 5,410 | 6,050 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||
| B寸フリー(HUMCB) | ||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | |||
| A5052 処理無し AM | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,910 | 2,060 | 2,130 | 2,180 |
| 50.1~100.0 | 2,060 | 2,080 | 2,340 | 2,470 | ||
| 100.1~150.0 | 2,210 | 2,340 | 2,550 | 2,710 | ||
| 150.1~200.0 | 2,330 | 2,490 | 2,770 | 3,060 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 1,950 | 2,080 | 2,340 | 2,470 | |
| 50.1~100.0 | 2,300 | 2,430 | 2,440 | 2,480 | ||
| 100.1~150.0 | 2,370 | 2,560 | 2,570 | 2,780 | ||
| 150.1~200.0 | 2,730 | 2,860 | 2,860 | 3,190 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,210 | 2,340 | 2,550 | 2,710 | |
| 50.1~100.0 | 2,330 | 2,560 | 2,570 | 2,780 | ||
| 100.1~150.0 | 2,560 | 2,570 | 2,930 | 3,380 | ||
| 150.1~200.0 | 2,860 | 2,860 | 3,380 | 3,970 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,330 | 2,490 | 2,770 | 3,060 | |
| 50.1~100.0 | 2,650 | 2,860 | 2,860 | 3,190 | ||
| 100.1~150.0 | 2,860 | 2,860 | 3,380 | 3,970 | ||
| 150.1~200.0 | 2,860 | 3,190 | 3,980 | 4,770 | ||
| A5052 アルマイト処理 (白色) AMW | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,070 | 2,300 | 2,380 | 2,480 |
| 50.1~100.0 | 2,220 | 2,320 | 2,590 | 2,760 | ||
| 100.1~150.0 | 2,420 | 2,590 | 2,920 | 3,130 | ||
| 150.1~200.0 | 2,580 | 2,760 | 3,270 | 3,620 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,130 | 2,350 | 2,760 | 2,970 | |
| 50.1~100.0 | 2,480 | 2,700 | 2,860 | 2,980 | ||
| 100.1~150.0 | 2,650 | 2,980 | 3,190 | 3,520 | ||
| 150.1~200.0 | 3,070 | 3,400 | 3,690 | 4,180 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,480 | 2,760 | 3,170 | 3,440 | |
| 50.1~100.0 | 2,600 | 2,980 | 3,190 | 3,520 | ||
| 100.1~150.0 | 2,950 | 3,190 | 3,850 | 4,480 | ||
| 150.1~200.0 | 3,370 | 3,690 | 4,610 | 5,430 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,670 | 3,030 | 3,600 | 4,040 | |
| 50.1~100.0 | 2,980 | 3,400 | 3,690 | 4,180 | ||
| 100.1~150.0 | 3,370 | 3,690 | 4,610 | 5,430 | ||
| 150.1~200.0 | 3,510 | 4,290 | 5,620 | 6,720 | ||
| A5052 アルマイト処理 (黒色) AMB | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,110 | 2,370 | 2,450 | 2,560 |
| 50.1~100.0 | 2,260 | 2,390 | 2,660 | 2,850 | ||
| 100.1~150.0 | 2,490 | 2,660 | 3,020 | 3,240 | ||
| 150.1~200.0 | 2,650 | 2,840 | 3,400 | 3,770 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,180 | 2,450 | 2,890 | 3,120 | |
| 50.1~100.0 | 2,530 | 2,790 | 2,980 | 3,130 | ||
| 100.1~150.0 | 2,740 | 3,110 | 3,400 | 3,770 | ||
| 150.1~200.0 | 3,180 | 3,580 | 3,960 | 4,500 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,570 | 2,890 | 3,380 | 3,700 | |
| 50.1~100.0 | 2,700 | 3,110 | 3,400 | 3,770 | ||
| 100.1~150.0 | 3,070 | 3,400 | 4,160 | 4,840 | ||
| 150.1~200.0 | 3,540 | 3,960 | 5,020 | 5,920 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,780 | 3,210 | 3,870 | 4,370 | |
| 50.1~100.0 | 3,100 | 3,580 | 3,960 | 4,500 | ||
| 100.1~150.0 | 3,540 | 3,960 | 5,020 | 5,920 | ||
| 150.1~200.0 | 3,730 | 4,650 | 5,990 | 7,370 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRMCB) | B寸フリー(HUMCB) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||
| SUS304D 処理無し SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,270 | 2,730 | 3,230 | 3,230 | 3,240 | 3,320 | 3,750 | 3,810 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,270 | 2,730 | 3,230 | 3,230 | 3,240 | 3,320 | 3,750 | 3,810 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,470 | 3,080 | 3,770 | 4,070 | 3,320 | 3,990 | 4,640 | 5,200 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,670 | 3,410 | 4,290 | 4,910 | 3,320 | 3,990 | 4,640 | 5,200 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,850 | 3,690 | 4,670 | 5,380 | 3,590 | 4,260 | 5,250 | 5,940 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,280 | 2,770 | 3,780 | 4,190 | 3,560 | 3,790 | 4,650 | 5,220 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,310 | 2,990 | 4,070 | 4,650 | 3,570 | 4,160 | 4,650 | 5,220 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,610 | 3,390 | 4,650 | 5,090 | 3,810 | 4,560 | 5,790 | 6,470 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,920 | 3,790 | 5,220 | 5,530 | 3,810 | 4,560 | 5,790 | 6,470 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,150 | 4,140 | 5,280 | 6,110 | 4,280 | 5,250 | 6,600 | 7,790 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,330 | 2,870 | 4,170 | 4,630 | 3,570 | 4,140 | 5,190 | 5,790 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,540 | 3,480 | 4,350 | 4,830 | 3,570 | 4,140 | 5,190 | 5,790 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,960 | 3,980 | 5,080 | 5,790 | 4,400 | 5,420 | 6,870 | 8,110 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,370 | 4,480 | 5,810 | 6,730 | 4,400 | 5,420 | 6,870 | 8,110 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,650 | 4,910 | 6,420 | 7,470 | 5,080 | 6,420 | 8,340 | 10,030 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,380 | 3,190 | 4,400 | 5,020 | 3,940 | 4,640 | 6,110 | 7,070 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,730 | 3,960 | 5,320 | 6,230 | 4,200 | 4,640 | 6,110 | 7,070 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,270 | 4,560 | 6,050 | 7,070 | 5,000 | 6,280 | 7,800 | 9,240 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,790 | 5,160 | 6,770 | 7,900 | 5,000 | 6,280 | 7,800 | 9,240 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 4,810 | 6,090 | 8,070 | 9,450 | 6,250 | 7,790 | 10,340 | 12,580 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTHAS・JTHAR
4.5