メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| B寸選択 (フラットバー) HRFCB B寸フリー指定 (幅フリーフラットバー /アルミ圧延) HUFCB | SC | S45CD | − |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | − | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304D | − | |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | W | - | 穴指定① Code・呼び径 | L | H | D | |||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||
Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
HRFCB | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y10 | - | W30 | - | M6 | - | L40 | - | H25 | - | D20 |
HUFCB | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | Y10 | - | W60 | - | Z4 | - | L50 | - | H40 | - | D40 |
タイプ | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | Y | W | 穴指定① | L | H | D | ||
Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | |||||||||
B寸選択 | HRFCB | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 指定 0.1mm 単位 | N[ ! ] M Z[ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm 単位 | 3~30 (0.5mm単位) 31~100 (1mm単位) | |||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||
B寸フリー指定 | HUFCB | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (指定0.1mm単位) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||
| [ NG ]SC(□)はT10選択不可 | [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 | ||||||||||||
| [ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可 | [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | ||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100 指定方法 寸法DをDCに置換えて指定 (例)~-DC30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRFCB) | B寸フリー(HUFCB) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| S45CD 処理無し SC | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,440 | 1,740 | 1,910 | 2,090 | 1,900 | 2,070 | 2,210 | 2,360 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,660 | 1,790 | 1,950 | 2,130 | 1,900 | 2,070 | 2,210 | 2,360 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,910 | 2,010 | 2,120 | 2,250 | 2,100 | 2,180 | 2,310 | 2,460 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,020 | 2,110 | 2,240 | 2,350 | 2,250 | 2,350 | 2,500 | 2,630 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,460 | 1,840 | 2,020 | 2,190 | 1,920 | 2,230 | 2,430 | 2,550 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,700 | 1,980 | 2,130 | 2,210 | 1,920 | 2,230 | 2,430 | 2,550 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,090 | 2,260 | 2,350 | 2,440 | 2,250 | 2,430 | 2,650 | 2,740 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,230 | 2,470 | 2,520 | 2,570 | 2,630 | 2,820 | 3,000 | 3,110 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,530 | 1,870 | 2,210 | 2,280 | 2,170 | 2,390 | 2,590 | 2,710 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,840 | 2,180 | 2,280 | 2,350 | 2,170 | 2,390 | 2,590 | 2,710 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,270 | 2,510 | 2,560 | 2,700 | 2,570 | 2,770 | 2,900 | 3,020 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,570 | 2,700 | 2,840 | 2,930 | 2,990 | 3,120 | 3,380 | 3,660 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,670 | 2,220 | 2,250 | 2,330 | 2,360 | 2,570 | 2,710 | 2,870 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,180 | 2,290 | 2,380 | 2,480 | 2,360 | 2,570 | 2,710 | 2,870 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,660 | 2,750 | 2,860 | 2,940 | 2,810 | 2,920 | 3,190 | 3,440 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,990 | 3,150 | 3,240 | 3,360 | 3,510 | 3,620 | 3,830 | 4,210 | ||
| S45CD 四三酸化鉄皮膜 SCB | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,540 | 1,850 | 2,020 | 2,220 | 2,010 | 2,170 | 2,310 | 2,490 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,760 | 1,890 | 2,060 | 2,260 | 2,010 | 2,170 | 2,310 | 2,490 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,020 | 2,110 | 2,230 | 2,370 | 2,210 | 2,290 | 2,420 | 2,580 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,120 | 2,220 | 2,390 | 2,530 | 2,350 | 2,460 | 2,660 | 2,800 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,610 | 1,980 | 2,190 | 2,400 | 2,070 | 2,370 | 2,600 | 2,760 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,850 | 2,130 | 2,310 | 2,420 | 2,070 | 2,370 | 2,600 | 2,760 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,240 | 2,400 | 2,530 | 2,650 | 2,390 | 2,570 | 2,820 | 2,950 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,370 | 2,650 | 2,790 | 2,900 | 2,770 | 3,000 | 3,280 | 3,430 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,680 | 2,050 | 2,480 | 2,600 | 2,320 | 2,570 | 2,870 | 3,030 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,980 | 2,360 | 2,550 | 2,680 | 2,320 | 2,570 | 2,870 | 3,030 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,420 | 2,690 | 2,840 | 3,020 | 2,720 | 2,950 | 3,170 | 3,350 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,740 | 2,970 | 3,240 | 3,410 | 3,160 | 3,390 | 3,790 | 4,150 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,820 | 2,460 | 2,600 | 2,760 | 2,510 | 2,810 | 3,070 | 3,300 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,330 | 2,530 | 2,740 | 2,910 | 2,510 | 2,810 | 3,070 | 3,300 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,800 | 2,990 | 3,210 | 3,370 | 2,960 | 3,160 | 3,550 | 3,870 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,220 | 3,510 | 3,780 | 3,990 | 3,740 | 3,980 | 4,370 | 4,840 | ||
| S45CD 無電解ニッケルメッキ SCM | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,620 | 2,010 | 2,170 | 2,390 | 2,080 | 2,330 | 2,470 | 2,670 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,840 | 2,050 | 2,220 | 2,440 | 2,080 | 2,330 | 2,470 | 2,670 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,090 | 2,270 | 2,380 | 2,550 | 2,280 | 2,450 | 2,570 | 2,760 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,250 | 2,370 | 2,630 | 2,790 | 2,480 | 2,610 | 2,890 | 3,070 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,660 | 2,140 | 2,470 | 2,730 | 2,120 | 2,530 | 2,880 | 3,090 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,900 | 2,290 | 2,580 | 2,740 | 2,120 | 2,530 | 2,880 | 3,090 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,290 | 2,560 | 2,800 | 2,970 | 2,450 | 2,730 | 3,100 | 3,280 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,530 | 2,920 | 3,210 | 3,380 | 2,930 | 3,280 | 3,700 | 3,920 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,840 | 2,320 | 2,900 | 3,090 | 2,480 | 2,850 | 3,290 | 3,520 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,140 | 2,640 | 2,970 | 3,160 | 2,480 | 2,850 | 3,290 | 3,520 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,570 | 2,960 | 3,260 | 3,510 | 2,880 | 3,220 | 3,590 | 3,830 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,990 | 3,390 | 3,840 | 4,130 | 3,410 | 3,810 | 4,390 | 4,860 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,040 | 2,810 | 3,160 | 3,410 | 2,730 | 3,170 | 3,620 | 3,950 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,550 | 2,890 | 3,300 | 3,560 | 2,730 | 3,170 | 3,620 | 3,950 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,020 | 3,350 | 3,770 | 4,020 | 3,180 | 3,520 | 4,110 | 4,530 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,560 | 4,060 | 4,590 | 4,970 | 4,070 | 4,540 | 5,180 | 5,820 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||
| B寸フリー(HUFCB) | ||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | |||
| A5052 処理無し AM | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,770 | 1,920 | 2,000 | 2,050 |
| 50.1~100.0 | 1,920 | 1,940 | 2,210 | 2,330 | ||
| 100.1~150.0 | 2,070 | 2,210 | 2,420 | 2,570 | ||
| 150.1~200.0 | 2,190 | 2,350 | 2,640 | 2,920 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 1,820 | 1,940 | 2,210 | 2,330 | |
| 50.1~100.0 | 2,160 | 2,290 | 2,300 | 2,340 | ||
| 100.1~150.0 | 2,240 | 2,430 | 2,440 | 2,650 | ||
| 150.1~200.0 | 2,590 | 2,720 | 2,720 | 3,060 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,070 | 2,210 | 2,420 | 2,570 | |
| 50.1~100.0 | 2,190 | 2,430 | 2,440 | 2,650 | ||
| 100.1~150.0 | 2,430 | 2,440 | 2,790 | 3,240 | ||
| 150.1~200.0 | 2,720 | 2,720 | 3,240 | 3,830 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,190 | 2,350 | 2,640 | 2,920 | |
| 50.1~100.0 | 2,510 | 2,720 | 2,720 | 3,060 | ||
| 100.1~150.0 | 2,720 | 2,720 | 3,240 | 3,830 | ||
| 150.1~200.0 | 2,720 | 3,060 | 3,840 | 4,630 | ||
| A5052 アルマイト処理 (白色) AMW | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,930 | 2,160 | 2,250 | 2,340 |
| 50.1~100.0 | 2,080 | 2,180 | 2,460 | 2,630 | ||
| 100.1~150.0 | 2,280 | 2,460 | 2,780 | 2,990 | ||
| 150.1~200.0 | 2,450 | 2,630 | 3,130 | 3,490 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,000 | 2,220 | 2,630 | 2,840 | |
| 50.1~100.0 | 2,340 | 2,560 | 2,720 | 2,850 | ||
| 100.1~150.0 | 2,510 | 2,850 | 3,060 | 3,380 | ||
| 150.1~200.0 | 2,930 | 3,270 | 3,550 | 4,040 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,340 | 2,630 | 3,030 | 3,310 | |
| 50.1~100.0 | 2,470 | 2,850 | 3,060 | 3,380 | ||
| 100.1~150.0 | 2,810 | 3,060 | 3,720 | 4,350 | ||
| 150.1~200.0 | 3,230 | 3,550 | 4,470 | 5,290 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,530 | 2,900 | 3,470 | 3,910 | |
| 50.1~100.0 | 2,850 | 3,270 | 3,550 | 4,040 | ||
| 100.1~150.0 | 3,230 | 3,550 | 4,470 | 5,290 | ||
| 150.1~200.0 | 3,370 | 4,160 | 5,480 | 6,580 | ||
| A5052 アルマイト処理 (黒色) AMB | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,970 | 2,240 | 2,310 | 2,430 |
| 50.1~100.0 | 2,120 | 2,260 | 2,520 | 2,710 | ||
| 100.1~150.0 | 2,350 | 2,520 | 2,890 | 3,110 | ||
| 150.1~200.0 | 2,510 | 2,700 | 3,270 | 3,630 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,050 | 2,310 | 2,750 | 2,980 | |
| 50.1~100.0 | 2,390 | 2,660 | 2,850 | 2,990 | ||
| 100.1~150.0 | 2,600 | 2,970 | 3,270 | 3,630 | ||
| 150.1~200.0 | 3,050 | 3,440 | 3,820 | 4,370 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,440 | 2,750 | 3,240 | 3,560 | |
| 50.1~100.0 | 2,560 | 2,970 | 3,270 | 3,630 | ||
| 100.1~150.0 | 2,930 | 3,270 | 4,020 | 4,700 | ||
| 150.1~200.0 | 3,400 | 3,820 | 4,880 | 5,790 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,650 | 3,080 | 3,740 | 4,230 | |
| 50.1~100.0 | 2,960 | 3,440 | 3,820 | 4,370 | ||
| 100.1~150.0 | 3,400 | 3,820 | 4,880 | 5,790 | ||
| 150.1~200.0 | 3,590 | 4,520 | 5,850 | 7,230 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRFCB) | B寸フリー(HUFCB) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||
| SUS304D 処理無し SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,910 | 2,370 | 2,880 | 2,880 | 2,890 | 2,960 | 3,390 | 3,450 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 1,910 | 2,370 | 2,880 | 2,880 | 2,890 | 2,960 | 3,390 | 3,450 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,110 | 2,720 | 3,410 | 3,720 | 2,960 | 3,630 | 4,280 | 4,840 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,310 | 3,060 | 3,940 | 4,560 | 2,960 | 3,630 | 4,280 | 4,840 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,490 | 3,330 | 4,320 | 5,020 | 3,230 | 3,910 | 4,890 | 5,590 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,920 | 2,420 | 3,420 | 3,830 | 3,200 | 3,430 | 4,290 | 4,860 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 1,950 | 2,640 | 3,720 | 4,290 | 3,210 | 3,800 | 4,290 | 4,860 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,260 | 3,030 | 4,290 | 4,740 | 3,450 | 4,200 | 5,430 | 6,110 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,560 | 3,430 | 4,860 | 5,180 | 3,450 | 4,200 | 5,430 | 6,110 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,790 | 3,780 | 4,920 | 5,750 | 3,930 | 4,890 | 6,250 | 7,430 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,970 | 2,510 | 3,810 | 4,270 | 3,210 | 3,780 | 4,830 | 5,430 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,180 | 3,120 | 3,990 | 4,470 | 3,210 | 3,780 | 4,830 | 5,430 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,600 | 3,620 | 4,730 | 5,430 | 4,040 | 5,060 | 6,510 | 7,750 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,010 | 4,130 | 5,450 | 6,370 | 4,040 | 5,060 | 6,510 | 7,750 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,300 | 4,560 | 6,060 | 7,110 | 4,730 | 6,060 | 7,980 | 9,670 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,030 | 2,840 | 4,040 | 4,660 | 3,580 | 4,280 | 5,750 | 6,710 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,370 | 3,600 | 4,970 | 5,870 | 3,840 | 4,280 | 5,750 | 6,710 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,910 | 4,200 | 5,690 | 6,710 | 4,640 | 5,920 | 7,440 | 8,880 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,430 | 4,800 | 6,420 | 7,540 | 4,640 | 5,920 | 7,440 | 8,880 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 4,450 | 5,730 | 7,720 | 9,090 | 5,890 | 7,430 | 9,990 | 12,220 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||