メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| B寸選択 (フラットバー) HRJDA B寸フリー指定 (幅フリーフラットバー /アルミ圧延) HUJDA | SC | S45CD | − |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | − | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304D | − | |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | W | - | 穴指定① Code・呼び径 | K | L | F | S | G | - | 穴指定② Code・呼び径 | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
HRJDA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y10 | - | W30 | - | N6 | - | K5 | - | L40 | - | F20 | - | S15 | - | G20 | - | NA6 |
HUJDA | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | Y10 | - | W60 | - | N4 | - | K10 | - | L30 | - | F40 | - | S30 | - | G20 | - | ZB4 |
タイプ | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | Y | W | 穴指定① | K | L | F | S | G | 穴指定② | |||
Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||||||
B寸選択 | HRJDA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 指定 0.1mm 単位 | N [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm 単位 [ ! ]K≦N×5 | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | ||||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||
B寸フリー指定 | HUJDA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (指定0.1mm単位) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||
| [ NG ]SC(□)はT10選択不可 | [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 | ||||||||||||||||
| [ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可 | [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | ||||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 長穴角度変更 | |||||||||||||||||||
![]() | HRJDA/HUJDA HRJCB/HUJCB ![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRJDA) | B寸フリー(HUJDA) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| S45CD 処理無し SC | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,930 | 2,240 | 2,400 | 2,580 | 2,390 | 2,560 | 2,700 | 2,860 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,150 | 2,280 | 2,450 | 2,630 | 2,390 | 2,560 | 2,700 | 2,860 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,400 | 2,500 | 2,610 | 2,740 | 2,590 | 2,680 | 2,800 | 2,950 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,510 | 2,600 | 2,730 | 2,850 | 2,740 | 2,850 | 2,990 | 3,120 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,950 | 2,330 | 2,510 | 2,690 | 2,420 | 2,720 | 2,920 | 3,050 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,190 | 2,480 | 2,630 | 2,700 | 2,420 | 2,720 | 2,920 | 3,050 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,580 | 2,750 | 2,850 | 2,930 | 2,740 | 2,920 | 3,140 | 3,230 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,720 | 2,960 | 3,010 | 3,070 | 3,120 | 3,320 | 3,500 | 3,600 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,030 | 2,360 | 2,700 | 2,770 | 2,670 | 2,890 | 3,090 | 3,200 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,330 | 2,680 | 2,770 | 2,850 | 2,670 | 2,890 | 3,090 | 3,200 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,760 | 3,000 | 3,060 | 3,190 | 3,070 | 3,270 | 3,390 | 3,520 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,070 | 3,190 | 3,330 | 3,420 | 3,490 | 3,610 | 3,870 | 4,160 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,160 | 2,710 | 2,740 | 2,820 | 2,860 | 3,070 | 3,200 | 3,360 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,680 | 2,780 | 2,880 | 2,970 | 2,860 | 3,070 | 3,200 | 3,360 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,150 | 3,240 | 3,350 | 3,430 | 3,310 | 3,410 | 3,690 | 3,940 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,490 | 3,640 | 3,740 | 3,850 | 4,000 | 4,120 | 4,330 | 4,700 | ||
| S45CD 四三酸化鉄皮膜 SCB | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,040 | 2,340 | 2,510 | 2,710 | 2,500 | 2,670 | 2,800 | 2,980 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,260 | 2,380 | 2,550 | 2,750 | 2,500 | 2,670 | 2,800 | 2,980 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,510 | 2,600 | 2,720 | 2,870 | 2,700 | 2,780 | 2,910 | 3,080 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,610 | 2,710 | 2,890 | 3,020 | 2,850 | 2,950 | 3,150 | 3,300 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,100 | 2,480 | 2,690 | 2,900 | 2,560 | 2,870 | 3,100 | 3,260 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,340 | 2,630 | 2,800 | 2,910 | 2,560 | 2,870 | 3,100 | 3,260 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,730 | 2,900 | 3,020 | 3,140 | 2,890 | 3,070 | 3,320 | 3,440 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,870 | 3,140 | 3,290 | 3,390 | 3,270 | 3,500 | 3,770 | 3,930 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,170 | 2,540 | 2,970 | 3,100 | 2,810 | 3,070 | 3,360 | 3,530 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,480 | 2,860 | 3,050 | 3,170 | 2,810 | 3,070 | 3,360 | 3,530 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,910 | 3,180 | 3,330 | 3,520 | 3,210 | 3,440 | 3,660 | 3,840 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,230 | 3,470 | 3,740 | 3,910 | 3,650 | 3,890 | 4,280 | 4,640 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,310 | 2,950 | 3,100 | 3,260 | 3,000 | 3,310 | 3,560 | 3,790 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,820 | 3,020 | 3,230 | 3,400 | 3,000 | 3,310 | 3,560 | 3,790 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,300 | 3,490 | 3,710 | 3,860 | 3,450 | 3,650 | 4,040 | 4,370 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,720 | 4,000 | 4,270 | 4,480 | 4,230 | 4,470 | 4,860 | 5,330 | ||
| S45CD 無電解ニッケルメッキ SCM | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,110 | 2,500 | 2,670 | 2,890 | 2,570 | 2,820 | 2,960 | 3,160 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,330 | 2,540 | 2,710 | 2,930 | 2,570 | 2,820 | 2,960 | 3,160 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,580 | 2,760 | 2,880 | 3,050 | 2,770 | 2,940 | 3,070 | 3,260 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,740 | 2,870 | 3,120 | 3,290 | 2,970 | 3,110 | 3,380 | 3,560 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,150 | 2,640 | 2,960 | 3,220 | 2,610 | 3,020 | 3,370 | 3,580 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,390 | 2,780 | 3,080 | 3,230 | 2,610 | 3,020 | 3,370 | 3,580 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,780 | 3,060 | 3,300 | 3,470 | 2,940 | 3,220 | 3,590 | 3,770 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,020 | 3,410 | 3,710 | 3,870 | 3,420 | 3,770 | 4,190 | 4,410 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,330 | 2,810 | 3,390 | 3,580 | 2,970 | 3,340 | 3,780 | 4,010 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,640 | 3,130 | 3,470 | 3,650 | 2,970 | 3,340 | 3,780 | 4,010 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,070 | 3,450 | 3,750 | 4,000 | 3,370 | 3,720 | 4,080 | 4,330 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,490 | 3,890 | 4,340 | 4,620 | 3,910 | 4,310 | 4,880 | 5,360 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 2,530 | 3,310 | 3,650 | 3,910 | 3,220 | 3,660 | 4,120 | 4,440 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 3,050 | 3,380 | 3,790 | 4,050 | 3,220 | 3,660 | 4,120 | 4,440 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 3,520 | 3,840 | 4,260 | 4,520 | 3,680 | 4,010 | 4,600 | 5,020 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 4,050 | 4,560 | 5,080 | 5,460 | 4,570 | 5,030 | 5,670 | 6,310 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||
| B寸フリー(HUJDA) | ||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | |||
| A5052 処理無し AM | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,340 | 2,490 | 2,560 | 2,610 |
| 50.1~100.0 | 2,490 | 2,510 | 2,770 | 2,900 | ||
| 100.1~150.0 | 2,640 | 2,770 | 2,980 | 3,140 | ||
| 150.1~200.0 | 2,760 | 2,920 | 3,200 | 3,490 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,380 | 2,510 | 2,770 | 2,900 | |
| 50.1~100.0 | 2,730 | 2,860 | 2,870 | 2,910 | ||
| 100.1~150.0 | 2,800 | 2,990 | 3,000 | 3,210 | ||
| 150.1~200.0 | 3,160 | 3,290 | 3,290 | 3,620 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,640 | 2,770 | 2,980 | 3,140 | |
| 50.1~100.0 | 2,760 | 2,990 | 3,000 | 3,210 | ||
| 100.1~150.0 | 2,990 | 3,000 | 3,360 | 3,810 | ||
| 150.1~200.0 | 3,290 | 3,290 | 3,810 | 4,400 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,760 | 2,920 | 3,200 | 3,490 | |
| 50.1~100.0 | 3,080 | 3,290 | 3,290 | 3,620 | ||
| 100.1~150.0 | 3,290 | 3,290 | 3,810 | 4,400 | ||
| 150.1~200.0 | 3,290 | 3,620 | 4,410 | 5,200 | ||
| A5052 アルマイト処理 (白色) AMW | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,500 | 2,730 | 2,810 | 2,910 |
| 50.1~100.0 | 2,650 | 2,750 | 3,020 | 3,190 | ||
| 100.1~150.0 | 2,850 | 3,020 | 3,350 | 3,560 | ||
| 150.1~200.0 | 3,010 | 3,190 | 3,700 | 4,050 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,560 | 2,780 | 3,190 | 3,400 | |
| 50.1~100.0 | 2,910 | 3,130 | 3,290 | 3,410 | ||
| 100.1~150.0 | 3,080 | 3,410 | 3,620 | 3,950 | ||
| 150.1~200.0 | 3,500 | 3,830 | 4,120 | 4,610 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,910 | 3,190 | 3,600 | 3,870 | |
| 50.1~100.0 | 3,030 | 3,410 | 3,620 | 3,950 | ||
| 100.1~150.0 | 3,380 | 3,620 | 4,280 | 4,910 | ||
| 150.1~200.0 | 3,800 | 4,120 | 5,040 | 5,860 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,100 | 3,470 | 4,030 | 4,470 | |
| 50.1~100.0 | 3,410 | 3,830 | 4,120 | 4,610 | ||
| 100.1~150.0 | 3,800 | 4,120 | 5,040 | 5,860 | ||
| 150.1~200.0 | 3,940 | 4,730 | 6,050 | 7,150 | ||
| A5052 アルマイト処理 (黒色) AMB | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,540 | 2,800 | 2,880 | 2,990 |
| 50.1~100.0 | 2,690 | 2,820 | 3,090 | 3,280 | ||
| 100.1~150.0 | 2,920 | 3,090 | 3,450 | 3,680 | ||
| 150.1~200.0 | 3,080 | 3,270 | 3,830 | 4,200 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,610 | 2,880 | 3,320 | 3,550 | |
| 50.1~100.0 | 2,960 | 3,220 | 3,410 | 3,560 | ||
| 100.1~150.0 | 3,170 | 3,540 | 3,830 | 4,200 | ||
| 150.1~200.0 | 3,610 | 4,010 | 4,390 | 4,940 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,000 | 3,320 | 3,810 | 4,130 | |
| 50.1~100.0 | 3,130 | 3,540 | 3,830 | 4,200 | ||
| 100.1~150.0 | 3,500 | 3,830 | 4,590 | 5,270 | ||
| 150.1~200.0 | 3,970 | 4,390 | 5,450 | 6,350 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,210 | 3,640 | 4,310 | 4,800 | |
| 50.1~100.0 | 3,530 | 4,010 | 4,390 | 4,940 | ||
| 100.1~150.0 | 3,970 | 4,390 | 5,450 | 6,350 | ||
| 150.1~200.0 | 4,160 | 5,080 | 6,420 | 7,800 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRJDA) | B寸フリー(HUJDA) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||
| SUS304D 処理無し SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,710 | 3,170 | 3,680 | 3,680 | 3,690 | 3,760 | 4,190 | 4,250 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,710 | 3,170 | 3,680 | 3,680 | 3,690 | 3,760 | 4,190 | 4,250 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,910 | 3,520 | 4,210 | 4,520 | 3,760 | 4,430 | 5,080 | 5,640 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,110 | 3,850 | 4,740 | 5,360 | 3,760 | 4,430 | 5,080 | 5,640 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,290 | 4,130 | 5,110 | 5,820 | 4,030 | 4,700 | 5,690 | 6,380 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,720 | 3,210 | 4,220 | 4,630 | 4,000 | 4,230 | 5,090 | 5,660 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,750 | 3,430 | 4,520 | 5,090 | 4,010 | 4,600 | 5,090 | 5,660 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,060 | 3,830 | 5,090 | 5,530 | 4,250 | 5,000 | 6,230 | 6,910 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,360 | 4,230 | 5,660 | 5,970 | 4,250 | 5,000 | 6,230 | 6,910 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,590 | 4,580 | 5,720 | 6,550 | 4,730 | 5,690 | 7,050 | 8,230 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,770 | 3,310 | 4,610 | 5,070 | 4,010 | 4,580 | 5,630 | 6,230 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,980 | 3,920 | 4,790 | 5,270 | 4,010 | 4,580 | 5,630 | 6,230 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,400 | 4,420 | 5,520 | 6,230 | 4,840 | 5,860 | 7,310 | 8,550 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,810 | 4,920 | 6,250 | 7,170 | 4,840 | 5,860 | 7,310 | 8,550 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 4,100 | 5,360 | 6,860 | 7,910 | 5,520 | 6,860 | 8,780 | 10,470 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,820 | 3,630 | 4,840 | 5,460 | 4,380 | 5,080 | 6,550 | 7,510 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 3,170 | 4,400 | 5,760 | 6,670 | 4,640 | 5,080 | 6,550 | 7,510 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,710 | 5,000 | 6,490 | 7,510 | 5,440 | 6,720 | 8,240 | 9,680 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 4,230 | 5,600 | 7,210 | 8,340 | 5,440 | 6,720 | 8,240 | 9,680 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 5,250 | 6,530 | 8,520 | 9,890 | 6,690 | 8,230 | 10,780 | 13,020 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8