17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMDA HUMDA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HRMDA(B寸選択)
HUMDA(B寸フリー指定)
HRMDA
HUMDA

[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他の寸法公差・精度詳細は>>こちら参照
[ ! ]緑色のバラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。(>>こちら参照)
■穴種選択表
穴種タップ穴   ボルト通し穴       ザグリ表        ザグリ裏    
CodeM・MAN・NAZ・ZFZB
形状図
加工
仕様
タップ有効長最大 M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
      タップ下穴が貫通しない
      場合があります。
 寸法 ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326

■加工限界
   穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
   限界値はこちらを参照
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
B寸選択
(フラットバー)
HRMDA

B寸フリー指定
(幅フリーフラットバー
/アルミ圧延)
HUMDA
SCS45CD
SCB四三酸化鉄皮膜
SCM無電解ニッケルメッキ
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUSUS304D
[ NG ]B寸選択(HR□□□)は、A5052指定不可

規格表

型式
A
B
T
X
V
Y
W
穴指定①
Code・呼び径
 
L
 
F
 
S
 
G
穴指定②
Code・呼び径
 
 
 
Type
材質記号
 
 
 
 
HRMDA
SC
A80
B50
T6
X10
V20
Y10
W30
M6
L50
F20
S15
G20
NA6
HUMDA
AMB
A100
B80
T10
X15
V40
Y10
W60
Z4
L30
F40
S30
G20
ZB4
タイプ
型式
0.1mm単位
B
T
X
V
Y
W
穴指定①
L
F
S
G
穴指定②
Type
材質記号
A
Code
呼び径
Code
呼び径
B寸選択
HRMDA
SC
SCB
SCM
25.0

200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
指定
0.1mm
単位
N[ ! ]
M
Z
[ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定
0.1mm
単位
NA[ ! ]
MA
ZF
[ ! ]
ZB[ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
SU
15 20 25 32 38
50 65 100 125
B寸フリー指定
HUMDA
SC
SCB
SCM

SU
25.0

200.0
15.0~150.0
(指定0.1mm単位)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(指定0.1mm単位)
5
6
8
10
12
15
20
[ NG ]SC(□)はT10選択不可[ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可
[ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可[ NG ]SUでB20の時、T19選択不可

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更
CodeCC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code
 
   CC  1~10800 
11~301,200
31~501,500
 

型番リスト

表示件数

詳細材質

穴位置

種別

タイプ

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45CD
-
B寸選択
HRMDA
なし
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRMDA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRMDA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
-
B寸選択
HRMDA
なし
25 ~ 200
15 ~ 125
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMDA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S45CD
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRMDA)B寸フリー(HUMDA)
B寸選択B寸フリーT6T9T12T16・19T6T9T12T16・19
S45CD
処理無し

SC
25.0~50.016~3215.0~32.01,4301,7301,9002,0801,8902,0602,1902,350
38~6032.1~50.01,6501,7701,9402,1201,8902,0602,1902,350
75・10050.1~100.01,9002,0002,1102,2402,0902,1702,3002,450
125100.1~150.02,0102,1002,2302,3402,2402,3402,4902,610
50.1~100.016~3215.0~32.01,4501,8302,0102,1801,9102,2202,4202,540
38~6032.1~50.01,6901,9702,1202,1901,9102,2202,4202,540
75・10050.1~100.02,0802,2502,3402,4302,2402,4202,6402,730
125100.1~150.02,2202,4602,5102,5602,6102,8102,9903,100
100.1~150.016~3215.0~32.01,5201,8602,1902,2702,1602,3802,5802,700
38~6032.1~50.01,8302,1702,2702,3402,1602,3802,5802,700
75・10050.1~100.02,2602,5002,5502,6902,5602,7602,8903,010
125100.1~150.02,5602,6902,8202,9202,9803,1103,3703,650
150.1~200.016~3215.0~32.01,6602,2102,2402,3202,3502,5602,7002,860
38~6032.1~50.02,1702,2802,3702,4702,3502,5602,7002,860
75・10050.1~100.02,6502,7402,8502,9302,8002,9103,1803,430
125100.1~150.02,9803,1403,2303,3503,5003,6103,8204,200
S45CD
四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.016~3215.0~32.01,5301,8402,0102,2102,0002,1602,3002,480
38~6032.1~50.01,7501,8802,0502,2502,0002,1602,3002,480
75・10050.1~100.02,0102,1002,2202,3602,1902,2802,4002,570
125100.1~150.02,1102,2102,3802,5202,3402,4502,6502,790
50.1~100.016~3215.0~32.01,6001,9702,1802,3902,0602,3602,5902,750
38~6032.1~50.01,8402,1202,3002,4002,0602,3602,5902,750
75・10050.1~100.02,2302,3902,5202,6402,3802,5602,8102,940
125100.1~150.02,3602,6402,7802,8902,7602,9903,2703,420
100.1~150.016~3215.0~32.01,6702,0402,4702,5902,3102,5602,8603,020
38~6032.1~50.01,9702,3502,5402,6702,3102,5602,8603,020
75・10050.1~100.02,4002,6802,8203,0102,7102,9403,1603,340
125100.1~150.02,7302,9603,2303,4003,1503,3803,7804,140
150.1~200.016~3215.0~32.01,8102,4502,5902,7502,5002,8003,0603,290
38~6032.1~50.02,3202,5202,7302,9002,5002,8003,0603,290
75・10050.1~100.02,7902,9803,2003,3602,9503,1503,5403,860
125100.1~150.03,2103,5003,7703,9803,7303,9704,3604,830
S45CD
無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.016~3215.0~32.01,6102,0002,1602,3802,0702,3202,4602,660
38~6032.1~50.01,8302,0402,2102,4302,0702,3202,4602,660
75・10050.1~100.02,0802,2602,3702,5402,2702,4402,5602,750
125100.1~150.02,2402,3602,6102,7802,4702,6002,8803,060
50.1~100.016~3215.0~32.01,6502,1302,4602,7202,1102,5202,8703,080
38~6032.1~50.01,8902,2802,5702,7302,1102,5202,8703,080
75・10050.1~100.02,2802,5502,7902,9602,4402,7203,0903,270
125100.1~150.02,5202,9103,2003,3702,9203,2703,6903,910
100.1~150.016~3215.0~32.01,8302,3102,8903,0802,4702,8403,2803,510
38~6032.1~50.02,1302,6302,9603,1502,4702,8403,2803,510
75・10050.1~100.02,5602,9503,2403,5002,8703,2103,5803,820
125100.1~150.02,9803,3803,8304,1203,4003,8004,3804,850
150.1~200.016~3215.0~32.02,0302,8003,1503,4002,7203,1603,6103,940
38~6032.1~50.02,5402,8803,2903,5502,7203,1603,6103,940
75・10050.1~100.03,0103,3403,7604,0103,1703,5104,1004,520
125100.1~150.03,5504,0504,5804,9604,0604,5305,1705,810
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ NG ]B寸選択(HRMDA)は、A5052選択不可。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸フリー(HUMDA)
T5・6T8・10T12・15T20
A5052
処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.01,8902,0402,1102,160
50.1~100.02,0402,0602,3202,450
100.1~150.02,1802,3202,5302,690
150.1~200.02,3102,4702,7503,030
50.1~100.010.0~50.01,9302,0602,3202,450
50.1~100.02,2802,4002,4202,460
100.1~150.02,3502,5402,5502,760
150.1~200.02,7102,8402,8403,170
100.1~150.010.0~50.02,1802,3202,5302,690
50.1~100.02,3102,5402,5502,760
100.1~150.02,5402,5502,9103,360
150.1~200.02,8402,8403,3603,950
150.1~200.010.0~50.02,3102,4702,7503,030
50.1~100.02,6302,8402,8403,170
100.1~150.02,8402,8403,3603,950
150.1~200.02,8403,1703,9604,750
A5052
アルマイト処理
(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.02,0502,2802,3602,460
50.1~100.02,1902,3002,5702,740
100.1~150.02,3902,5702,9003,110
150.1~200.02,5602,7403,2403,600
50.1~100.010.0~50.02,1102,3302,7402,950
50.1~100.02,4602,6802,8402,960
100.1~150.02,6302,9603,1703,500
150.1~200.03,0503,3803,6604,160
100.1~150.010.0~50.02,4602,7403,1503,420
50.1~100.02,5802,9603,1703,500
100.1~150.02,9303,1703,8304,460
150.1~200.03,3503,6604,5905,410
150.1~200.010.0~50.02,6503,0103,5804,020
50.1~100.02,9603,3803,6604,160
100.1~150.03,3503,6604,5905,410
150.1~200.03,4904,2705,6006,700
A5052
アルマイト処理
(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.02,0902,3502,4302,540
50.1~100.02,2402,3702,6402,820
100.1~150.02,4702,6403,0003,220
150.1~200.02,6302,8103,3803,750
50.1~100.010.0~50.02,1602,4302,8703,100
50.1~100.02,5102,7702,9603,110
100.1~150.02,7203,0903,3803,750
150.1~200.03,1603,5603,9404,480
100.1~150.010.0~50.02,5502,8703,3603,680
50.1~100.02,6803,0903,3803,750
100.1~150.03,0503,3804,1404,820
150.1~200.03,5203,9405,0005,900
150.1~200.010.0~50.02,7603,1903,8504,350
50.1~100.03,0803,5603,9404,480
100.1~150.03,5203,9405,0005,900
150.1~200.03,7104,6305,9607,350
■SUS304D
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRMDA)B寸フリー(HUMDA)
B寸選択B寸フリーT6T9・10T12T16・19T6T9・10T12T16・19
SUS304D
処理無し

SU
25.0~50.015~3215.0~32.02,0202,4802,9802,9802,9903,0703,5003,560
38・5032.1~50.02,0202,4802,9802,9802,9903,0703,5003,560
6550.1~65.02,2202,8203,5203,8203,0703,7404,3904,950
10065.1~100.02,4203,1604,0404,6603,0703,7404,3904,950
125100.1~150.02,5903,4304,4205,1203,3404,0105,0005,690
50.1~100.015~3215.0~32.02,0302,5203,5303,9403,3103,5404,4004,970
38・5032.1~50.02,0602,7403,8204,4003,3203,9104,4004,970
6550.1~65.02,3603,1404,4004,8403,5604,3105,5306,220
10065.1~100.02,6703,5404,9705,2803,5604,3105,5306,220
125100.1~150.02,9003,8905,0305,8604,0305,0006,3507,540
100.1~150.015~3215.0~32.02,0802,6103,9204,3803,3203,8904,9405,530
38・5032.1~50.02,2903,2204,1004,5803,3203,8904,9405,530
6550.1~65.02,7103,7304,8305,5304,1505,1706,6207,850
10065.1~100.03,1204,2305,5506,4804,1505,1706,6207,850
125100.1~150.03,4004,6606,1607,2104,8306,1608,0909,780
150.1~200.015~3215.0~32.02,1302,9404,1504,7703,6904,3905,8606,810
38・5032.1~50.02,4803,7105,0705,9703,9504,3905,8606,810
6550.1~65.03,0104,3105,8006,8104,7506,0307,5508,990
10065.1~100.03,5404,9006,5207,6404,7506,0307,5508,990
125100.1~150.04,5605,8407,8209,2006,0007,54010,09012,330
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準単価10%20%30%30%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMDA HUMDAのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
設備部材
3
満足度:3.0
この商品は自社で使用するための設備を内製しましたので、その部品として購入・使用したものになります。この商品は自社設備に合...もっと読む
0人が参考にしています。
納品した装置の改造時に使用しています
5
満足度:5.0
当社で何年か前に納品した装置の改造時に使用しています。装置で一緒に製品の反り等を測定したいとの要望があり、この商品を使い...もっと読む
0人が参考にしています。
光電センサーの取付用ブラケットに使用
4
満足度:4.0
生産ラインのコンベアのセンサー取付用のブラケットに、 L 角パイプシャフト(FSLP200-200-S2S)と一緒にこの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMDA HUMDA
【クリーン洗浄品】フラットバー 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMDA HUMDA
【ふっ素樹脂コーティング】フラットバー ブラケット B寸選択/フリー指定 HRMDA/HUMDA
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCC HUMCC
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMPA HUMPA
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRCBA HUCBA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜12日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材
部品取付穴なしなしなしありなしなし
長穴なしなしなしなしなしなし
側面穴なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング