17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMSA HUMSA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HRMSA(B寸選択)
HUMSA(B寸フリー指定)
HRMSA
HUMSA

[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他の寸法公差・精度詳細は>>こちら参照
[ ! ]緑色のバラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。(>>こちら参照)
■穴種選択表
穴種タップ穴   ボルト通し穴       ザグリ表        ザグリ裏    
CodeM・MAN・NAZ・ZFZB
形状図
加工
仕様
タップ有効長最大 M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
      タップ下穴が貫通しない
      場合があります。
 寸法 ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326

■加工限界
   穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
   限界値はこちらを参照
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
B寸選択
(フラットバー)
HRMSA

B寸フリー指定
(幅フリーフラットバー
/アルミ圧延)
HUMSA
SCS45CD
SCB四三酸化鉄皮膜
SCM無電解ニッケルメッキ
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUSUS304D
[ NG ]B寸選択(HR□□□)は、A5052指定不可

規格表

型式
A
B
T
X
Y
W
穴指定①
Code・呼び径
 
L
 
F
 
S
穴指定②
Code・呼び径
 
 
 
Type
材質記号
 
 
 
HRMSA
SC
A80
B50
T6
X10
Y10
W30
M6
L40
F20
S20
NA6
HUMSA
AMB
A100
B80
T10
X15
Y20
W40
Z4
L50
F20
S20
ZB5
タイプ
型式
0.1mm単位
B
T
X
Y
W
穴指定①
L
F
S
穴指定②
Type
材質記号
A
Code
呼び径
Code
呼び径
B寸選択
HRMSA
SC
SCB
SCM
25.0

200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
指定
0.1mm
単位
N [ ! ]
M
Z
[ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定
0.1mm
単位
NA [ ! ]
MA
ZF
[ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
SU
15 20 25 32 38
50 65 100 125
B寸フリー指定
HUMSA
SC
SCB
SCM

SU
25.0

200.0
15.0~150.0
(指定0.1mm単位)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(指定0.1mm単位)
5
6
8
10
12
15
20
[ NG ]SC(□)はT10選択不可[ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可
[ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可[ NG ]SUでB20の時、T19選択不可

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更
CodeCC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code
 
   CC  1~10800 
11~301,200
31~501,500
 

型番リスト

表示件数

詳細材質

穴位置

種別

タイプ

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45CD
-
B寸選択
HRMSA
なし
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRMSA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRMSA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
-
B寸選択
HRMSA
なし
25 ~ 200
15 ~ 125
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
フリー寸法
B寸フリー指定
HUMSA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S45CD
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRMSA)B寸フリー(HUMSA)
B寸選択B寸フリーT6T9T12T16・19T6T9T12T16・19
S45CD
処理無し

SC
25.0~50.016~3215.0~32.01,0901,4001,5601,7401,5501,7201,8602,020
38~6032.1~50.01,3101,4401,6101,7901,5501,7201,8602,020
75・10050.1~100.01,5601,6601,7701,9001,7501,8401,9602,110
125100.1~150.01,6701,7601,8902,0101,9002,0102,1502,280
50.1~100.016~3215.0~32.01,1101,4901,6701,8501,5801,8802,0802,210
38~6032.1~50.01,3501,6401,7901,8601,5801,8802,0802,210
75・10050.1~100.01,7401,9102,0102,0901,9002,0802,3002,390
125100.1~150.01,8802,1202,1702,2302,2802,4802,6602,760
100.1~150.016~3215.0~32.01,1901,5201,8601,9301,8302,0502,2502,360
38~6032.1~50.01,4901,8401,9302,0101,8302,0502,2502,360
75・10050.1~100.01,9202,1602,2202,3502,2302,4302,5502,680
125100.1~150.02,2302,3502,4902,5802,6502,7703,0303,320
150.1~200.016~3215.0~32.01,3201,8701,9001,9802,0202,2302,3602,520
38~6032.1~50.01,8401,9402,0402,1302,0202,2302,3602,520
75・10050.1~100.02,3102,4002,5102,5902,4702,5702,8503,100
125100.1~150.02,6502,8002,9003,0103,1603,2803,4903,860
S45CD
四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.016~3215.0~32.01,2001,5001,6701,8701,6601,8301,9602,140
38~6032.1~50.01,4201,5401,7101,9101,6601,8301,9602,140
75・10050.1~100.01,6701,7601,8802,0301,8601,9402,0702,240
125100.1~150.01,7701,8702,0502,1802,0102,1102,3102,460
50.1~100.016~3215.0~32.01,2601,6401,8502,0601,7202,0302,2602,420
38~6032.1~50.01,5001,7901,9602,0701,7202,0302,2602,420
75・10050.1~100.01,8902,0602,1802,3002,0502,2302,4802,600
125100.1~150.02,0302,3002,4502,5502,4302,6602,9303,090
100.1~150.016~3215.0~32.01,3301,7002,1302,2601,9702,2302,5202,690
38~6032.1~50.01,6402,0202,2102,3301,9702,2302,5202,690
75・10050.1~100.02,0702,3402,4902,6802,3702,6002,8203,000
125100.1~150.02,3902,6302,9003,0702,8103,0503,4403,800
150.1~200.016~3215.0~32.01,4702,1102,2602,4202,1602,4702,7202,950
38~6032.1~50.01,9802,1802,3902,5602,1602,4702,7202,950
75・10050.1~100.02,4602,6502,8703,0202,6102,8103,2003,530
125100.1~150.02,8803,1603,4303,6403,3903,6304,0204,490
S45CD
無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.016~3215.0~32.01,2701,6601,8302,0501,7301,9802,1202,320
38~6032.1~50.01,4901,7001,8702,0901,7301,9802,1202,320
75・10050.1~100.01,7401,9202,0402,2101,9302,1002,2302,420
125100.1~150.01,9002,0302,2802,4502,1302,2702,5402,720
50.1~100.016~3215.0~32.01,3101,8002,1202,3801,7702,1802,5302,740
38~6032.1~50.01,5501,9402,2402,3901,7702,1802,5302,740
75・10050.1~100.01,9402,2202,4602,6302,1002,3802,7502,930
125100.1~150.02,1802,5702,8703,0302,5802,9303,3503,570
100.1~150.016~3215.0~32.01,4901,9702,5502,7402,1302,5002,9403,170
38~6032.1~50.01,8002,2902,6302,8102,1302,5002,9403,170
75・10050.1~100.02,2302,6102,9103,1602,5302,8803,2403,490
125100.1~150.02,6503,0503,5003,7803,0703,4704,0404,520
150.1~200.016~3215.0~32.01,6902,4702,8103,0702,3802,8203,2803,600
38~6032.1~50.02,2102,5402,9503,2102,3802,8203,2803,600
75・10050.1~100.02,6803,0003,4203,6802,8403,1703,7604,180
125100.1~150.03,2103,7204,2404,6203,7304,1904,8305,470
■A5052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ NG ]B寸選択(HRMSA)は、A5052選択不可。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸フリー(HUMSA)
T5・6T8・10T12・15T20
A5052
処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.01,5501,7001,7701,830
50.1~100.01,7001,7201,9802,110
100.1~150.01,8501,9802,1902,350
150.1~200.01,9702,1302,4202,700
50.1~100.010.0~50.01,6001,7201,9802,110
50.1~100.01,9402,0702,0802,120
100.1~150.02,0202,2102,2202,430
150.1~200.02,3702,5002,5002,840
100.1~150.010.0~50.01,8501,9802,1902,350
50.1~100.01,9702,2102,2202,430
100.1~150.02,2102,2202,5703,020
150.1~200.02,5002,5003,0203,610
150.1~200.010.0~50.01,9702,1302,4202,700
50.1~100.02,2902,5002,5002,840
100.1~150.02,5002,5003,0203,610
150.1~200.02,5002,8403,6204,410
A5052
アルマイト処理
(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.01,7101,9402,0302,120
50.1~100.01,8601,9602,2402,400
100.1~150.02,0602,2402,5602,770
150.1~200.02,2302,4002,9103,270
50.1~100.010.0~50.01,7702,0002,4002,610
50.1~100.02,1202,3402,5002,630
100.1~150.02,2902,6302,8403,160
150.1~200.02,7103,0503,3303,820
100.1~150.010.0~50.02,1202,4002,8103,090
50.1~100.02,2502,6302,8403,160
100.1~150.02,5902,8403,5004,130
150.1~200.03,0103,3304,2505,070
150.1~200.010.0~50.02,3102,6803,2403,690
50.1~100.02,6303,0503,3303,820
100.1~150.03,0103,3304,2505,070
150.1~200.03,1503,9405,2606,360
A5052
アルマイト処理
(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.01,7502,0202,0902,210
50.1~100.01,9002,0402,3002,490
100.1~150.02,1302,3002,6702,890
150.1~200.02,2902,4803,0503,410
50.1~100.010.0~50.01,8302,0902,5302,760
50.1~100.02,1702,4402,6302,770
100.1~150.02,3802,7503,0503,410
150.1~200.02,8203,2203,6004,150
100.1~150.010.0~50.02,2202,5303,0203,340
50.1~100.02,3402,7503,0503,410
100.1~150.02,7103,0503,8004,480
150.1~200.03,1803,6004,6605,570
150.1~200.010.0~50.02,4302,8603,5204,010
50.1~100.02,7403,2203,6004,150
100.1~150.03,1803,6004,6605,570
150.1~200.03,3704,2905,6307,010
■SUS304D
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRMSA)B寸フリー(HUMSA)
B寸選択B寸フリーT6T9・10T12T16・19T6T9・10T12T16・19
SUS304D
処理無し

SU
25.0~50.015~3215.0~32.01,4501,9102,4202,4202,4302,5002,9302,990
38・5032.1~50.01,4501,9102,4202,4202,4302,5002,9302,990
6550.1~65.01,6502,2602,9503,2602,5003,1703,8204,380
10065.1~100.01,8502,5903,4804,1002,5003,1703,8204,380
125100.1~150.02,0302,8703,8504,5602,7703,4404,4305,120
50.1~100.015~3215.0~32.01,4601,9502,9603,3702,7402,9703,8304,400
38・5032.1~50.01,4902,1703,2603,8302,7503,3403,8304,400
6550.1~65.01,8002,5703,8304,2702,9903,7404,9705,650
10065.1~100.02,1002,9704,4004,7102,9903,7404,9705,650
125100.1~150.02,3303,3204,4605,2903,4704,4305,7906,970
100.1~150.015~3215.0~32.01,5102,0503,3503,8102,7503,3204,3704,970
38・5032.1~50.01,7202,6603,5304,0102,7503,3204,3704,970
6550.1~65.02,1403,1604,2604,9703,5804,6006,0507,290
10065.1~100.02,5503,6604,9905,9103,5804,6006,0507,290
125100.1~150.02,8404,1005,6006,6504,2605,6007,5209,210
150.1~200.015~3215.0~32.01,5602,3703,5804,2003,1203,8205,2906,250
38・5032.1~50.01,9103,1404,5005,4103,3803,8205,2906,250
6550.1~65.02,4503,7405,2306,2504,1805,4606,9808,420
10065.1~100.02,9704,3405,9507,0804,1805,4606,9808,420
125100.1~150.03,9905,2707,2608,6305,4306,9709,52011,760
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準単価10%20%30%30%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMSA HUMSAのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
センサの取付板等
5
満足度:5.0
外注で同様の部品を製作するよりも非常に安価かつ短納期なので、頻繁に使用させて頂いています。品質も問題ないので、これからも...もっと読む
0人が参考にしています。
パネル取付ブラケットとして
4
満足度:4.0
フライスで作ると費用が掛かってしまうが、フラットバーからだと安価に作れるのが良いです。 フラットバーのサイズからくる制約...もっと読む
0人が参考にしています。
測定装置の治具
4
満足度:4.0
自分なりにアレンジした治具を使いたく、発注しました。穴数でタイプが多岐にわたるのは便利なのですが、欲しいものがどこにある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMSA HUMSA
【クリーン洗浄品】フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMSA HUMSA
【ふっ素樹脂コーティング】フラットバー ブラケット B寸選択/フリー指定 HRMSA/HUMSA
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCB HUMCB
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRFCB HUFCB
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMPA HUMPA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜12日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材
部品取付穴なしなしなしありありなし
長穴なしなしなしなしなしなし
側面穴なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング