17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRCAA HUCAA

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~7日目

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指...

詳細を確認
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HRCAA(B寸選択)
HUCAA(B寸フリー指定)
HRCAA
HUCAA

[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]長穴向きを変更可能(追加工参照)
[ ! ]指示なき面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]その他の寸法公差・精度詳細は>>こちら参照
[ ! ]緑色のバラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。(>>こちら参照)
■穴種選択表
穴種タップ穴   ボルト通し穴       ザグリ表        ザグリ裏    
CodeM・MAN・NAZ・ZFZB
形状図
加工
仕様
タップ有効長最大 M・MA×2
[ ! ]T≧M・MA×3のとき、
      タップ下穴が貫通しない
      場合があります。
 寸法 ボルト呼び径
3456810121416
d・h3.54.55.56.5911141618
d16.589.5111418202326
   

■加工限界
   穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
 (例:下図b部)
   限界値はこちらを参照
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
B寸選択
(フラットバー)
HRCAA

B寸フリー指定
(幅フリーフラットバー
/アルミ圧延)
HUCAA
SCS45CD
SCB四三酸化鉄皮膜
SCM無電解ニッケルメッキ
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUSUS304D
[ NG ]B寸選択(HR□□□)は、A5052指定不可

規格表

型式ABTXVYW穴指定①
Code・呼び径
KLHDFSG穴指定②
Code・呼び径
J
   
Type材質記号
HRMQASCA80B50T6X10  Y25  M6  L60          MA6  
HUMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6  
タイプ型式0.1mm単位BTXVY穴指定①LG穴指定②
Type材質記号ACode呼び径Code呼び径
B寸選択HRCAASC
SCB
SCM
25.0

200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9

(10)
12
16
19
指定
0.1mm
単位
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定
0.1mm
単位
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
加工寸法は
穴種選択表
参照
0
(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
B寸フリー指定HUCAASC
SCB
SCM

SU
25.0

200.0
15.0150.0
(指定0.1mm単位)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0200.0
(指定0.1mm単位)
5
6
8
10
12
15
20
 [ NG ]SC(□)はT10選択不可
[ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可
[ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可
[ NG ]SUでB20の時、T19選択不可
   
  

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更
CodeCC
Spec.コーナーカットを変更します。
CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦50
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code
 
   CC  1~10800 
11~301,200
31~501,500
 

型番リスト

表示件数

詳細材質

穴位置

種別

タイプ

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45CD
-
B寸選択
HRCAA
なし
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRCAA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
-
B寸選択
HRCAA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
-
B寸選択
HRCAA
なし
25 ~ 200
15 ~ 125
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
なし
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
-
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
アルマイト処理(黒)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
アルマイト処理(白)
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
A5052
アルマイト処理
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
-
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45CD
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
無電解ニッケルメッキ
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
S45CD
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
フリー寸法
B寸フリー指定
HUCAA
なし
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
SUS304D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■S45CD
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRCAA)B寸フリー(HUCAA)
B寸選択B寸フリーT6T9T12T16・19T6T9T12T16・19
S45CD
処理無し

SC
25.0~50.016~3215.0~32.01,0101,3101,4801,6601,4701,6401,7701,930
38~6032.1~50.01,2301,3501,5201,7001,4701,6401,7701,930
75・10050.1~100.01,4801,5801,6901,8201,6701,7501,8802,030
125100.1~150.01,5901,6801,8101,9201,8201,9202,0702,190
50.1~100.016~3215.0~32.01,0301,4101,5901,7601,4901,8002,0002,120
38~6032.1~50.01,2701,5501,7001,7701,4901,8002,0002,120
75・10050.1~100.01,6601,8301,9202,0101,8202,0002,2202,310
125100.1~150.01,8002,0402,0902,1402,1902,3902,5702,680
100.1~150.016~3215.0~32.01,1001,4401,7701,8501,7401,9602,1602,280
38~6032.1~50.01,4101,7501,8501,9201,7401,9602,1602,280
75・10050.1~100.01,8402,0802,1302,2702,1402,3402,4702,590
125100.1~150.02,1402,2702,4002,5002,5602,6902,9503,230
150.1~200.016~3215.0~32.01,2401,7901,8201,9001,9302,1402,2802,440
38~6032.1~50.01,7501,8601,9502,0501,9302,1402,2802,440
75・10050.1~100.02,2302,3202,4302,5102,3802,4902,7603,010
125100.1~150.02,5602,7202,8102,9303,0803,1903,4003,780
S45CD
四三酸化鉄皮膜

SCB
25.0~50.016~3215.0~32.01,1101,4201,5901,7901,5801,7401,8802,060
38~6032.1~50.01,3301,4601,6301,8301,5801,7401,8802,060
75・10050.1~100.01,5901,6801,8001,9401,7701,8601,9802,150
125100.1~150.01,6901,7901,9602,1001,9202,0302,2302,370
50.1~100.016~3215.0~32.01,1801,5501,7601,9701,6401,9402,1702,330
38~6032.1~50.01,4201,7001,8801,9801,6401,9402,1702,330
75・10050.1~100.01,8101,9702,1002,2201,9602,1402,3902,520
125100.1~150.01,9402,2202,3602,4702,3402,5702,8503,000
100.1~150.016~3215.0~32.01,2501,6202,0502,1701,8902,1402,4402,600
38~6032.1~50.01,5501,9302,1202,2501,8902,1402,4402,600
75・10050.1~100.01,9802,2602,4002,5902,2902,5202,7402,920
125100.1~150.02,3102,5402,8102,9802,7302,9603,3603,720
150.1~200.016~3215.0~32.01,3902,0302,1702,3302,0802,3802,6402,870
38~6032.1~50.01,9002,1002,3102,4802,0802,3802,6402,870
75・10050.1~100.02,3702,5602,7802,9402,5302,7303,1203,440
125100.1~150.02,7903,0803,3503,5603,3103,5503,9404,410
S45CD
無電解ニッケルメッキ

SCM
25.0~50.016~3215.0~32.01,1901,5801,7401,9601,6501,9002,0402,240
38~6032.1~50.01,4101,6201,7902,0101,6501,9002,0402,240
75・10050.1~100.01,6601,8401,9502,1201,8502,0202,1402,330
125100.1~150.01,8201,9402,1902,3602,0502,1802,4602,640
50.1~100.016~3215.0~32.01,2301,7102,0402,3001,6902,1002,4502,660
38~6032.1~50.01,4701,8602,1502,3101,6902,1002,4502,660
75・10050.1~100.01,8602,1302,3702,5402,0202,3002,6702,850
125100.1~150.02,1002,4902,7802,9502,5002,8503,2703,490
100.1~150.016~3215.0~32.01,4101,8902,4702,6602,0502,4202,8603,090
38~6032.1~50.01,7102,2102,5402,7302,0502,4202,8603,090
75・10050.1~100.02,1402,5302,8203,0802,4502,7903,1603,400
125100.1~150.02,5602,9603,4103,7002,9803,3803,9604,430
150.1~200.016~3215.0~32.01,6102,3802,7302,9802,3002,7403,1903,520
38~6032.1~50.02,1202,4602,8703,1302,3002,7403,1903,520
75・10050.1~100.02,5902,9203,3403,5902,7503,0903,6804,100
125100.1~150.03,1303,6304,1604,5403,6404,1104,7505,390
■A5052
[ NG ]B寸選択(HRCAA)は、A5052選択不可。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸フリー(HUCAA)
T5・6T8・10T12・15T20
A5052
処理無し

AM
25.0~50.010.0~50.01,4401,5901,6601,710
50.1~100.01,5901,6101,8702,000
100.1~150.01,7301,8702,0802,240
150.1~200.01,8602,0202,3002,580
50.1~100.010.0~50.01,4801,6101,8702,000
50.1~100.01,8301,9501,9602,010
100.1~150.01,9002,0902,1002,310
150.1~200.02,2602,3802,3802,720
100.1~150.010.0~50.01,7301,8702,0802,240
50.1~100.01,8602,0902,1002,310
100.1~150.02,0902,1002,4602,910
150.1~200.02,3802,3802,9103,500
150.1~200.010.0~50.01,8602,0202,3002,580
50.1~100.02,1702,3802,3802,720
100.1~150.02,3802,3802,9103,500
150.1~200.02,3802,7203,5104,290
A5052
アルマイト処理
(白色)

AMW
25.0~50.010.0~50.01,6001,8301,9102,010
50.1~100.01,7401,8502,1202,290
100.1~150.01,9402,1202,4502,660
150.1~200.02,1102,2902,7903,150
50.1~100.010.0~50.01,6601,8802,2902,500
50.1~100.02,0102,2302,3802,510
100.1~150.02,1702,5102,7203,050
150.1~200.02,5902,9303,2103,710
100.1~150.010.0~50.02,0102,2902,7002,970
50.1~100.02,1302,5102,7203,050
100.1~150.02,4802,7203,3804,010
150.1~200.02,9003,2104,1404,960
150.1~200.010.0~50.02,1902,5603,1303,570
50.1~100.02,5102,9303,2103,710
100.1~150.02,9003,2104,1404,960
150.1~200.03,0303,8205,1506,250
A5052
アルマイト処理
(黒色)

AMB
25.0~50.010.0~50.01,6401,9001,9702,090
50.1~100.01,7901,9202,1802,370
100.1~150.02,0202,1802,5502,770
150.1~200.02,1702,3602,9303,300
50.1~100.010.0~50.01,7101,9702,4202,650
50.1~100.02,0602,3202,5102,660
100.1~150.02,2702,6402,9303,300
150.1~200.02,7103,1103,4904,030
100.1~150.010.0~50.02,1002,4202,9103,220
50.1~100.02,2302,6402,9303,300
100.1~150.02,5902,9303,6904,370
150.1~200.03,0703,4904,5505,450
150.1~200.010.0~50.02,3102,7403,4003,900
50.1~100.02,6303,1103,4904,030
100.1~150.03,0703,4904,5505,450
150.1~200.03,2604,1805,5106,900
■SUS304D
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質記号AB¥本体価格+穴加工料金
B寸選択(HRCAA)B寸フリー(HUCAA)
B寸選択B寸フリーT6T9・10T12T16・19T6T9・10T12T16・19
SUS304D
処理無し

SU
25.0~50.015~3215.0~32.01,2401,7102,2102,2102,2202,2902,7202,790
38・5032.1~50.01,2401,7102,2102,2102,2202,2902,7202,790
6550.1~65.01,4402,0502,7503,0502,2902,9703,6204,170
10065.1~100.01,6402,3903,2703,8902,2902,9703,6204,170
125100.1~150.01,8202,6603,6504,3502,5703,2404,2304,920
50.1~100.015~3215.0~32.01,2501,7502,7603,1702,5402,7703,6304,190
38・5032.1~50.01,2901,9703,0503,6302,5503,1303,6304,190
6550.1~65.01,5902,3703,6304,0702,7903,5304,7605,440
10065.1~100.01,9002,7704,1904,5102,7903,5304,7605,440
125100.1~150.02,1303,1104,2605,0903,2604,2305,5806,770
100.1~150.015~3215.0~32.01,3101,8403,1403,6102,5503,1104,1604,760
38・5032.1~50.01,5202,4503,3203,8102,5503,1104,1604,760
6550.1~65.01,9402,9604,0604,7603,3804,3905,8407,080
10065.1~100.02,3503,4604,7805,7103,3804,3905,8407,080
125100.1~150.02,6303,8905,3906,4404,0605,3907,3109,000
150.1~200.015~3215.0~32.01,3602,1703,3804,0002,9103,6205,0906,040
38・5032.1~50.01,7102,9304,3005,2003,1803,6205,0906,040
6550.1~65.02,2403,5305,0206,0403,9705,2606,7808,220
10065.1~100.02,7704,1305,7506,8703,9705,2606,7808,220
125100.1~150.03,7905,0707,0508,4305,2206,7709,32011,560
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~78~1011~3031~5051~
値引率基準単価10%20%30%30%お見積り
出荷日通常+2日+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号
SC・AM・SU

 3 日目出荷

●材質記号
SCB・SCM

 5 日目出荷

●材質記号
AMW・AMB

 7 日目出荷
ご注文締切

ストークC

5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRCAA HUCAAのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
設備の固定用板
5
満足度:5.0
精度を必要としない部分の固定用のプレートを使っています。サイズを任意に決めることができるのと取付穴のバリエーションが多い...もっと読む
0人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社で設備を作製した際に部品として購入したものになります。サイズや穴の位置等、指定通りのものが入手できましたの...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム治具用
5
満足度:5.0
アルミフレームへの部品取り付け用に、標準にない穴位置であったので、セミカスタムのブラケットで作製しました。
0人が参考にしています。
加工機、製品固定台座
5
満足度:5.0
近場の加工先には申し訳ないですが、値段以上の精度で購入できて、大変助かります。
0人が参考にしています。
冶具として使用
5
満足度:5.0
熱処理歪を防止する為の冶具として使用しました。 任意のサイズで発注できて大変役に立ってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRCAA HUCAA
【クリーン洗浄品】フラットバー 取付板・ブラケット-B寸選択- HRCAA HUCAA
【ふっ素樹脂コーティング】フラットバー ブラケット B寸選択/フリー指定 HRCAA/HUCAA
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCA
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRFCB HUFCB
フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMPA HUMPA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜12日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材フラットバー/アルミ圧延材
部品取付穴なしなしなしありありなし
長穴なしなしなしなしなしなし
側面穴なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング