17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTHAS・JTHAR

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

JTHAS  JTHAR
コーナー形状仕様
コーナーカットコーナーR
JTHASJTHAR
4×C2以下
4×R2以下
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
■穴種選択表
穴種ボルト通し穴タップ穴(並目)公差付通し穴
CodeNMD
形状図

[ ! ]

[ ! ]d寸法は規格表下部
    「N加工寸法表」参照
  
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
JTHAS
JTHAR
SPT0.8~3.2
T4.5~6.0
: SPCC
: SPHC
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

規格表

型式ABTXYG穴指定①
Code・呼び径
LSD
   
Type材質記号
JTHASSPA120B80T2.3X20Y20G40N8L50S40D30
型式指定1mm単位選択XYG穴指定①LSD
Type材質記号ABTCode/指定方法
JTHAS
JTHAR
SP
SPB
SPU
SPK
15

300
15

300
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3
3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
指定
0.1mm単位
N
 (ボルト通し穴)
0(穴無し)
3・4・5
6・8・10

(選択)
[ ! ]
M
 (タップ穴)
0(穴無し)
3・4・5
6・8・10

(選択)
[ ! ]
指定
0.1mm単位
3~30
(0.5mm単位)
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0
3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0
[ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。
[ ! ]N加工寸法表
N指定値通し穴径(d)
0(穴無し)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011
[ ! ]穴加工対応表
TN(ボルト通し穴)M(タップ穴)
0.80・3・4・5・6・8・100
1.0、1.20・3
1.5、1.60・3・4
2.0、2.30・3・4・5・6
3.0、3.20・3・4・5・6・8
4.0~6.00・3・4・5・6・8・10
[ ! ]AM/AMW/AMBはT1.0時タップ穴不可

 

追加工

Alteration
コーナーカット
コーナーR加工
Code
CC
CR
Spec.
CC=指定1mm単位
1≦CC≦10
 
指定方法
型式末尾に追加
(例)~-CC5
CR=指定1mm単位
1≦CR≦10
 
指定方法
型式末尾に追加
(例)~-CR5
¥/1Code
600600

仕様・加工限界

[ ! ]許容差は下図を参照
<加工寸法の普通許容差>
商品基準寸法の区分
(A・B寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
板金(曲げ無)許容差(a・b)±0.1±0.2±0.3±0.5
※板金は、JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。
[ ! ]バリ高さ0.1以下
[ ! ]薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの際はご注意ください。
[ ! ]穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:下図b部)
Tb
SPCC
SPHC
A5052SUS304
0.80.81
1.01.01.01
1.21.21
1.61.51.51
2.32.02.01.5
3.23.03.01.5
4.54.04.02
5.05.02.5
6.06.02.5
[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
SPHC
T4.5~6.0
SS400
(黒皮)
T9.0
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
SUS304(No.1)
T9.0

使用例

センサ取付板

関連リンク

取付板・ブラケット概要

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

詳細材質

材質

表面処理

コーナー形状仕様

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
A5052
なし
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
A5052
なし
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(黒)
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(白)
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
なし
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304
SUS304(2B)
なし
コーナーR
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SUS304
なし
10
1個
A5052
A5052
なし
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
A5052
なし
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(黒)
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(白)
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
なし
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304
SUS304(2B)
なし
コーナーカット
15 ~ 300
15 ~ 300
0.8 ~ 6
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ABT本体価格 ¥基準単価
SPCC / SPHC / SS400A5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白・黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPU
SPK
AMAMWAMBSUD
10~1005~1000.8~1.61,1301,2601,2601,3401,8402,0001,340
2.0~3.21,2501,3801,3801,3401,8402,0001,520
4.0~5.01,4501,6001,6001,7402,4102,6201,830
6.01,4501,6001,6002,290
9.0
101~2000.8~1.61,2501,3901,3901,4802,3202,5001,450
2.0~3.21,2801,4301,4301,4802,3202,5001,640
4.0~5.01,4901,7001,7001,9203,0203,2402,080
6.01,4901,7001,7003,120
9.0
201~3000.8~1.61,2601,4101,4101,6002,7702,9401,560
2.0~3.21,3301,5101,5101,6002,7702,9401,750
4.0~5.01,5201,7601,7602,0903,6003,8302,310
6.01,5201,7601,7603,700
9.0
101~2005~1000.8~1.61,2001,3401,3401,6002,7702,9401,430
2.0~3.21,3301,4901,4901,6002,7702,9401,630
4.0~5.01,5201,7301,7302,0903,6003,8302,310
6.01,5201,7301,7303,240
9.0
101~2000.8~1.61,2801,4601,4601,9103,5803,9101,630
2.0~3.21,3701,5701,5701,9103,5803,9101,910
4.0~5.01,6301,9201,9202,4804,6605,0802,650
6.01,6301,9201,9204,240
9.0
201~3000.8~1.61,3401,5401,5402,1904,2004,5201,800
2.0~3.21,4301,6701,6702,1904,2004,5202,140
4.0~5.01,7302,0802,0802,8605,4605,8902,960
6.01,7302,0802,0805,920
9.0
201~3005~1000.8~1.61,4901,6601,6602,1903,3603,5301,950
2.0~3.21,5201,7101,7102,1903,3603,5302,270
4.0~5.01,8002,0702,0702,8604,3804,6002,960
6.01,8002,0702,0704,150
9.0
101~2000.8~1.61,7301,9301,9302,6704,8405,3302,270
2.0~3.21,8302,0902,0902,6704,8405,3302,650
4.0~5.02,1602,5702,5703,4906,3106,9603,480
6.02,1602,5702,5705,920
9.0
201~3000.8~1.61,8002,0602,0603,1406,1206,7002,590
2.0~3.21,9602,2802,2803,1406,1206,7003,010
4.0~5.02,5002,9902,9904,0907,9708,7203,980
6.02,5002,9902,9908,360
9.0
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜78〜1920〜3940〜100101~
値引率基準価格35%40%50%50%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・SPU・SPK・AM・SUD
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ ! ]SP・AM・SUDのみ

●SPB・AMW・AMB
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTHAS・JTHARのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
機械部品の一部として
5
満足度:5.0
機械部品の一部として使用しました。いろいろなサイズがあり便利でした。
1人が参考にしています。
ソレノイドバルブの取付板
5
満足度:5.0
寸法精度良く、問題なく使えています。いつ発注しても同じ納期で上げてもらえるのが助かります。
1人が参考にしています。
取り付け板として、配管部品を固定
4
満足度:4.0
簡単な板金だが、3日で出荷される短納期が大きな魅力である。  
1人が参考にしています。
冶具の位置決め
5
満足度:5.0
仮の位置決め用です。摩耗しますが、消耗品なので、定期的に交換する予定です。
1人が参考にしています。
卓上装置の耐震設備
5
満足度:5.0
数枚まとめると市販規格品顔負けの低価格です。 比較的自由度高く設計できますし、ちょっとした板金ものが必要な時は板金加工メ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTHAS・JTHAR
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- JTHAS
【ふっ素樹脂コーティング】板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- JTHAS
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTACS・JTACR
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類板金板金板金板金板金板金
部品取付穴ありありありなしなしなし
長穴なしなしなしなしなしなし
側面穴なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング