メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| コーナー形状仕様 | |
| コーナーカット | コーナーR |
| JTBAS | JTBAR |
4×C2以下![]() | 4×R2以下![]() |
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 公差付通し穴 |
| Code | N・NA | MA | DA |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() | ![]() |
| [ ! ]d寸法は規格表下部 「N・NA加工寸法表」参照 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| JTBAS JTBAR | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | G | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | K | L | - | S | W | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||
| JTBAS | - | SP | - | A120 | - | B80 | - | T2.3 | - | X25 | - | Y20 | - | G40 | - | N8 | - | K20 | - | L70 | - | S20 | - | W40 | - | MA4 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | X | Y | G | 穴指定① | K | L | S | W | 穴指定② | ||||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||||||
| JTBAS JTBAR | SP SPB SPU SPK | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 指定 0.1mm単位 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦N×10 | |||||||||||
| N (ボルト通し穴) | NA (ボルト通し穴) | MA (タップ穴) | DA (通し穴) | ||||||||||||||
| 0(穴無し) | 0(穴無し) | 0(穴無し) | |||||||||||||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3~30 | ||||||||||||
| 6・8・10 | 6・8・10 | 6・8・10 | |||||||||||||||
| (選択) | (選択) | (選択) | (0.5mm単位) | ||||||||||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | [ ! ] | [ ! ] | [ ! ] | [ ! ] | ||||||||||||
| [ ! ]T9.0は、DA穴不可。 | |||||||||||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 0・5・6・8・10 | 0・5・6・8・10 |
Alteration | 長穴角度変更 | コーナーカット | コーナーR加工 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Code | RC | CC | CR | |||
Spec. | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意
(例)~-RC | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10
(例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10
(例)~-CR5 | |||
¥/1Code | 無料 | 600 | 600 |
商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |



[ ! ]穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:下図b部)

| T | b | ||
| SPCC SPHC SS400 | |||
| A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 2.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 4 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| SPCC / SPHC / SS400 | A5052 | SUS304 | |||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白・黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | |||
| SP | SPB | SPU SPK | AM | AMW | AMB | SUD | |||
| 10~100 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,600 | 1,730 | 1,730 | 1,760 | 2,270 | 2,430 | 1,830 |
| 2.0~3.2 | 1,720 | 1,840 | 1,840 | 1,760 | 2,270 | 2,430 | 2,100 | ||
| 4.0~5.0 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,290 | 2,960 | 3,170 | 2,490 | ||
| 6.0 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | ― | ― | ― | 2,740 | ||
| 9.0 | 2,310 | 2,480 | 2,480 | ― | ― | ― | 3,290 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,640 | 1,780 | 1,780 | 1,910 | 2,750 | 2,930 | 1,950 | |
| 2.0~3.2 | 1,750 | 1,900 | 1,900 | 1,910 | 2,750 | 2,930 | 2,240 | ||
| 4.0~5.0 | 2,140 | 2,340 | 2,340 | 2,480 | 3,580 | 3,810 | 2,720 | ||
| 6.0 | 2,140 | 2,340 | 2,340 | ― | ― | ― | 3,400 | ||
| 9.0 | 2,570 | 2,810 | 2,810 | ― | ― | ― | 4,420 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,670 | 1,820 | 1,820 | 2,040 | 3,200 | 3,370 | 2,040 | |
| 2.0~3.2 | 1,790 | 1,970 | 1,970 | 2,040 | 3,200 | 3,370 | 2,350 | ||
| 4.0~5.0 | 2,160 | 2,410 | 2,410 | 2,650 | 4,170 | 4,390 | 2,960 | ||
| 6.0 | 2,160 | 2,410 | 2,410 | ― | ― | ― | 4,440 | ||
| 9.0 | 3,240 | 3,620 | 3,620 | ― | ― | ― | 6,220 | ||
| 101~200 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,630 | 1,770 | 1,770 | 2,040 | 3,200 | 3,370 | 1,950 |
| 2.0~3.2 | 1,760 | 1,930 | 1,930 | 2,040 | 3,200 | 3,370 | 2,240 | ||
| 4.0~5.0 | 2,160 | 2,370 | 2,370 | 2,650 | 4,170 | 4,390 | 2,960 | ||
| 6.0 | 2,160 | 2,370 | 2,370 | ― | ― | ― | 3,850 | ||
| 9.0 | 2,600 | 2,850 | 2,850 | ― | ― | ― | 4,620 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,690 | 1,870 | 1,870 | 2,340 | 4,020 | 4,350 | 2,120 | |
| 2.0~3.2 | 1,830 | 2,040 | 2,040 | 2,340 | 4,020 | 4,350 | 2,490 | ||
| 4.0~5.0 | 2,270 | 2,550 | 2,550 | 3,040 | 5,230 | 5,640 | 3,290 | ||
| 6.0 | 2,270 | 2,550 | 2,550 | ― | ― | ― | 4,940 | ||
| 9.0 | 3,180 | 3,570 | 3,570 | ― | ― | ― | 6,670 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,750 | 1,950 | 1,950 | 2,630 | 4,630 | 4,950 | 2,290 | |
| 2.0~3.2 | 1,910 | 2,150 | 2,150 | 2,630 | 4,630 | 4,950 | 2,720 | ||
| 4.0~5.0 | 2,370 | 2,720 | 2,720 | 3,410 | 6,010 | 6,440 | 3,590 | ||
| 6.0 | 2,370 | 2,720 | 2,720 | ― | ― | ― | 6,470 | ||
| 9.0 | 3,800 | 4,360 | 4,360 | ― | ― | ― | 9,060 | ||
| 201~300 | 5~100 | 0.8~1.6 | 2,060 | 2,230 | 2,230 | 2,630 | 3,790 | 3,960 | 2,580 |
| 2.0~3.2 | 2,100 | 2,290 | 2,290 | 2,630 | 3,790 | 3,960 | 3,020 | ||
| 4.0~5.0 | 2,450 | 2,710 | 2,710 | 3,410 | 4,930 | 5,150 | 3,590 | ||
| 6.0 | 2,450 | 2,710 | 2,710 | ― | ― | ― | 4,670 | ||
| 9.0 | 2,940 | 3,260 | 3,260 | ― | ― | ― | 5,610 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,180 | 2,390 | 2,390 | 3,110 | 5,280 | 5,770 | 2,930 | |
| 2.0~3.2 | 2,420 | 2,670 | 2,670 | 3,110 | 5,280 | 5,770 | 3,520 | ||
| 4.0~5.0 | 2,810 | 3,210 | 3,210 | 4,040 | 6,860 | 7,520 | 4,100 | ||
| 6.0 | 2,810 | 3,210 | 3,210 | ― | ― | ― | 6,560 | ||
| 9.0 | 3,940 | 4,500 | 4,500 | ― | ― | ― | 8,860 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 2,270 | 2,520 | 2,520 | 3,570 | 6,550 | 7,130 | 3,280 | |
| 2.0~3.2 | 2,520 | 2,840 | 2,840 | 3,570 | 6,550 | 7,130 | 4,020 | ||
| 4.0~5.0 | 3,160 | 3,650 | 3,650 | 4,650 | 8,530 | 9,290 | 4,620 | ||
| 6.0 | 3,160 | 3,650 | 3,650 | ― | ― | ― | 8,550 | ||
| 9.0 | 5,060 | 5,840 | 5,840 | ― | ― | ― | 12,830 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9