メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| JTDZS JTDZR | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||
| JTDZS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 |
型式 | 指定1mm単位 | 選択 | ||
Type | 材質記号 | A | B | T |
JTDZS JTDZR | SP SPB SPU SPK | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 [ ! ] | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 |
AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | |||
SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | |||
| [ ! ]T9.0はSP、SUDのみ選択可能です [ ! ]T6.0は、B≧6 T9.0は、B≧9 | ||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||
Alteration | コーナーカット | コーナーR加工 | ||
![]() | ![]() | |||
Code | CC | CR | ||
Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10
(例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10
(例)~-CR5 | ||
¥/1Code | 600 | 600 |
商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |


| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 4日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 4日目 |
- |
- ( - ) | 4日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 4日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 17日目 |
|
- ( - ) | 17日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 4日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 4日目 |
コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| SPCC / SPHC / SS400 | A5052 | SUS304 | |||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白・黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | |||
| SP | SPB | SPU SPK | AM | AMW | AMB | SUD | |||
| 10~100 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,020 | 1,140 | 1,140 | 1,110 | 1,620 | 1,780 | 1,290 |
| 2.0~3.2 | 1,020 | 1,140 | 1,140 | 1,110 | 1,620 | 1,780 | 1,340 | ||
| 4.0~5.0 | 1,100 | 1,250 | 1,250 | 1,450 | 2,120 | 2,330 | 1,490 | ||
| 6.0 | 1,100 | 1,250 | 1,250 | ― | ― | ― | 1,870 | ||
| 9.0 | 1,650 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,340 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,050 | 1,190 | 1,190 | 1,260 | 2,100 | 2,280 | 1,410 | |
| 2.0~3.2 | 1,050 | 1,200 | 1,200 | 1,260 | 2,100 | 2,280 | 1,520 | ||
| 4.0~5.0 | 1,130 | 1,340 | 1,340 | 1,630 | 2,730 | 2,960 | 1,730 | ||
| 6.0 | 1,130 | 1,340 | 1,340 | ― | ― | ― | 2,600 | ||
| 9.0 | 1,810 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,510 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,060 | 1,210 | 1,210 | 1,390 | 2,550 | 2,720 | 1,480 | |
| 2.0~3.2 | 1,060 | 1,240 | 1,240 | 1,390 | 2,550 | 2,720 | 1,670 | ||
| 4.0~5.0 | 1,170 | 1,410 | 1,410 | 1,800 | 3,320 | 3,540 | 1,960 | ||
| 6.0 | 1,170 | 1,410 | 1,410 | ― | ― | ― | 3,340 | ||
| 9.0 | 2,110 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,680 | ||
| 101~200 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,100 | 1,240 | 1,240 | 1,390 | 2,550 | 2,720 | 1,400 |
| 2.0~3.2 | 1,100 | 1,270 | 1,270 | 1,390 | 2,550 | 2,720 | 1,590 | ||
| 4.0~5.0 | 1,170 | 1,380 | 1,380 | 1,800 | 3,320 | 3,540 | 1,960 | ||
| 6.0 | 1,170 | 1,380 | 1,380 | ― | ― | ― | 2,750 | ||
| 9.0 | 1,880 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,580 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,170 | 1,350 | 1,350 | 1,690 | 3,360 | 3,690 | 1,590 | |
| 2.0~3.2 | 1,170 | 1,370 | 1,370 | 1,690 | 3,360 | 3,690 | 1,830 | ||
| 4.0~5.0 | 1,280 | 1,570 | 1,570 | 2,190 | 4,380 | 4,790 | 2,290 | ||
| 6.0 | 1,280 | 1,570 | 1,570 | ― | ― | ― | 4,130 | ||
| 9.0 | 2,560 | ― | ― | ― | ― | ― | 5,580 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,210 | 1,410 | 1,410 | 1,970 | 3,980 | 4,290 | 1,760 | |
| 2.0~3.2 | 1,210 | 1,450 | 1,450 | 1,970 | 3,980 | 4,290 | 2,100 | ||
| 4.0~5.0 | 1,370 | 1,720 | 1,720 | 2,580 | 5,170 | 5,610 | 2,610 | ||
| 6.0 | 1,370 | 1,720 | 1,720 | ― | ― | ― | 5,490 | ||
| 9.0 | 3,020 | ― | ― | ― | ― | ― | 7,690 | ||
| 201~300 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,260 | 1,430 | 1,430 | 1,970 | 3,140 | 3,310 | 1,910 |
| 2.0~3.2 | 1,260 | 1,450 | 1,450 | 1,970 | 3,140 | 3,310 | 2,160 | ||
| 4.0~5.0 | 1,450 | 1,720 | 1,720 | 2,580 | 4,090 | 4,310 | 2,610 | ||
| 6.0 | 1,450 | 1,720 | 1,720 | ― | ― | ― | 3,660 | ||
| 9.0 | 2,320 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,760 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,560 | 1,760 | 1,760 | 2,470 | 4,640 | 5,130 | 2,240 | |
| 2.0~3.2 | 1,560 | 1,810 | 1,810 | 2,470 | 4,640 | 5,130 | 2,540 | ||
| 4.0~5.0 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 3,200 | 6,020 | 6,680 | 3,120 | ||
| 6.0 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | ― | ― | ― | 5,930 | ||
| 9.0 | 3,240 | ― | ― | ― | ― | ― | 8,010 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,760 | 2,010 | 2,010 | 2,940 | 5,910 | 6,500 | 2,540 | |
| 2.0~3.2 | 1,830 | 2,150 | 2,150 | 2,940 | 5,910 | 6,500 | 2,940 | ||
| 4.0~5.0 | 2,160 | 2,650 | 2,650 | 3,820 | 7,700 | 8,450 | 3,630 | ||
| 6.0 | 2,160 | 2,650 | 2,650 | ― | ― | ― | 8,350 | ||
| 9.0 | 4,320 | ― | ― | ― | ― | ― | 11,690 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4