メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴 | |
| Code | N | M | |
| 形状図 |
| ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| JSAAS | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||
| JSAAS | - | SPU | - | A100 | - | B50 | - | T2.3 | - | L9 0 | - | G40 | - | M3 |
型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | G | 穴指定 | |||||
Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | |||||
JSAAS | SP SPU SPK | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 指定 1mm単位 | |||||
N | M | |||||||||
AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | (ボルト通し穴) | (タップ穴) | |||||||
3・4・5 | 3・4・5 | |||||||||
6・8・10 | 6・8・10 | |||||||||
SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | (選択) | (選択) | |||||||
[ ! ] | [ ! ] | |||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 5・6・8・10 | 5・6・8・10 |


| T | b | ||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | |
| 0.8 | ー | 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 2.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 4 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6~9mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。
| 材質 | A | B | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
記号 | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
SP | 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 0.8 | 930 | 600 | 560 | 510 | 440 |
1.0 | 930 | 600 | 560 | 510 | 440 | |||
1.2 | 930 | 600 | 560 | 510 | 440 | |||
1.6 | 930 | 600 | 560 | 510 | 440 | |||
2.3 | 980 | 650 | 580 | 530 | 470 | |||
3.2 | 1,110 | 720 | 670 | 600 | 530 | |||
4.5 | 1,260 | 820 | 740 | 680 | 600 | |||
6.0 | 1,420 | 920 | 850 | 780 | 680 | |||
9.0 | 1,560 | 1,010 | 930 | 850 | 740 | |||
51 ~ 100 | 0.8 | 980 | 630 | 590 | 540 | 470 | ||
1.0 | 980 | 630 | 590 | 540 | 470 | |||
1.2 | 980 | 630 | 590 | 540 | 470 | |||
1.6 | 980 | 630 | 590 | 540 | 470 | |||
2.3 | 1,030 | 670 | 600 | 570 | 480 | |||
3.2 | 1,170 | 740 | 700 | 640 | 550 | |||
4.5 | 1,300 | 860 | 780 | 710 | 630 | |||
6.0 | 1,500 | 970 | 900 | 820 | 710 | |||
9.0 | 1,650 | 1,070 | 990 | 900 | 790 | |||
101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 0.8 | 950 | 620 | 570 | 520 | 450 | |
1.0 | 950 | 620 | 570 | 520 | 450 | |||
1.2 | 950 | 620 | 570 | 520 | 450 | |||
1.6 | 950 | 620 | 570 | 520 | 450 | |||
2.3 | 1,040 | 670 | 610 | 570 | 490 | |||
3.2 | 1,140 | 730 | 680 | 640 | 550 | |||
4.5 | 1,300 | 840 | 780 | 710 | 610 | |||
6.0 | 1,450 | 940 | 870 | 790 | 690 | |||
9.0 | 1,740 | 1,130 | 1,040 | 950 | 830 | |||
51 ~ 100 | 0.8 | 970 | 630 | 580 | 530 | 460 | ||
1.0 | 970 | 630 | 580 | 530 | 460 | |||
1.2 | 970 | 630 | 580 | 530 | 460 | |||
1.6 | 970 | 630 | 580 | 530 | 460 | |||
2.3 | 1,070 | 700 | 650 | 590 | 500 | |||
3.2 | 1,200 | 750 | 710 | 660 | 570 | |||
4.5 | 1,370 | 880 | 810 | 730 | 640 | |||
6.0 | 1,520 | 980 | 910 | 830 | 720 | |||
9.0 | 1,830 | 1,190 | 1,090 | 1,000 | 870 | |||
SPU SPK | 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,010 | 650 | 600 | 550 | 480 |
1.0 | 1,010 | 650 | 600 | 550 | 480 | |||
1.2 | 1,010 | 650 | 600 | 550 | 480 | |||
1.6 | 1,010 | 650 | 600 | 550 | 480 | |||
2.3 | 1,070 | 700 | 640 | 570 | 510 | |||
3.2 | 1,210 | 770 | 720 | 650 | 570 | |||
4.5 | 1,380 | 880 | 800 | 730 | 660 | |||
6.0 | 1,540 | 1,000 | 920 | 840 | 730 | |||
9.0 | 1,690 | 1,090 | 1,010 | 930 | 800 | |||
51 ~ 100 | 0.8 | 1,060 | 690 | 630 | 580 | 500 | ||
1.0 | 1,060 | 690 | 630 | 580 | 500 | |||
1.2 | 1,060 | 690 | 630 | 580 | 500 | |||
1.6 | 1,060 | 690 | 630 | 580 | 500 | |||
2.3 | 1,120 | 720 | 660 | 610 | 520 | |||
3.2 | 1,260 | 800 | 750 | 680 | 590 | |||
4.5 | 1,420 | 920 | 840 | 760 | 680 | |||
6.0 | 1,600 | 1,040 | 960 | 880 | 760 | |||
9.0 | 1,760 | 1,140 | 1,050 | 960 | 840 | |||
101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,070 | 690 | 640 | 590 | 510 | |
1.0 | 1,070 | 690 | 640 | 590 | 510 | |||
1.2 | 1,070 | 690 | 640 | 590 | 510 | |||
1.6 | 1,070 | 690 | 640 | 590 | 510 | |||
2.3 | 1,190 | 760 | 700 | 660 | 550 | |||
3.2 | 1,310 | 830 | 770 | 720 | 640 | |||
4.5 | 1,470 | 930 | 880 | 800 | 700 | |||
6.0 | 1,660 | 1,080 | 990 | 910 | 790 | |||
9.0 | 1,990 | 1,290 | 1,190 | 1,090 | 950 | |||
51 ~ 100 | 0.8 | 1,090 | 710 | 650 | 600 | 520 | ||
1.0 | 1,090 | 710 | 650 | 600 | 520 | |||
1.2 | 1,090 | 710 | 650 | 600 | 520 | |||
1.6 | 1,090 | 710 | 650 | 600 | 520 | |||
2.3 | 1,220 | 800 | 730 | 680 | 560 | |||
3.2 | 1,370 | 850 | 810 | 740 | 660 | |||
4.5 | 1,540 | 980 | 900 | 820 | 720 | |||
6.0 | 1,730 | 1,120 | 1,030 | 950 | 820 | |||
9.0 | 2,080 | 1,350 | 1,240 | 1,140 | 990 | |||
材質 | A | B | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
記号 | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
AM | 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 1.0 | 1,130 | 730 | 680 | 620 | 540 |
1.5 | 1,130 | 730 | 680 | 620 | 540 | |||
2.0 | 1,130 | 730 | 670 | 610 | 540 | |||
3.0 | 1,190 | 810 | 730 | 670 | 580 | |||
4.0 | 1,330 | 900 | 840 | 750 | 670 | |||
5.0 | 1,450 | 940 | 870 | 790 | 690 | |||
51 ~ 100 | 1.0 | 1,190 | 770 | 710 | 650 | 570 | ||
1.5 | 1,190 | 770 | 710 | 650 | 570 | |||
2.0 | 1,190 | 750 | 700 | 650 | 550 | |||
3.0 | 1,250 | 830 | 780 | 700 | 610 | |||
4.0 | 1,390 | 940 | 870 | 810 | 690 | |||
5.0 | 1,520 | 980 | 910 | 830 | 720 | |||
101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 1.0 | 1,300 | 840 | 780 | 710 | 620 | |
1.5 | 1,300 | 840 | 780 | 710 | 620 | |||
2.0 | 1,300 | 810 | 730 | 680 | 580 | |||
3.0 | 1,370 | 880 | 820 | 740 | 650 | |||
4.0 | 1,510 | 1,030 | 940 | 870 | 750 | |||
5.0 | 1,670 | 1,080 | 1,000 | 920 | 800 | |||
51 ~ 100 | 1.0 | 1,370 | 890 | 820 | 750 | 650 | ||
1.5 | 1,370 | 890 | 820 | 750 | 650 | |||
2.0 | 1,370 | 840 | 780 | 710 | 610 | |||
3.0 | 1,430 | 910 | 860 | 800 | 690 | |||
4.0 | 1,570 | 1,070 | 980 | 900 | 780 | |||
5.0 | 1,750 | 1,130 | 1,050 | 960 | 830 | |||
AMW AMB | 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 1.0 | 1,580 | 1,020 | 940 | 870 | 750 |
1.5 | 1,580 | 1,020 | 940 | 870 | 750 | |||
2.0 | 1,580 | 1,020 | 930 | 860 | 750 | |||
3.0 | 1,630 | 1,090 | 1,000 | 910 | 800 | |||
4.0 | 1,890 | 1,260 | 1,180 | 1,050 | 930 | |||
5.0 | 2,030 | 1,320 | 1,210 | 1,110 | 970 | |||
51 ~ 100 | 1.0 | 1,630 | 1,060 | 970 | 890 | 780 | ||
1.5 | 1,630 | 1,060 | 970 | 890 | 780 | |||
2.0 | 1,630 | 1,040 | 960 | 890 | 760 | |||
3.0 | 1,700 | 1,110 | 1,050 | 940 | 830 | |||
4.0 | 1,950 | 1,300 | 1,210 | 1,100 | 950 | |||
5.0 | 2,100 | 1,360 | 1,260 | 1,150 | 1,000 | |||
101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 1.0 | 2,090 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | |
1.5 | 2,090 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | |||
2.0 | 2,090 | 1,300 | 1,190 | 1,100 | 940 | |||
3.0 | 2,150 | 1,380 | 1,270 | 1,170 | 1,010 | |||
4.0 | 2,390 | 1,600 | 1,460 | 1,350 | 1,170 | |||
5.0 | 2,640 | 1,710 | 1,580 | 1,450 | 1,260 | |||
51 ~ 100 | 1.0 | 2,340 | 1,520 | 1,400 | 1,280 | 1,110 | ||
1.5 | 2,340 | 1,520 | 1,400 | 1,280 | 1,110 | |||
2.0 | 2,340 | 1,470 | 1,380 | 1,240 | 1,080 | |||
3.0 | 2,410 | 1,550 | 1,450 | 1,330 | 1,160 | |||
4.0 | 2,670 | 1,780 | 1,630 | 1,510 | 1,310 | |||
5.0 | 2,960 | 1,920 | 1,770 | 1,620 | 1,410 | |||
SUD | 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,170 | 760 | 700 | 640 | 560 |
1.0 | 1,170 | 760 | 700 | 640 | 560 | |||
1.2 | 1,170 | 760 | 700 | 640 | 560 | |||
1.5 | 1,170 | 760 | 700 | 640 | 560 | |||
2.0 | 1,260 | 820 | 740 | 680 | 600 | |||
3.0 | 1,340 | 870 | 810 | 730 | 640 | |||
4.0 | 1,530 | 990 | 910 | 840 | 720 | |||
5.0 | 1,730 | 1,120 | 1,030 | 950 | 820 | |||
6.0 | 1,900 | 1,230 | 1,140 | 1,040 | 900 | |||
9.0 | 2,380 | 1,540 | 1,420 | 1,300 | 1,130 | |||
51 ~ 100 | 0.8 | 1,220 | 790 | 730 | 670 | 580 | ||
1.0 | 1,220 | 790 | 730 | 670 | 580 | |||
1.2 | 1,220 | 790 | 730 | 670 | 580 | |||
1.5 | 1,220 | 790 | 730 | 670 | 580 | |||
2.0 | 1,300 | 860 | 780 | 710 | 630 | |||
3.0 | 1,400 | 900 | 840 | 750 | 670 | |||
4.0 | 1,590 | 1,040 | 950 | 880 | 750 | |||
5.0 | 1,790 | 1,160 | 1,070 | 980 | 850 | |||
6.0 | 1,970 | 1,280 | 1,180 | 1,080 | 940 | |||
9.0 | 2,560 | 1,660 | 1,530 | 1,400 | 1,220 | |||
101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,330 | 860 | 800 | 730 | 630 | |
1.0 | 1,330 | 860 | 800 | 730 | 630 | |||
1.2 | 1,330 | 860 | 800 | 730 | 630 | |||
1.5 | 1,330 | 860 | 800 | 730 | 630 | |||
2.0 | 1,430 | 930 | 860 | 800 | 690 | |||
3.0 | 1,580 | 1,030 | 940 | 870 | 750 | |||
4.0 | 1,860 | 1,200 | 1,110 | 1,030 | 890 | |||
5.0 | 2,190 | 1,420 | 1,310 | 1,200 | 1,040 | |||
6.0 | 2,420 | 1,570 | 1,450 | 1,330 | 1,150 | |||
9.0 | 3,120 | 2,020 | 1,870 | 1,710 | 1,490 | |||
51 ~ 100 | 0.8 | 1,390 | 900 | 830 | 760 | 660 | ||
1.0 | 1,390 | 900 | 830 | 760 | 660 | |||
1.2 | 1,390 | 900 | 830 | 760 | 660 | |||
1.5 | 1,390 | 900 | 830 | 760 | 660 | |||
2.0 | 1,510 | 960 | 890 | 830 | 710 | |||
3.0 | 1,650 | 1,060 | 980 | 900 | 780 | |||
4.0 | 1,950 | 1,260 | 1,170 | 1,060 | 920 | |||
5.0 | 2,300 | 1,490 | 1,380 | 1,260 | 1,100 | |||
6.0 | 2,720 | 1,760 | 1,630 | 1,490 | 1,300 | |||
9.0 | 3,600 | 2,330 | 2,150 | 1,970 | 1,710 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6