メカニカル部品技術窓口
【特長】・先端が平面や球面になっている、金属のプッシャです。
| フラットタイプ | 球面タイプ |
![]() | |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | |
| フラットタイプ | 球面タイプ | |||
| おねじ | おねじ | |||
| KPMF | KPMR | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | 高周波焼入れ焼き戻し HRC45〜50 |
| 型式 | − | L | − | M |
| KPMF18 | − | 40 | − | 12S |
| M | M×Pitch | F |
| 3 | M3×0.5 | 5.5 |
| 4 | M4×0.7 | 6.5 |
| 5 | M5×0.8 | 6.5 |
| 6 | M6×1.0 | 11 |
| 8S | M8×1.0 | 12 |
| 8 | M8×1.25 | 12 |
| 10S | M10×1.25 | 14 |
| 10 | M10×1.5 | 14 |
| 12S | M12×1.25 | 16 |
| 12 | M12×1.5 | 16 |
| 12M | M12×1.75 | 16 |
| 14S | M14×1.5 | 18 |
| 16 | M16×2.0 | 20 |
| 18 | M18×2.5 | 22 |
| 18S | M18×1.5 | 22 |
| 20 | M20×2.5 | 25 |
| 型式 | L 指定1㎜単位 | M 選択 | ℓ | W | |||||||||||||||
| Type | D | フラットタイプ | 球面タイプ | ||||||||||||||||
| フラットタイプ KPMF 球面タイプ KPMR | 6 | 15〜50 | 17〜50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
| 8 | 17〜50 | 20〜50 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 10 | 19〜50 | 23〜50 | 5 | 6 | 8S | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 12 | 21〜100 | 26〜100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 15 | 23〜100 | 30〜100 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 10 | 14 | ||||||||
| 16 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 10 | 14 | ||||||||||
| 18 | 26〜100 | 34〜100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 10 | 17 | |||||||||
| 20 | 28〜100 | 37〜100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 10 | 17 | |||||||||
| 25 | 36〜100 | 55〜100 | 16 | 18 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||
| 30 | 16 | 18 | 20 | 15 | 27 | ||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・先端が平面や球面になっている、金属のプッシャです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | KPMF | KPMR |
| フラットタイプ KPMF 球面タイプ KPMR | 6 | 680 | 760 |
| 8 | 720 | 800 | |
| 10 | 770 | 840 | |
| 12 | 920 | 990 | |
| 15 | 1,260 | 1,330 | |
| 16 | 1,300 | 1,370 | |
| 18 | 1,520 | 1,620 | |
| 20 | 1,650 | 1,750 | |
| 25 | 1,890 | 1,960 | |
| 30 | 2,150 | 2,230 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ
4.7通常価格(税別):800円~

ミスミ
ウレタンゴムプッシャ おねじタイプ
4.5通常価格(税別):800円~

ミスミ
樹脂プッシャ 標準タイプ めねじタイプ・おねじタイプ
4.7通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂プッシャ 先端形状選択・L寸指定タイプ
4.4
ミスミ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
小径プッシャ めねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
樹脂プッシャ L寸固定タイプ
4.7通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
大径プッシャ おねじタイプ セット品 フラット
4.7通常価格(税別):900円~

ミスミ
金属プッシャ めねじタイプ
5