17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 接続ねじ 呼び

    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
  • 本体 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 詳細材質

  • 許容偏角度 (A°)(deg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- おねじ

通常単価(税別)
3,0309,380
税込単価
3,33310,318
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シリンダと被動作体との距離がなくても利用できるフローティングジョイントです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


偏芯おねじタイプ
FJMXL
FJMXLS
偏芯タイプ
構造図
偏芯・偏角おねじタイプ
FJCMXL
偏芯・偏角タイプ
構造図
フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- おねじ:関連画像
Typeボディ・カバーコネクタスプリング座金
偏芯タイプ偏芯・偏角タイプ
おねじおねじ[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
FJMXLFJCMXLS45C相当四三酸化鉄皮膜S45C相当四三酸化鉄皮膜35〜45HRCSUS304−WPBSUS304窒化処理500HV〜
FJMXLSSUS304SUS420J2(SUS440C)
[ ! ]偏芯・偏角タイプの材質は( )内


規格表

型式
FJMXL6−1.0
■フローティングジョイント −超短 フート(縦)取付タイプ− おねじ(めねじシリンダ用)
型式L1L2L3L4ABCPEd許容偏芯量
U
軸方向ガタ量
St(参考値)
最大使用力(N)質量
(g)
TypeM−Pitch引張圧縮
おねじタイプ
FJMXL
FJMX
LS
5−0.862254.1717(19)17944.50.50.5300110035(45)
6−1.062254.1717(19)17944.50.50.5500250035(45)
8−1.258.52865.2102222115.55.50.50.51300600070
10−1.51032761226251466.60.50.5310011000130
[ ! ]SUSの場合、( )の値となります。
■フローティングジョイント -超短 偏芯・偏角機能付 フート(縦)取付タイプ- おねじ(めねじシリンダ用)
型式L1L2L3L4ABCPEd許容偏芯量
U
許容偏角量
軸方向ガタ量
St(参考値)
最大使用力(N)質量
(g)
TypeM-Pitch引張圧縮
おねじタイプ
FJCMXL
50.8622.54.5472518944.50.540.65300110076
61.0622.54.5472518944.50.540.65500250076
81.258.527.55.551028221155.50.540.9513006000120

型番リスト

表示件数

特性・用途

接続ねじ 呼び

本体 材質

詳細材質

許容偏角度 (A°)

(deg)

超短 種類

最大使用引張圧縮力

(kN)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[M5] M5x0.8
[スチール] S45C相当
S45C相当
±4
偏芯・偏角タイプ
0.3
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M6] M6x1.0
[スチール] S45C相当
S45C相当
±4
偏芯・偏角タイプ
0.5
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M8] M8x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
±4
偏芯・偏角タイプ
1.3
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M5] M5x0.8
[スチール] S45C相当
S45C相当
-
偏芯タイプ
0.3
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M6] M6x1.0
[スチール] S45C相当
S45C相当
-
偏芯タイプ
0.5
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M8] M8x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
-
偏芯タイプ
1.3
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M10] M10x1.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
-
偏芯タイプ
3.1
ボディ・カバー:S45C相当|ジョイント:S45C相当|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|ジョイント:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M5] M5x0.8
[ステンレス] SUS304
SUS304
-
偏芯タイプ
0.3
ボディ・カバー:SUS304|ジョイント:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M6] M6x1.0
[ステンレス] SUS304
SUS304
-
偏芯タイプ
0.5
ボディ・カバー:SUS304|ジョイント:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M8] M8x1.25
[ステンレス] SUS304
SUS304
-
偏芯タイプ
1.3
ボディ・カバー:SUS304|ジョイント:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M10] M10x1.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
-
偏芯タイプ
3.1
ボディ・カバー:SUS304|ジョイント:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,820
( 5,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,920
( 4,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,290
( 5,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,510
( 6,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,070
( 6,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,720
( 8,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,380
( 10,318 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリンダと被動作体との距離がなくても利用できるフローティングジョイントです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■フローティングジョイント −超短 フート(縦)取付タイプ− おねじ(めねじシリンダ用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeM−PitchFJMXLFJMXLS
おねじタイプ
FJMXL
FJMX
LS
5−0.82,8905,250
6−1.03,0505,780
8−1.253,7307,350
10−1.55,0408,930
■フローティングジョイント -超短 偏芯・偏角機能付 フート(縦)取付タイプ- おねじ(めねじシリンダ用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeM-Pitch
おねじタイプ
FJCMXL
50.84,000
61.04,070
81.254,590
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
●偏芯タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●偏芯・偏角タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~2021~
値引率通常5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

■従来品との比較図

■特長
1.シリンダと被動作体との間を短くできます。
2.許容偏心量が大きく、芯ずれを吸収できます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- おねじのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
エアシリンダの軸ずれ吸収用
3
満足度:3.0
全長が短く小型化が可能でしたが、軸方向のガタが大きいと感じました。使用時注意が必要です。
2人が参考にしています。
シリンダー先端部
4
満足度:4.0
シリンダー先端などに使用しますが、ネジサイズが4種類ですのでもう少しほしいところです。また取り付け穴片方にタップがあると...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- おねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- めねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付-  おねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付-  めねじ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- おねじ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,030-2,800 -5,600 -4,190 -2,540 -2,380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類一体形一体形カバー形カバー形一体形一体形
単品セットセットセットセットセットセットセット
取付け面下面取付け下面取付け正面取付け正面取付けなしなし
接続種類 シリンダ側めねじめねじおねじめねじおねじおねじ
許容偏心量 (U)(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング