17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 接続ねじ 呼び

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M16
    • M20
  • 本体 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 詳細材質

  • 許容偏心量 (U)(mm)

    ~mm
  • 許容偏角度 (A°)(deg)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- おねじ

通常単価(税別)
2,54013,840
税込単価
2,79415,224
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シリンダと被動作体との距離がなくても利用できるフローティングジョイントです。

  • FJCXS,FJCMXS(SUS304材質)の規格追加サイズは2021/9/15から販売開始となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


偏芯おねじタイプ
FJMX
FJMXS
偏芯タイプ
構造図
偏芯・偏角おねじタイプ
FJCMX
FJCMXS
偏芯・偏角タイプ
構造図
*上図はめねじですが、おねじタイプも同構造です。
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- おねじ:関連画像
Typeボディ・カバーコネクタスプリング座金
偏芯タイプ偏芯・偏角タイプ
おねじおねじ[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
FJMXFJCMXS45C相当四三酸化鉄皮膜S45C相当四三酸化鉄皮膜35〜45HRCSUS304−WPBSUS304窒化処理500HV〜
FJMXSFJCMXSSUS304SUS420J2(SUS440C)
[ ! ]偏芯・偏角タイプの材質は( )内


規格表

型式
FJMX6−1.0
■フローティングジョイント −超短 おねじ取付タイプ−おねじ(めねじシリンダ用)
型式M1L1L2L3L4L5ABD許容偏芯量
U
軸方向ガタ量
St(参考値)
最大使用力(N)質量
(g)
規格有無
TypeM−Pitch引張圧縮FJMXFJMXS
おねじタイプ
FJMX
FJMXS
M5−0.8M8−1.25616.554.1671718.50.50.5300110025
M6−1.05002500
M8−1.25M10−1.58.52165.28.51022241300600050
M10−1.5M14−2.01024.57610122729.5310011000105
■フローティングジョイント −超短 偏角機能付おねじ取付タイプ−おねじ(めねじシリンダ用)
型式M1L1L2L3L4L5ABD許容偏芯量
U
許容偏角度
軸方向ガタ量
St(参考値)
最大使用力(N)質量
(g)
規格有無
TypeM-Pitch引張圧縮FJCMXFJCMXS
おねじタイプ
FJCMX
FJCMXS
M3−0.5M5−0.85.8173.53472223.80.530.451915043
M4−0.7M6−1.0554
M5−0.8M8−1.258.518.54.5467242640.65300110050
M6−1.05002500
M8−1.25M10−1.510215.558.51027290.951300600076
M10−1.5M14−2.011266.56101230321.1310011000121
M12−1.25M16−2.013297714173840151.44400222
M12−1.5
M12−1.75
M16−2.0M22−1.51537108.5152246501.51.459000417
M20−2.5M26−1.518.54714.510162754581.851800018000669

型番リスト

表示件数

特性・用途

接続ねじ 呼び

本体 材質

詳細材質

許容偏心量 (U)

(mm)

許容偏角度 (A°)

(deg)

超短 種類

最大使用引張圧縮力

(kN)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[M3] M3x0.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
±3
偏芯・偏角タイプ
0.019
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M4] M4x0.7
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
±3
偏芯・偏角タイプ
0.054
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M5] M5x0.8
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
0.3
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M6] M6x1.0
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
0.5
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M8] M8x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
1.3
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M10] M10x1.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
3.1
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M12] M12x1.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
1
±5
偏芯・偏角タイプ
4.4
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M12] M12x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
1
±5
偏芯・偏角タイプ
4.4
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M12] M12x1.75
[スチール] S45C相当
S45C相当
1
±5
偏芯・偏角タイプ
4.4
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M16] M16x2.0
[スチール] S45C相当
S45C相当
1.5
±5
偏芯・偏角タイプ
9
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M20] M20x2.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
1.5
±5
偏芯・偏角タイプ
18
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M3] M3x0.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
±3
偏芯・偏角タイプ
0.019
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M4] M4x0.7
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
±3
偏芯・偏角タイプ
0.054
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M5] M5x0.8
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
0.3
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M6] M6x1.0
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
0.5
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M8] M8x1.25
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
1.3
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M10] M10x1.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
±4
偏芯・偏角タイプ
3.1
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M12] M12x1.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
1
±5
偏芯・偏角タイプ
4.4
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M12] M12x1.25
[ステンレス] SUS304
SUS304
1
±5
偏芯・偏角タイプ
4.4
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M12] M12x1.75
[ステンレス] SUS304
SUS304
1
±5
偏芯・偏角タイプ
4.4
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M16] M16x2.0
[ステンレス] SUS304
SUS304
1.5
±5
偏芯・偏角タイプ
9
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M20] M20x2.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
1.5
±5
偏芯・偏角タイプ
18
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M5] M5x0.8
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
-
偏芯タイプ
0.3
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M6] M6x1.0
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
-
偏芯タイプ
0.5
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M8] M8x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
-
偏芯タイプ
1.3
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
該当なし
[M10] M10x1.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
0.5
-
偏芯タイプ
3.1
ボディ・カバー:S45C|コネクタ:S45C|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
ボディ・カバー:四三酸化鉄皮膜|コネクタ:四三酸化鉄皮膜|座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M5] M5x0.8
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
-
偏芯タイプ
0.3
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M6] M6x1.0
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
-
偏芯タイプ
0.5
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M8] M8x1.25
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
-
偏芯タイプ
1.3
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
[M10] M10x1.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
0.5
-
偏芯タイプ
3.1
ボディ・カバー:SUS304|コネクタ:SUS420J2|スプリング:SUS304−WPB|座金:SUS304
座金:窒化処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,580
( 3,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,910
( 5,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,460
( 6,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,640
( 7,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,640
( 7,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,640
( 7,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,060
( 7,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,230
( 9,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,150
( 6,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,150
( 6,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,880
( 7,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,010
( 7,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,560
( 9,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,380
( 10,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,380
( 10,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,380
( 10,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,060
( 12,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,840
( 15,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,820
( 5,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,620
( 7,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,940
( 8,734 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリンダと被動作体との距離がなくても利用できるフローティングジョイントです。

ご注意

  • FJCXS,FJCMXS(SUS304材質)の規格追加サイズは2021/9/15から販売開始となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■フローティングジョイント −超短 おねじ取付タイプ−おねじ(めねじシリンダ用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeM−PitchFJMXFJMXS
おねじタイプ
FJMX
FJMXS
M5−0.82,4204,730
M6−1.02,5205,150
M8−1.254,0006,300
M10−1.54,5907,560
■フローティングジョイント −超短 偏角機能付おねじ取付タイプ−おねじ(めねじシリンダ用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeM-PitchFJCMXFJCMXS
おねじタイプ
FJCMX
FJCMXS
M3−0.53,0505,860
M4−0.7
M5−0.83,4106,550
M6−1.03,5606,680
M8−1.254,6807,910
M10−1.55,2008,150
M12−1.256,3208,930
M12−1.5
M12−1.75
M16−2.06,72010,530
M20−2.57,84013,180
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
●偏芯タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●偏芯・偏角タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~2021~
値引率通常5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

■従来品との比較図

■特長
1. シリンダと被動作体との間を短くできます。
2.許容偏芯量が大きく、芯ずれを吸収できます。
3.おねじ(めねじシリンダ用)の場合、強度上の安定のためにシリンダ側より、被動作体側のねじを大きくしています。(M1部)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- おねじのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
スペースのないところで
5
満足度:5.0
スペースが限られるところで使用したかったので、このタイプを選択しました。省スペースには最適です。
1人が参考にしています。
シリンダとのつなぎ
4
満足度:4.0
シリンダを後付けすることになり、スペースが限られていて通常のジョイントが使用出来ませんでしたが、こちらのジョイントはうま...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダのロッドエンド
5
満足度:5.0
シリンダのロッドエンドに使用しました。 コンパクトで取り付けも簡単です。
0人が参考にしています。
フローティングジョイントとして
4
満足度:4.0
サイズの選択肢が豊富で助かっています。ネジサイズをオプションで選択できるとさらに良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- おねじ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付-  おねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- おねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付-  めねじ
フローティングコネクタ -超短タイプ フート(縦)取付- めねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,540-2,380 -5,600 -3,030 -4,190 -2,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類一体形一体形カバー形一体形カバー形一体形
単品セットセットセットセットセットセットセット
取付け面なしなし正面取付け下面取付け正面取付け下面取付け
接続種類 シリンダ側おねじおねじおねじめねじめねじめねじ
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング