メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
コネクタをフランジでしっかり固定できます。取付ねじ径を小さくしたコンパクトタイプもご用意しました。

スタンダードタイプ
セパレートタイプ
標準タイプ
二面幅タイプ
省スペースタイプ
二面幅タイプ
■シリンダコネクタ
めねじ

おねじ

| を超え | 以下 | 公差 |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| M | U |
| 3~10 | 0.5 |
| 12・14 | 1 |
| 16・18 | 1.5 |
| 20~26 | 2 |
| 30・36 | 2.5 |
| M | U |
| 3~10 | 0.5 |
| 12・14 | 1 |
| 16・18 | 1.5 |
| 20~26 | 2 |
| 30 | 2 |

種類 | 形状 | Type | 材質 | 硬度 | 表面処理 | ||||||||||
セット品 (シリンダコネクタ+取付フランジ) | シリンダコネクタ単品 | 取付フランジ単品 | 取付フランジ (全体焼き入れ) | シリンダコネクタ (部分焼き入れ) | |||||||||||
スタンダード | セパレート | 二面幅 | L寸固定 | L寸指定 | F寸固定 | F寸指定 | スタンダード | セパレート | 二面幅 | ||||||
めねじ | 標準タイプ | FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | - | - | FJA-H | FJB-H | FJC-H | S45C | 40HRC~ | 部45HRC~高周波焼入 | 四三酸化鉄皮膜 |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | - | - | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 45HRC~ | - | |||
FJASS | FJBSS | FJCSS | FJCNSS | - | - | - | FJASS-H | FJBSS-H | FJCSS-H | SUS304 | - | - | - | ||
省スペースタイプ | FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | - | - | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | S45C | 40HRC~ | 部45HRC~高周波焼入 | 四三酸化鉄皮膜 | |
FJUAS | - | FJUCS | FJUNS | - | - | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 45HRC~ | - | |||
FJUASS | FJUBSS | FJUCSS | FJUNSS | - | - | - | FJUASS-H | FJUBSS-H | FJUCSS-H | SUS304 | - | - | - | ||
おねじ | 標準タイプ | FJMA | FJMB | FJMC | - | - | FJCNF | FJCNR | FJA-H | FJB-H | FJC-H | S45C | 40HRC~ | 部45HRC~高周波焼入 | 四三酸化鉄皮膜 |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | - | - | FJCNFS | FJCNRS | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 45HRC~ | - | |||
FJMASS | FJMBSS | FJMCSS | - | - | FJCNFSS | - | FJASS-H | FJBSS-H | FJCSS-H | SUS304 | - | - | - | ||
省スペースタイプ | FJUMA | FJUMB | FJUMC | FJUNF | - | - | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | S45C | 40HRC~ | 部45HRC~高周波焼入 | 四三酸化鉄皮膜 | |
FJUMAS | - | FJUMCS | FJUNFS | - | - | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 45HRC~ | - | |||
FJUMASS | FJUMBSS | FJUMCSS | FJUNFSS | - | - | - | FJUASS-H | FJUBSS-H | FJUCSS-H | SUS304 | - | - | - | ||
| 型式 | − | L |
| FJCNL10 | − | 50 |
| 型式 |
| FJA10 FJUB-H12 |
型式 | 取付フランジ | |||||||||||||||||||||
標準 | 省スペース | |||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
スタンダード 標準 スタンダード 省スペース セパレート 標準 セパレート 省スペース 二面幅 標準 二面幅 省スペース | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
型式 | シリンダコネクタ | ||||||||||||||||||
標準 | 省スペース | ||||||||||||||||||
Type | M | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
スタンダード 標準 FJA FJAS FJASS スタンダード 省スペース FJUA FJUAS FJUASS セパレート 標準 FJB FJBS FJBSS セパレート 省スペース FJUB FJUBSS 二面幅 標準 FJC FJCS FJCSS 二面幅 省スペース FJUC FJUCS FJUCSS | 3 | 3×0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4×0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5×0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5×0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6×1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6×1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8×1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10×1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10×1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12×1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12×1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14×1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16×1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16×1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18×1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20×1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20×1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22×1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24×1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24×1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26×1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26×1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30×1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30×1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36×1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
型式 | シリンダコネクタ | ||||||||||||||||||
標準 | 省スペース | ||||||||||||||||||
Type | M | M×Pitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | M×Pitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
スタンダード 標準 FJMA FJMASFJMASS スタンダード 省スペース FJUMA FJUMAS FJUMASS セパレート 標準 FJMB FJMBS FJMBSS セパレート 省スペース FJUMB FJUMBS FJUMBSS 二面幅 標準 FJMC FJMCS FJMCSS 二面幅 省スペース FJUMC FJUMCS FJUMCSS | 3 | 3×0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4×0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5×0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5×0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6×1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6×1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8×1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8×1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10×1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10×1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12×1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12×1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16×2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16×2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20×2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20×2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22×2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22×2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
型式 | 規格有無 | ||||||||||||||
めねじ | おねじ | ||||||||||||||
L寸固定タイプ | L寸指定タイプ (1mm単位) | F固定タイプ | F指定タイプ (1mm単位) | ||||||||||||
Type | M | L | FJCN | FJCNS | FJCNSS | L | FJCNL | FJCNSL | F | FJCNF | FJCNFS | FJCNFSS | F | FJCNR | FJCNRS |
L固定タイプ FJCN FJCNS FJCNSS L指定タイプ FJCNL FJCNSL F固定タイプ FJCNF FJCNFS FJCNFSS F指定タイプ FJCNR FJCNRS | 3 | 15 | ● | ● | ● | - | - | - | 5 | ● | ● | ● | 5~8 | ● | ● |
4 | 15 | ● | ● | ● | - | - | 6 | ● | ● | ● | 5~10 | ● | ● | ||
5 | 20 | ● | ● | ● | - | - | 7 | ● | ● | ● | 5~12 | ● | ● | ||
6 | 20 | ● | ● | ● | - | - | 10 | ● | ● | ● | 6~18 | ● | ● | ||
8 | 25 | ● | ● | ● | 30~60 | ● | ● | 12 | ● | ● | ● | 10~25 | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | ● | ● | ● | 10~25 | ● | ● | ||
12 | 35 | ● | ● | ● | 40~80 | ● | ● | 16 | ● | ● | ● | 12~36 | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 45 | ● | ● | ● | 50~100 | ● | ● | 18 | ● | ● | ● | 15~40 | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 55 | ● | ● | - | 60~100 | ● | ● | 25 | ● | ● | - | 20~60 | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | - | ● | ● | 28 | ● | ● | - | - | - | - | ||
24 | 60 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 60 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 65 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | 65 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
型式 | 規格有無 | ||||||
種類 | めねじ | おねじ | |||||
Type | M | FJUN | FJUNS | FJUNSS | FJUNF | FJUNFS | FJUNFSS |
FJUN FJUNS FJUNSS FJUNF FJUNFS FJUNFSS | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | - | - | - | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | - | - | - | |
20 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
22 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
24 | ● | ● | - | - | - | - | |
26 | ● | ● | - | - | - | - | |
30 | ● | ● | - | - | - | - | |
M | 規格有無 | |||||||||||||||||
標準タイプ | 省スペースタイプ | |||||||||||||||||
スタンダード | セパレート | 二面幅 | スタンダード | セパレート | 二面幅 | |||||||||||||
FJA-H | FJAS-H | FJASS-H | FJB-H | FJBS-H | FJBSS-H | FJC-H | FJCS-H | FJCSS-H | FJUA-H | FJUAS-H | FJUASS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUBSS-H | FJUC-H | FJUCS-H | FJUCSS-H | |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
22 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
24 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
26 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
30 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
36 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追加工 コード | フランジカット | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||
| AWC | ![]() | フランジを4面カットします。 〈指定方法〉:AWC
| [ NG ]スタンダードタイプのみ (M36は適用不可) | FJA10-AWC | FJA・ FJAS: 800 | ||||||||||||||||||||||||
| NC | ![]() | ねじ部逃げ加工を行います。 〈指定方法〉:NC | [ NG ]FJCNR・FJCNRSのみ適用 | FJCNR8-12-NC | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| バッキングプレート |
![]() シリンダコネクタの当て板(焼入れ)です。 |

コネクタをフランジでしっかり固定できます。取付ねじ径を小さくしたコンパクトタイプもご用意しました。
型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
Type | M | FJA | FJB | FJC | FJAS | FJBS | FJCS | FJASS | FJBSS | FJCSS | FJMA | FJMB | FJMC | FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJMASS | FJMBSS | FJMCSS |
スタンダード FJA FJAS FJASS FJMA FJMAS FJMASS セパレート FJB FJBS FJBSS FJMB FJMBSS 二面幅 FJC FJCS FJCSS FJMC FJMCS FJMCSS | 3 | 1,140 | 1,300 | 1,140 | 3,050 | 4,730 | 3,440 | 2,640 | 3,130 | 2,640 | 1,340 | 1,500 | 1,340 | 2,970 | 4,570 | 3,350 | 3,090 | 3,450 | 3,090 |
4 | 1,140 | 1,300 | 1,140 | 3,050 | 4,730 | 3,440 | 2,640 | 3,130 | 2,640 | 1,340 | 1,500 | 1,340 | 2,970 | 4,570 | 3,350 | 3,090 | 3,450 | 3,090 | |
5 | 1,280 | 1,390 | 1,280 | 3,270 | 5,200 | 4,050 | 2,950 | 3,330 | 2,950 | 1,440 | 1,530 | 1,440 | 3,180 | 5,020 | 3,930 | 3,310 | 3,530 | 3,310 | |
6 | 1,280 | 1,390 | 1,280 | 3,270 | 5,200 | 4,050 | 2,950 | 3,330 | 2,950 | 1,440 | 1,530 | 1,440 | 3,190 | 5,030 | 3,940 | 3,310 | 3,530 | 3,310 | |
8 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 2,400 | 3,060 | 2,400 | 3,210 | 3,600 | 3,210 | 1,580 | 1,680 | 1,580 | 2,450 | 3,100 | 2,450 | 3,620 | 3,860 | 3,620 | |
10 | 1,440 | 1,540 | 1,440 | 2,530 | 3,190 | 2,530 | 3,310 | 3,710 | 3,310 | 1,650 | 1,740 | 1,650 | 2,700 | 3,370 | 2,700 | 3,790 | 4,010 | 3,790 | |
12 | 2,100 | 2,350 | 2,100 | 3,970 | 5,060 | 3,970 | 4,200 | 5,650 | 4,200 | 2,250 | 2,490 | 2,250 | 4,480 | 5,520 | 4,480 | 4,710 | 5,720 | 4,710 | |
14 | 2,100 | 2,350 | 2,100 | 3,970 | 5,060 | 3,970 | 4,200 | 5,650 | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 3,100 | 3,380 | 3,100 | 6,390 | 8,370 | 6,390 | 6,200 | 8,120 | 6,200 | 3,210 | 3,530 | 3,210 | 7,090 | 8,980 | 7,090 | 6,750 | 8,120 | 6,750 | |
18 | 3,100 | 3,380 | 3,100 | 6,390 | 8,370 | 6,390 | 6,200 | 8,120 | 6,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 3,330 | 3,680 | 3,330 | 15,150 | 22,680 | 15,860 | - | - | - | 4,140 | 4,470 | 4,140 | 18,460 | 25,610 | 19,120 | - | - | - | |
22 | 3,330 | 3,680 | 3,330 | 15,150 | 22,680 | 15,860 | - | - | - | 4,670 | 5,040 | 4,730 | 18,460 | 25,610 | 19,120 | - | - | - | |
24 | 4,860 | 5,360 | 5,170 | 11,760 | 12,370 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 4,860 | 5,360 | 5,170 | 11,760 | 12,370 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 9,410 | 10,800 | 9,930 | 16,540 | 17,270 | 16,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 9,410 | 10,800 | 9,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||||
Type | M | FJUA | FJUB | FJUC | FJUAS | FJUCS | FJUASS | FJUBSS | FJUCSS | FJUMA | FJUMB | FJUMC | FJUMAS | FJUMCS | FJUMASS | FJUMBSS | FJUMCSS |
スタンダード FJUA FJUAS FJUASS FJMA FJMAS FJMASS セパレート FJUB FJUBSS FJMB FJMBSS 二面幅 FJUC FJUCS FJUCSS FJMC FJMCS FJMCSS | 5 | 1,250 | 1,520 | 1,260 | 2,920 | 3,010 | 2,630 | 3,200 | 2,650 | 1,350 | 1,630 | 1,370 | 2,800 | 2,910 | 2,850 | 3,420 | 2,870 |
6 | 1,250 | 1,520 | 1,260 | 2,920 | 3,010 | 2,630 | 3,200 | 2,650 | 1,350 | 1,630 | 1,370 | 2,800 | 2,940 | 2,850 | 3,420 | 2,870 | |
8 | 1,860 | 2,160 | 1,870 | 3,190 | 3,300 | 3,910 | 4,550 | 3,930 | 1,760 | 2,050 | 1,770 | 2,840 | 2,930 | 3,710 | 4,310 | 3,730 | |
10 | 1,860 | 2,160 | 1,870 | 3,190 | 3,300 | 3,910 | 4,550 | 3,930 | 1,760 | 2,050 | 1,770 | 2,840 | 2,930 | 3,710 | 4,310 | 3,730 | |
12 | 2,260 | 2,730 | 2,270 | 4,320 | 4,410 | 4,520 | 5,460 | 4,540 | 2,250 | 2,690 | 2,260 | 4,070 | 4,180 | 4,710 | 5,650 | 4,750 | |
14 | 2,260 | 2,730 | 2,270 | 4,320 | 4,410 | 4,750 | 5,730 | 4,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 2,890 | 3,350 | 2,920 | 6,070 | 6,210 | 6,070 | 7,040 | 6,130 | 3,140 | 3,590 | 3,170 | 5,860 | 6,000 | 6,590 | 7,540 | 6,660 | |
18 | 2,890 | 3,350 | 2,920 | 6,070 | 6,210 | 6,070 | 7,040 | 6,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 3,840 | 4,280 | 3,840 | 7,710 | 7,840 | - | - | - | 4,660 | 5,100 | 4,660 | 8,190 | 8,340 | - | - | - | |
22 | 3,840 | 4,280 | 3,840 | 7,710 | 7,840 | - | - | - | 4,660 | 5,100 | 4,660 | 8,190 | 8,340 | - | - | - | |
24 | 4,640 | 5,220 | 4,750 | 9,330 | 9,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 4,640 | 5,220 | 4,750 | 9,330 | 9,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 8,020 | 8,590 | 8,130 | 13,720 | 13,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
型式 | ¥基準単価 | ||||||||||
Type | M | FJCN | FJCNS | FJCNSS | FJCNL | FJCNSL | FJCNF | FJCNFS | FJCNFSS | FJCNR | FJCNRS |
L固定タイプ FJCN FJCNS FJCNSS L指定タイプ FJCNL FJCNSL F固定タイプ FJCNF FJCNFS FJCNFSS F指定タイプ FJCNR FJCNRS | 3 | 500 | 950 | 1,060 | - | - | 620 | 1,030 | 1,300 | 900 | 1,300 |
4 | 500 | 950 | 1,060 | - | - | 620 | 1,030 | 1,300 | 900 | 1,340 | |
5 | 570 | 1,000 | 1,190 | - | - | 640 | 1,080 | 1,340 | 950 | 1,380 | |
6 | 570 | 1,000 | 1,190 | - | - | 640 | 1,090 | 1,340 | 980 | 1,410 | |
8 | 660 | 1,010 | 1,390 | 1,260 | 1,490 | 750 | 1,160 | 1,560 | 1,000 | 1,200 | |
10 | 690 | 1,090 | 1,460 | 1,300 | 1,610 | 780 | 1,370 | 1,630 | 1,060 | 1,380 | |
12 | 970 | 1,590 | 2,030 | 1,500 | 2,030 | 1,020 | 2,250 | 2,140 | 1,470 | 2,300 | |
14 | 970 | 1,590 | 2,030 | 1,510 | 2,050 | - | - | - | - | - | |
16 | 1,320 | 1,980 | 2,780 | 1,870 | 2,920 | 1,460 | 2,990 | 3,070 | 1,520 | 2,360 | |
18 | 1,320 | 1,980 | 2,780 | 1,890 | 2,930 | 2,420 | 7,000 | - | 2,910 | 10,620 | |
20 | 1,700 | 2,730 | - | 2,110 | 5,390 | 3,020 | 7,000 | - | - | - | |
22 | 1,700 | 2,740 | - | 2,120 | 5,440 | - | - | - | - | - | |
24 | 1,940 | 3,930 | - | 2,940 | - | - | - | - | - | - | |
26 | 1,940 | 3,930 | - | 2,950 | - | - | - | - | - | - | |
30 | 3,810 | 4,680 | - | 4,710 | - | - | - | - | - | - | |
36 | 3,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
型式 | ¥基準単価 | |||||
Type | M | FJUN | FJUNS | FJUNSS | FJUNF | FJUNFS |
FJUN FJUNS FJUNSS FJUNF FJUNFS | 5 | 570 | 1,130 | 1,130 | 650 | 970 |
6 | 570 | 1,130 | 1,130 | 650 | 1,000 | |
8 | 900 | 1,290 | 1,810 | 860 | 1,080 | |
10 | 900 | 1,390 | 1,810 | 860 | 1,080 | |
12 | 1,000 | 1,770 | 2,000 | 1,170 | 15,660 | |
14 | 1,110 | 1,980 | 2,230 | - | - | |
16 | 1,310 | 2,380 | 2,630 | 1,500 | 2,060 | |
18 | 1,310 | 2,380 | 2,630 | - | - | |
20 | 1,660 | 2,580 | - | 2,400 | 2,990 | |
22 | 1,660 | 2,720 | - | 2,400 | 2,990 | |
24 | 1,880 | 3,100 | - | - | - | |
26 | 1,880 | 3,450 | - | - | - | |
30 | 3,480 | 5,990 | - | - | - | |
M | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
標準タイプ | 省スペースタイプ | |||||||||||||||||
FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | FJASS-H | FJBSS-H | FJCSS-H | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | FJUASS-H | FJUBSS-H | FJUCSS-H | |
3 | 800 | 960 | 800 | 2,100 | 3,780 | 2,500 | 1,910 | 2,390 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 800 | 960 | 800 | 2,100 | 3,780 | 2,500 | 1,910 | 2,390 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 870 | 980 | 870 | 2,270 | 4,200 | 3,060 | 2,090 | 2,450 | 2,090 | 820 | 1,120 | 830 | 1,930 | 2,420 | 2,040 | 1,720 | 2,360 | 1,740 |
6 | 870 | 980 | 870 | 2,270 | 4,200 | 3,060 | 2,090 | 2,450 | 2,090 | 820 | 1,120 | 830 | 1,930 | 2,420 | 2,040 | 1,720 | 2,360 | 1,740 |
8 | 910 | 1,020 | 910 | 1,420 | 2,100 | 1,420 | 2,190 | 2,550 | 2,190 | 1,050 | 1,370 | 1,060 | 2,020 | 2,520 | 2,120 | 2,210 | 2,870 | 2,230 |
10 | 960 | 1,060 | 960 | 1,480 | 2,180 | 1,480 | 2,290 | 2,660 | 2,290 | 1,050 | 1,370 | 1,060 | 2,020 | 2,520 | 2,120 | 2,210 | 2,870 | 2,230 |
12 | 1,340 | 1,600 | 1,340 | 2,470 | 3,570 | 2,470 | 3,220 | 3,990 | 3,220 | 1,260 | 1,750 | 1,270 | 2,650 | 3,310 | 2,750 | 2,650 | 3,690 | 2,670 |
14 | 1,340 | 1,600 | 1,340 | 2,470 | 3,570 | 2,470 | 3,220 | 3,990 | 3,220 | 1,260 | 1,750 | 1,270 | 2,650 | 3,310 | 2,750 | 2,650 | 3,690 | 2,670 |
16 | 1,920 | 2,260 | 1,920 | 4,460 | 6,460 | 4,460 | 4,610 | 5,650 | 4,610 | 1,720 | 2,210 | 1,750 | 4,000 | 5,010 | 4,150 | 3,610 | 4,630 | 3,690 |
18 | 1,920 | 2,260 | 1,920 | 4,460 | 6,460 | 4,460 | 4,610 | 5,650 | 4,610 | 1,720 | 2,210 | 1,750 | 4,000 | 5,010 | 4,150 | 3,610 | 4,630 | 3,690 |
20 | 1,940 | 2,290 | 1,940 | 12,420 | 19,950 | 13,130 | - | - | - | 2,380 | 2,850 | 2,380 | 5,480 | 8,220 | 5,630 | - | - | - |
22 | 1,940 | 2,290 | 1,940 | 12,420 | 19,950 | 13,130 | - | - | - | 2,380 | 2,850 | 2,380 | 5,480 | 8,220 | 5,630 | - | - | - |
24 | 3,450 | 4,010 | 3,800 | 8,230 | 8,860 | 8,480 | - | - | - | 3,000 | 3,610 | 3,110 | 6,410 | 8,400 | 6,660 | - | - | - |
26 | 3,450 | 4,010 | 3,800 | 8,230 | 8,860 | 8,480 | - | - | - | 3,000 | 3,610 | 3,110 | 6,410 | 8,400 | 6,660 | - | - | - |
30 | 5,600 | 6,990 | 6,120 | 12,410 | 13,180 | 12,660 | - | - | - | 4,970 | 5,570 | 5,070 | 8,450 | 10,570 | 8,700 | - | - | - |
36 | 5,600 | 6,990 | 6,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 5 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | ||||
| 急 | ストークB | 3日目出荷 | 300円/1本 | PM 8:00迄 |
| 翌日出荷 |
| 3 | 日目出荷 |