17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続ねじ 呼び

    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M16
  • 本体 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 詳細材質

  • 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじ

通常単価(税別)
1,0802,670
税込単価
1,1882,937
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

T溝タイプのホルダで、接続部はおねじです。各種材質を取り揃えておりますので用途に合わせてご選定が可能で...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

貫通・おねじタイプ

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、おねじ長さは除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
貫通タイプ
おねじ
FJMWS45C相当四三酸化鉄皮膜
FJMWSSUS304

規格表

型式
FJMW8−1.25
型式DPWBLThF(g)先端連結
ジョイント
対応D
TypeM−Pitch
貫通・おねじ
FJMW
FJMWS
4−0.71558131244628
5−0.818691512447210
6−1.020711171555102.512
8−1.2522913191555122.516
10−1.528121725186614320
16−2.033152130206620325

型番リスト

表示件数

特性・用途

接続ねじ 呼び

本体 材質

詳細材質

表面処理

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[M4] M4x0.7
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
[M5] M5x0.8
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
該当なし
[M8] M8x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
[M10] M10x1.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
該当なし
[M16] M16
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M4] M4x0.7
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
SUS304
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M5] M5x0.8
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
SUS304
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M6] M6x1.0
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
SUS304
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M8] M8x1.25
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
SUS304
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M10] M10x1.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
SUS304
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M16] M16
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,220
( 1,342 )
3日目

-

1,350
( 1,485 )
3日目

-

1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,710
( 1,881 )
3日目

-

2,190
( 2,409 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

T溝タイプのホルダで、接続部はおねじです。各種材質を取り揃えておりますので用途に合わせてご選定が可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
M−Pitch¥基準単価
貫通タイプ
おねじ
FJMWFJMWS
4−0.71,0301,540
5−0.81,1601,790
6−1.01,2901,960
8−1.251,4002,090
10−1.51,6302,360
16−2.02,0902,540
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1516〜2021〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械用
3
満足度:3.0
機械のシリンダ部分に使用していますが、問題ありません。使用感等については普通かなと思います。
0人が参考にしています。
治具等
5
満足度:5.0
追加工して使用。一から製作するとT溝の加工に手間がかかるので 助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじ
フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ
フローティングジョイント -T溝タイプ-(インロータイプ) おねじ
フローティングジョイント -T溝タイプ-(インロータイプ) めねじ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- おねじ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,080-1,030 -1,140 -1,080 -2,540 -2,380 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形一体形一体形
単品セットコネクタ単体コネクタ単体コネクタ単体コネクタ単体セットセット
取付け面なしなしなしなしなしなし
接続種類 シリンダ側おねじめねじおねじめねじおねじおねじ
材質証明書対象対象対象対象対象対象

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング