17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適応シリンダロッドねじ径 D(φ)

    ~mm
  • 取付高さ h(mm)

    ~mm
    [7-41/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ホルダ -トップマウントフランジタイプ-

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目一部当日出荷可能

安価なh寸固定タイプと、高さ寸法の指定が可能なh寸指定タイプがございます。他にボトムマウントタイプもご...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

トップマウント

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、W、T1寸法は除く。
固定方法高さh固定高さh指定[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]表面硬度
トップマウントHLRCHLRCHS45C相当塩浴軟窒化500HV~
[ ! ]塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。
[ ! ]「塩浴軟窒化」の詳細はこちらをご参照ください。

規格表

型式h
HLRC13
HLRCH27


30
■h寸固定
型式hHBD1ATT1WPdd1H1
TypeD
トップマウント
HLRC
46h+464.594830203.56.53.5
68h+586.51241034244.584.5
79h+61081441036264.584.5
811h+71291761242305.59.55.5
1012h+814111961244325.59.55.5
1314h+1017142381352386.6116.5
1618h+1221182881356426.6116.5
1820h+14232031121766489149
2121h+15262334121770529149
2524h+1930273815218462111711
2724h+1932294020278462111711
■h寸指定
型式h
指定1mm単位
HBD1ATT1WPdd1H1
TypeD
トップマウント
HLRCH
4716h+464.594830203.56.53.5
6920h+586.51241034244.584.5
71024h+61081441036264.584.5
81223h+71291761242305.59.55.5
101327h+814111961244325.59.55.5
131530h+1017142381352386.6116.5
161933h+1221182881356426.6116.5
182136h+14232031121766489149
212235h+15262334121770529149
252341h+1930273815218462111711
27h+1932294020278462111711

型番リスト

表示件数

タイプ

適応シリンダロッドねじ径 D

(φ)

取付高さ h

(mm)

RoHS?最小発注数量
h寸固定
4
6
10
1個
h寸固定
6
8
10
1個
h寸固定
7
9
10
1個
h寸固定
8
11
10
1個
h寸固定
10
12
10
1個
h寸固定
13
14
10
1個
h寸固定
16
18
10
1個
h寸固定
18
20
10
1個
h寸固定
21
21
10
1個
h寸固定
25
24
10
1個
h寸固定
27
24
10
1個
h寸指定
4
7 ~ 16
10
1個
h寸指定
6
9 ~ 20
10
1個
h寸指定
7
10 ~ 24
10
1個
h寸指定
8
12 ~ 23
10
1個
h寸指定
10
13 ~ 27
10
1個
h寸指定
13
15 ~ 30
10
1個
h寸指定
16
19 ~ 33
10
1個
h寸指定
18
21 ~ 36
10
1個
h寸指定
21
22 ~ 35
10
1個
h寸指定
25
23 ~ 41
10
1個
h寸指定
27
23 ~ 41
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
3日目
920
( 1,012 )
3日目
950
( 1,045 )
3日目
980
( 1,078 )
3日目
1,010
( 1,111 )
3日目
1,180
( 1,298 )
3日目
1,270
( 1,397 )
3日目
1,530
( 1,683 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
2,600
( 2,860 )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

安価なh寸固定タイプと、高さ寸法の指定が可能なh寸指定タイプがございます。他にボトムマウントタイプもございます

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■h寸固定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDHLRC
トップマウント
HLRC
4850
6880
7900
8930
10960
131,120
161,210
181,460
211,660
252,030
272,480
■h寸指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDHLRCH
トップマウント
HLRCH
42,050
62,100
72,210
82,370
102,510
132,710
162,880
182,980
213,050
253,730
274,490
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●HLRC
 3 日目出荷
 ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら
ストークA早割翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄
ストークA翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
大 口
出荷日
+4日目出荷数量
20~50
[ ! ]ストーク対応なし
●HLRCH
 5 日目出荷
大 口
出荷日
+4日目出荷数量
20~50
[ ! ]ストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダ -トップマウントフランジタイプ-のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備(生産装置)の一部として、フローティングジョイントと組み合わせて位置決め用に使用しています。この商品...もっと読む
0人が参考にしています。
外販品に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて顧客より製作を依頼された製品のシリンダのストローク調整用として使用しています。良い所はシリンダの調整がしやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダ -トップマウントフランジタイプ-
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
ホルダ -コンパクトタイプ-
ホルダ -トップマウントバータイプ-
ホルダ -ボトムマウントフランジタイプ-
ホルダ -ボトムマウントバータイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--1,550 ----
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜5日目
特性・用途該当なし--該当なし該当なし該当なし
種類スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形
単品セットホルダ単体ホルダ単体ホルダ単体ホルダ単体ホルダ単体ホルダ単体
取付け面正面取付け正面取付け正面取付け下面取付け下面取付け下面取付け
本体 材質S45C相当--S45C相当S45C相当S45C相当
よく一緒に購入される商品

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング