メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。ABS...
詳細を確認| ■標準タイプ | ■穴加工付タイプ | |
![]() | 2H 4H 6H ![]() | |
| [ ! ]A≧B | [ ! ]穴径・穴ピッチ寸法(F・G・XC・YC)公差はJIS B 0405 中級です。詳細はこちら | |
| ※外形からの穴位置は外形公差の影響があるため適用外となります。(穴数2H、追加工XC・YC選択時) |
| 呼び径 | b(最小値) |
| 3~10 | 2.5 |
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 側面フライス等*(4F) | フライス等* | ![]() | 素材 | ![]() |
| 6面フライス等*(6F) | フライス等* | ![]() | フライス等* | ![]() |
| 上下面フライス等*(2F) | 丸のこ切断 | ![]() | フライス等* | ![]() |
| [ M ]材質 ABSプレート:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | ||||
| Type | [ M ]材質 | 色 | 使用雰囲気温度 |
| NABS | ABS | 自然色 | 常温~50℃ |
| NBBS-G | 黒色 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | |
| 丸のこ切断 | NABS | − | 300 | − | 200 | − | 10 |
| 丸のこ切断直角保証 | NABSNTM | − | 350 | − | 200.5 | − | 20 |
| 側面フライス等* | NABS4FN | − | 150.5 | − | 100.3 | − | 8 |
| 6面フライス等* | NABS6FMN | − | 100.3 | − | 90.5 | − | 15.5 |
| 上下面フライス等* | NABS2FQ | − | 80 | − | 55 | − | 13 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| NABS2H | − | 180 | − | 100 | − | 10 | − | F80 | − | G60 | − | M5 | − | L5 |
●A・Bの寸法公差
| A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | |
| 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 |
| 251〜 | ±1.0 |
| T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 1000mmに対して | ||
| NABS | NBBS-G | NABS | NBBS-G | |
| 5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.5%以下 | 1.5%以下 |
| 6・8 | ±0.6 | ±0.6 | ||
| 10 | 0~+1.5 | ±0.8 | ||
| 12 | — | 0~+2.5 | — | |
| 15 | 0~+2.5 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | |
| 20 | ||||
| 25・30・50 | - | 0~+3.0 | — | |
| 仕上 | 幅の平行度 | 基準面角度 |
| 100mmに対して | ||
| 丸のこ切断直角保証 | 0.1 | 0.1 |
| 側面フライス等* | ||
| 6面フライス等* | ||
| 型式 | 材質別 寸法範囲 | A | B | T | |||||
| Type | 仕上選択 | T寸公差選択 | AB寸公差選択 | ||||||
| NABS (ABSプレート 自然色) NBBS-G (ABSプレート 黒色) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | ||||||
| - | 選択不可 | 選択不可 | NABS | 20〜500 | 20〜500 | 5・6・8・10・15・20 | |||
| 20~500 | 20~400 | 25・30 | |||||||
| NBBS-G | 20〜500 | 20〜500 | 5・8・10・12・15・20・25・30・50 | ||||||
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 指定0.5mm単位 | 選択 | |||||||
| NT | 選択不可 | T5~10 | T15・20 | NABS | 20〜500 | 20〜400 | 5・6・8・10・15・20 | ||
| Q | 0〜+0.3 | 0〜+0.4 | |||||||
| N | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
| M | -0.3〜0 | -0.4〜0 | |||||||
| 側面フライス等*(4F) | 指定0.1mm単位 | 選択 | |||||||
| 4F | 選択不可 | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | NABS | 10〜400 | 10〜200 | 5・6・8・10・15・20 | |||
| 6面フライス等*(6F) | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||
| 6F | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | NABS | 10〜400 | 10〜200 | 5~19 | |||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||
| 2F | Q 0〜+0.2 N ±0.1 M -0.2〜0 | 選択不可 | NABS | 20〜400 | 20〜250 | 5~19 | |||
| 型式 | A | B | T | F | G | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | ネジインサ-ト | ||||||||
| Type | 穴数 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | N | Z | M | L | ||
| NABS (ABSプレート) | 2H 4H 6H | 20~500 | 20~500 | 5 | 6~491.5 (2H・4H) 6~245.5 (6H) | 4.5~495.5 (2H) 6~491.5 (4H・6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 4 | (挿入長さ) 表1より 選択 |
| 6 | 3 | 3 4 5 | ||||||||
| 8 | 3 4 5 | 3 4 5 6 | ||||||||
| 10 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 8 | ||||||||
| 15 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
| 20 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 8 10 | ||||||||
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | XC | YC | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 (2F) 選択時のみ適用可 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5 [ ! ]標準タイプの丸のこ切断、上下面フライス等 (2F) 選択時のみ適用可 | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 | |||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 | 400 | 400 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 5日目 |
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。ABSは切削加工性・塗装性に優れ、プラスチック本体へのメッキが可能な材料として広汎に使われます。
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサート) | |
| 2H | 320 | 420 | 650 |
| 4H | 630 | 840 | 1,300 |
| 6H | 950 | 1,260 | 1,620 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | ||
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
■丸のこ切断・丸のこ切断直角保証
| 1 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 800円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
| 大 口 出荷日 | +2 | 日目出荷 | 数量 21~50 |
■側面フライス等*・6面フライス等*・上下面フライス等*
| 3 | 日目出荷 |
| 大 口 出荷日 | +2 | 日目出荷 | 数量 11~20 |
■穴加工付タイプ
| 5 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークB | 3日目出荷 | 500円/1本 | PM 8:00迄 | >>こちら |
| 大 口 出荷日 | +2 | 日目出荷 | 数量 21~50 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
4.2通常価格(税別):1,859円~