メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。帯電防...
詳細を確認| ■標準タイプ | ■穴加工付タイプ | |
![]() | 2H 4H 6H ![]() | |
| [ ! ]A≧B | [ ! ]穴径・穴ピッチ寸法(F・G・XC・YC)公差はJIS B 0405 中級です。詳細はこちら | |
| ※外形からの穴位置は外形公差の影響があるため適用外となります。(穴数2H、追加工XC・YC選択時) |
| 呼び径 | b(最小値) |
| 3~10 | 2.5 |
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 [ M ]材質 帯電防止PETプレート:ポリエチレンテレフタレート | ||||
| Type | [ M ]材質 | 色 | 使用雰囲気温度 |
| PYCA | 帯電防止PET/PET300ESD | 黒色 | 常温~100℃ |
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| PYCA | − | 300 | − | 200 | − | 10 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| PYCA2H | − | 180 | − | 100 | − | 15 | − | F50 | − | G30 | − | M5 | − | L5 |
● A・Bの寸法公差
| A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | |
| 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 |
| 251〜 | ±1.0 |
| PYCA | ソリ・ネジレ率 | |
| T | T寸公差 | 1000mmに対して |
| 8・10 | 0〜+1.4 | 1.5%以下 |
| 15・20・25 | 0〜+2.0 | |
| 30・40・50 | 0〜+3.0 | 1.0%以下 |
| 型式 | A | B | T |
| Type | 指定1mm単位 | 選択 | |
| PYCA 帯電防止PET | 20~500 | 20~400 | 8・10・15・20・25・30 |
| 40~300 | 40~300 | 40・50 | |
| 型式 | A | B | T | F | G | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | ネジインサ−ト | ||||||||||||||||
| Type | 穴数 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | N | Z | M | L | ||||||||||
| PYCA 帯電防止PET | 2H 4H 6H | 20~500 | 20~400 | 8 | 6~491.5 (2H・4H) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (4H・6H) | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | (挿入長さ) 表1より選択 | |||
| 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 20 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 25 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 30 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | XC | YC | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5 [ ! ]標準タイプのみ適用可 | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 | |||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 | 400 | 400 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 1日目 |
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。帯電防止PETは加工性・寸法安定性に優れ、半導体・電子部品の冶具として使用されます。厚板も充実しております。
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサート) | |
| 2H | 320 | 420 | 650 |
| 4H | 630 | 840 | 1,300 |
| 6H | 950 | 1,260 | 1,620 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| PYCA2H | − | 300 | − | 200 | − | 10 | − | F200 | − | G100 | − | Z6 |
| (標準タイプ単価) | + | (穴加工費) | = | 穴加工タイプ単価 |
| 5,630 | + | 500 | = | 6,130 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2~10 | 11~20 | 21~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
4.2通常価格(税別):1,859円~