メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。ユニレ...
詳細を確認| ■標準タイプ | ■穴加工付タイプ | |
![]() | 2H 4H 6H ![]() | |
| [ ! ]A≧B | [ ! ]穴径・穴ピッチ寸法(F・G・XC・YC)公差はJIS B 0405 中級です。詳細はこちら | |
| ※外形からの穴位置は外形公差の影響があるため適用外となります。(穴数2H、追加工XC・YC選択時) |
| 呼び径 | b(最小値) |
| 3~10 | 2.5 |
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 側面フライス等*(4F) | フライス等* | ![]() | 素材 | ![]() |
| 6面フライス等*(6F) | フライス等* | ![]() | フライス等* | ![]() |
| 上下面フライス等*(2F) | 丸のこ切断 | ![]() | フライス等* | ![]() |
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 [ M ]材質 快削樹脂プレート:ポリエチレンテレフタレート | ||||
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | [ M ]材質 | 色 | 使用雰囲気温度 |
| YCA | ユニレート® | ナチュラルブラウン | 常温~120℃ |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | |
| ・丸のこ切断 | YCA | − | 300 | − | 200 | − | 10 |
| ・側面フライス等* | YCA4FN | − | 150.5 | − | 100.3 | − | 5 |
| ・6面フライス等* | YCA6FMN | − | 100.3 | − | 90.5 | − | 10.5 |
| ・上下面フライス等* | YCA2FQ | − | 80 | − | 50 | − | 13 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| YCA2H | − | 180 | − | 100 | − | 10 | − | F80 | − | G60 | − | M5 | − | L5 |
● A・Bの寸法公差
| A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | |
| 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 |
| 251〜 | ±1.0 |
| YCA | ソリ・ネジレ率 | |
| T | T寸公差 | 1000mmに対して |
| 3 | ±0.35 | - |
| 5 | 1.5%以下 | |
| 10 | 0~+3.0 | |
| 15 | 0~+4.0 | 1.0%以下 |
| 20 | 0~+5.0 | - |
| 仕上 | 幅の平行度 | 基準面角度 |
| 100mmに対して | ||
| 側面フライス等* | 0.1 | 0.1 |
| 6面フライス等* | ||
| 型式 | A | B | T | |||
| Type | 仕上選択 | T寸公差選択 | AB寸公差選択 | |||
| YCA ユニレート® (快削樹脂) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | |||
| - | 選択不可 | 選択不可 | 20~1000 | 20〜1000 | 3・5・10・15・20 | |
| 側面フライス等*(4F) | 指定0.1mm単位 | 選択 | ||||
| 4F | 選択不可 | Q 0〜+0.2 | 10〜400 | 10〜200 | 5・10・15 | |
| N ±0.1 | ||||||
| M -0.2〜0 | ||||||
| 6面フライス等*(6F) | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||
| 6F | Q 0〜+0.2 | Q 0〜+0.2 | 10〜400 | 10〜200 | 5~14 | |
| N ±0.1 | N ±0.1 | |||||
| M -0.2〜0 | M -0.2〜0 | |||||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||
| 2F | Q 0〜+0.2 | 選択不可 | 20〜400 | 20〜250 | 5~14 | |
| N ±0.1 | ||||||
| M -0.2〜0 | ||||||
| 型式 | A | B | T | F | G | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | ネジインサ−ト | ||||||||||||||||
| Type | 穴数 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | N | Z | M | L | ||||||||||
| YCA ユニレート® (快削樹脂) | 2H 4H 6H | 20〜1000 | 20〜1000 | 3 | 6〜991.5 (2H・4H) 6〜495.5 (6H) | 4.5〜995.5 (2H) 6〜991.5 (4H・6H) | 3 | - | - | - | ||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | (挿入長さ) 表1より選択 | ||||||||||||||
| 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 15・20 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
[ ! ]G寸の指定範囲 2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | XC | YC | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5 [ ! ]標準タイプのみ適用可 | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 | |||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 | 400 | 400 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 1日目 |
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。ユニレートは絶縁性・低吸水性・剛性に優れ、切削加工や打抜加工が容易です。
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサート) | |
| 2H | 320 | 420 | 650 |
| 4H | 630 | 840 | 1,300 |
| 6H | 950 | 1,260 | 1,620 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | ||
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
■丸のこ切断
| 1 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 800円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
| 大 口 出荷日 | +2 | 日目出荷 | 数量 21~50 |
■側面フライス等*・6面フライス等*・上下面フライス等*
| 3 | 日目出荷 |
| 大 口 出荷日 | +2 | 日目出荷 | 数量 11~20 |
■穴加工付タイプ
| 5 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークB | 3日目出荷 | 500円/1本 | PM 8:00迄 | >>こちら |
| 大 口 出荷日 | +2 | 日目出荷 | 数量 21~50 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
4.2通常価格(税別):1,859円~