メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。板厚3...
詳細を確認
![]() | |
| 呼び径 | b(最小値) |
| 3~10 | 2.5 |
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 | ||||
■穴加工付タイプ
2H
2HL
4H
6H

| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | [ M ]材質/グレ−ド | 色 | 使用雰囲気温度 | |
| UPA | 超高分子量 ポリエチレン (UHMWPE) | スタンダ−ド | 乳白色 | −100〜80℃ |
| UPA-G | ||||
| UPACA | 導電性 | 黒色 | ||
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| UPA | − | 150 | − | 118 | − | 5 |
| UPA-G | − | 300 | − | 200 | − | 50 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| UPA2H UPA2H | − − | 50 200 | − − | 25 100 | − − | 8 10 | − − | F34 F70 | − − | G10 G20 | − − | N4 M5 | − | L7.5 |
| 型式 | A | B | T |
| Type | 指定1mm単位 | 選択 | |
| UPA (スタンダード) | 20〜500 | 20〜400 | 3・5・8・10・15・20 |
| UPA-G (スタンダード厚板タイプ) | (30)~500 | (30)~500 | 30・40・50 |
| UPACA (導電性) | 20〜500 | 20〜400 | 10・15・20 |
| T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 1000mmに対して | |
| UPA | UPACA | ||
| 3 | −0.2〜+0.5 | − | 10%以下 |
| 5 | 0〜+0.8 | − | 2.0%以下 |
| 8 | 0〜+1.0 | − | |
| 10 | 0〜+1.5 | +0.4〜+1.0 | 1.5%以下 |
| 15 | 0〜+2.0 | ||
| 20 | 0〜+2.5 | ||
| 30・40・50 | 0〜+3.0 | − | 1.0%以下 |
| A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | |
| 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 |
| 251〜500 | ±1.0 |
| 型式 | A | B | T選択 | F | G | 穴加工付ボルト呼び径選択 | |||||||||||||
| Type | 穴径 | 通し穴 | ザグリ穴 | ネジインサート | |||||||||||||||
| 指定1mm単位 | UPA | UPACA | 指定0.5mm単位 | N | Z | M | L | ||||||||||||
| UPA (スタンダード) UPACA (導電性) | 2H 2HL 4H 6H | 20〜500 | 20〜400 | 3 | − | 6〜491.5 (2H・4H) 4.5〜495.5 (2HL) 6〜245.5 (6H) | 4.5〜395.5 (2H) 6〜391.5 (2HL・4H・6H) | 3 4 5 6 8 10 | − | − | − | ||||||||
| 5 | − | − | 3 | 4 | (挿入長さ) 表1より 選択 | ||||||||||||||
| 8 | − | 3 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
[ ! ]G寸の指定範囲 2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
[ ! ]穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。
安価で耐熱性、耐薬品性に優れる ポリプロピレン(PP)はこちら[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | XC | YC | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5ーCCD5 [ ! ]標準タイプのみ適用可 | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 | |||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 | 400 | 400 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 1日目 |
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。板厚3~20mmの超高分子ポリエチレンプレートです。超高分子量ポリエチレンはすべり性に優れた素材です。
■板厚2㎜以下はこちら樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-よりご選定ください。
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサート) | |
| 2H・2HL | 380 | 500 | 790 |
| 4H | 760 | 1010 | 1,560 |
| 6H | 1,130 | 1,510 | 1,940 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L | のとき | |
| UPACA2H | − | 300 | − | 200 | − | 10 | − | F240 | − | G160 | − | M5 | − | L5 |
| (標準タイプ単価) | + | (ネジインサート加工料金) | = | ネジインサート加工タイプ単価 |
| 3,220(2,690×1.2) | + | 790 | = | 4,010 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | ||
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜50 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
エポキシガラスプレート
4.5