メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・絶縁性に優れたフェノール樹脂の積層板です。【追加工】コーナーのR加工、コーナーカット、穴加工...
詳細を確認

| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断(-) | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 側面フライス等*(4F) | フライス等* | ![]() | 素材 | ![]() |
| 6面フライス等*(6F) | フライス等* | ![]() | フライス等* | ![]() |
| 上下面フライス等*(2F) | 丸のこ切断 | ![]() | フライス等* | ![]() |
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 | ||||
| 精度保証 | ||||
| 仕上 | 幅の平行度 | 基準面直角度 | ||
| 100mmに対して | ||||
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 0.1 | 0.1 | ||
| 側面フライス等*(4F) | ||||
| 6面フライス等*(6F) | ||||
| [ ! ]側面フライス品は基準面シールを貼っております。 | ||||
| [ ! ]フライス等*=フライスまたはルーター、プレーナー | ||||
| A・B | AB寸公差 |
| 単位:mm | |
| 〜99 | ±0.5 |
| 100〜250 | ±0.75 |
| 251〜 | ±1.0 |
| T | T寸公差 | ソリ・ネジレ率 | |
| 紙系 | 布系 | 1000mmに対して | |
| 2 | ±0.15 | ±0.25 | 3.0%以下 |
| 3 | ±0.20 | ±0.30 | 1.2%以下 |
| 4 | ±0.25 | ±0.35 | |
| 5 | ±0.30 | ±0.40 | 1.0%以下 |
| 6 | ±0.35 | ±0.50 | |
| 8 | ±0.40 | ±0.55 | 0.6%以下 |
| 10 | ±0.45 | ±0.65 | 0.5%以下 |
| 12 | ±0.50 | ±0.75 | |
| 15 | ±0.55 | ±0.80 | 0.4%以下 |
| 20 | ±0.70 | ±1.10 | 0.2%以下 |
| 30 | ±0.85 | ±1.40 | 0.2%以下 |
■穴加工付タイプ
2H
2HL
4H
6H

| 呼び径 | b(最小値) |
| 3~10 | 2.5 |
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||
| 加工方法 | 表面性状 | 加工方法 | 表面性状 | |
| 丸のこ切断(-) | 丸のこ切断 | ![]() | 素材 | ![]() |
| 上下面フライス等*(2F) | 丸のこ切断 | ![]() | フライス等* | ![]() |
| [ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。 | ||||
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細 | M(ネジインサート) | ■表1 M(ネジインサート)規格詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]ネジインサートHLTSの詳細はこちら参照 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | [ M ]材質 | 色 | 使用雰囲気温度 |
| BLA | ベークライト紙 | 自然色 | -50〜100℃ |
| BLBA | ベークライト紙 | 黒色 | |
| BLSA | ベークライト布 | 自然色 | -50〜100℃ |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | |
・丸のこ切断 ・丸のこ切断直角保証 ・側面フライス等* ・6面フライス等* ・上下面フライス等* | BLA BLBANTQ BLSA4FN BLA6FMM BLA2FN | − − − − − | 300 200.5 150.5 100.3 80 | − − − − − | 200 100.5 100.3 90.5 50 | − − − − − | 15 10 15 10.5 5 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| BLA4H BLA4H | − − | 400 500 | − − | 325 300 | − − | 15 10 | − − | F300 F300 | − − | G200 G200 | − − | Z6 M5 | − | L7.5 |
| 型式 | A | B | T | |||||||
| Type | 仕上選択 | T寸公差選択 | AB寸公差選択 | |||||||
| BLA BLBA BLSA | (ベークライト紙 自然色) (ベークライト紙 黒) (ベークライト布 自然色) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 選択 | ||||||
| − | 選択不可 | 選択不可 | 20〜1000 | 20〜1000 | 2・3・4・5・6・8・10・12・15・20・30* | |||||
| 丸のこ切断直角保証(NT) | 指定0.5mm単位 | 選択 | ||||||||
| NT | 選択不可 | T2〜10 | T12〜20 | 20〜500 | 20〜400 | 2・3・4・5・6・8・10・12・15・20・30* | ||||
| Q | 0〜+0.3 | 0〜+0.4 | ||||||||
| N | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||
| M | -0.3〜0 | -0.4〜0 | ||||||||
| 側面フライス等*(4F) | 指定0.1mm単位 | 選択 | ||||||||
| 4F | 選択不可 | Q | 0〜+0.2 | 10〜400 | 10〜200 | 5・6・8・10・12・15・20・30* | ||||
| N | ±0.1 | |||||||||
| M | -0.2〜0 | |||||||||
| 6面フライス等*(6F) | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 6F | Q | 0〜+0.2 | Q | 0〜+0.2 | 10〜400 | 10〜200 | 5〜19 | |||
| N | ±0.1 | N | ±0.1 | |||||||
| M | -0.2〜0 | M | -0.2〜0 | |||||||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 2F | Q | 0〜+0.2 | 選択不可 | 20〜400 | 20〜250 | 5〜19 | ||||
| N | ±0.1 | |||||||||
| M | -0.2〜0 | |||||||||
| 型式 | A | B | T | F | G | |||
| Type | T寸公差選択 | 穴数 | ||||||
| BLA BLBA BLSA | (ベークライト紙 自然色) (ベークライト紙 黒) (ベークライト布 自然色) | 丸のこ切断 | 指定1mm単位 | 寸選択 | 指定0.5mm単位 | |||
| 選択不可 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | 20〜1000 | 20〜1000 | 2・3・4・5・6・8 10・12・15・20・30* (選択) | 6〜991.5 (2H・4H) 4.5〜995.5 (2HL) 6〜495.5 (6H) | 4.5〜995.5 (2H) 6〜991.5 (2HL・4H・6H) | ||
| 上下面フライス等*(2F) | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |||||
| 2FQ 0〜+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2〜0 | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H | 20〜400 | 20〜250 | 5〜19 (指定0.1mm単位) | 6〜391.5 (2H・4H) 4.5〜395.5 (2HL) 6〜195.5 (6H) | 4.5〜245.5 (2H) 6〜241.5 (2HL・4H・6H) | ||
| T寸法 | 穴加工付ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサ−ト) | L(挿入長さ) | ||||||||||
| 2〜4 | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | |||||||||
| 5 | - | 3 | 4 | 表1より 選択 | |||||||||
| 6・7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 8・9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 10〜14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 15〜20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
[ ! ]F寸の指定範囲 2H・4H選択時: d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時: d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時: d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲 1.5H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
| Alterations | コーナーのR加工 | コーナーカット | |||
![]() | ![]() | ||||
| Code | CRA・CRB・CRC・CRD | CCA・CCB・CCC・CCD | |||
| Spec. | 任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工 | 任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 10≦A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 | |||
| ¥/1Code | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 |
| 200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー | 200/コーナー | 300/コーナー | |
| Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 |
![]() | ![]() | |
| Code | XC | YC |
| Spec. | XC=指定0.5mm単位 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 |
| ¥/1Code | 400 | 400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・絶縁性に優れたフェノール樹脂の積層板です。【追加工】コーナーのR加工、コーナーカット、穴加工などが可能です。
| Type | T | A | ¥基準単価 | ||||||||||||
| 丸のこ切断 丸のこ切断直角保証 側面フライス等* | 上下面 フライス等* 6面フライス等* | B | |||||||||||||
| 20~50 (10~50.9) | 51~100 -100.9 | 101~150 -150.9 | 151~200 -200.9 | 201~250 -250.9 | 251~300 -300.9 | 301~350 -350.9 | 351~400 -400 | 401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 | ||||
| BLA (紙系 自然色) BLBA (紙系 黒色) | 2 3 4 5 | 5 | 20~50(10~50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51~100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101~150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151~200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201~250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251~300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301~350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351~400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401~450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451~500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501~550 | - | ||||||||||||||
| 551~600 | |||||||||||||||
| 601~650 | |||||||||||||||
| 651~700 | |||||||||||||||
| 701~750 | |||||||||||||||
| 751~800 | |||||||||||||||
| 6 8 | 5.1 ~ 8 | 20~50(10~50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51~100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101~150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151~200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201~250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251~300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301~350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351~400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401~450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451~500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501~550 | - | ||||||||||||||
| 551~600 | |||||||||||||||
| 601~650 | |||||||||||||||
| 651~700 | |||||||||||||||
| 701~750 | |||||||||||||||
| 751~800 | |||||||||||||||
| 10 12 | 8.1 ~ 12 | 20~50(10~50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51~100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101~150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151~200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201~250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251~300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301~350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351~400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401~450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451~500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501~550 | - | ||||||||||||||
| 551~600 | |||||||||||||||
| 601~650 | |||||||||||||||
| 651~700 | |||||||||||||||
| 701~750 | |||||||||||||||
| 751~800 | |||||||||||||||
| 15 | 12.1 ~ 15 | 20~50(10~50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51~100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101~150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151~200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201~250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251~300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301~350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351~400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401~450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451~500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501~550 | - | ||||||||||||||
| 551~600 | |||||||||||||||
| 601~650 | |||||||||||||||
| 651~700 | |||||||||||||||
| 701~750 | |||||||||||||||
| 751~800 | |||||||||||||||
| 20 | 15.1 ~ 19 | 20~50(10~50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51~100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101~150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151~200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201~250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251~300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301~350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351~400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401~450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451~500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501~550 | - | ||||||||||||||
| 551~600 | |||||||||||||||
| 601~650 | |||||||||||||||
| 651~700 | |||||||||||||||
| 701~750 | |||||||||||||||
| 751~800 | |||||||||||||||
| Type | T | A | ¥基準単価 | ||||||||||||
| 丸のこ切断 丸のこ切断直角保証 側面フライス等* | 上下面 フライス等* 6面フライス等* | B | |||||||||||||
| 20〜50 (10〜50.9) | 51〜100 -100.9 | 101〜150 -150.9 | 151〜200 -200.9 | 201〜250 -250.9 | 251〜300 -300.9 | 301〜350 -350.9 | 351〜400 -400 | 401〜450 | 451〜500 | 501〜550 | 551〜600 | ||||
| BLSA (布系 自然色) | 2 3 4 5 | 5 | 20〜50(10〜50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51〜100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101〜150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151〜200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201〜250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251〜300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301〜350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351〜400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401〜450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451〜500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501〜550 | - | ||||||||||||||
| 551〜600 | |||||||||||||||
| 601〜650 | |||||||||||||||
| 651〜700 | |||||||||||||||
| 701〜750 | |||||||||||||||
| 751〜800 | |||||||||||||||
| 6 8 | 5.1 〜 8 | 20〜50(10〜50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51〜100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101〜150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151〜200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201〜250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251〜300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301〜350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351〜400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401〜450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451〜500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501〜550 | - | ||||||||||||||
| 551〜600 | |||||||||||||||
| 601〜650 | |||||||||||||||
| 651〜700 | |||||||||||||||
| 701〜750 | |||||||||||||||
| 751〜800 | |||||||||||||||
| 10 12 | 8.1 〜 12 | 20〜50(10〜50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51〜100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101〜150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151〜200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201〜250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251〜300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301〜350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351〜400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401〜450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451〜500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501〜550 | - | ||||||||||||||
| 551〜600 | |||||||||||||||
| 601〜650 | |||||||||||||||
| 651〜700 | |||||||||||||||
| 701〜750 | |||||||||||||||
| 751〜800 | |||||||||||||||
| 15 | 12.1 〜 15 | 20〜50(10〜50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51〜100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101〜150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151〜200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201〜250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251〜300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301〜350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351〜400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401〜450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451〜500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501〜550 | - | ||||||||||||||
| 551〜600 | |||||||||||||||
| 601〜650 | |||||||||||||||
| 651〜700 | |||||||||||||||
| 701〜750 | |||||||||||||||
| 751〜800 | |||||||||||||||
| 20 | 15.1 〜 19 | 20〜50(10〜50.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51〜100(100.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101〜150(150.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151〜200(200.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 201〜250(250.9) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 251〜300(300.9) | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 301〜350(350.9) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 351〜400(400.9) | - | - | - | - | |||||||||||
| 401〜450(450.9) | - | - | - | ||||||||||||
| 451〜500(500) | - | - | |||||||||||||
| 501〜550 | - | ||||||||||||||
| 551〜600 | |||||||||||||||
| 601〜650 | |||||||||||||||
| 651〜700 | |||||||||||||||
| 701〜750 | |||||||||||||||
| 751〜800 | |||||||||||||||
| Type | T | A | 丸のこ切断直角保証(0.5mm単位) | 側面フライス等*(0.1mm単位) | 6面フライス等*(0.1mm単位) | 上下面フライス等*(1mm単位) | ||||||||||||||||||
| 丸のこ切断 丸のこ切断直角保証 側面フライス等* | 上下面 フライス等* 6面フライス等* | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| B | B | B | B | |||||||||||||||||||||
| 20~50.5 | 51~100.5 | 101~150.5 | 151~200.5 | 201~250.5 | 251~300.5 | 301~350.5 | 351~400 | 10~50.9 | 51~100.9 | 101~150.9 | 151~200 | 10~50.9 | 51~100.9 | 101~150.9 | 151~200 | 20~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | ||||
| BLA 紙系 (自然色) BLBA 紙系 (黒色) | *2 *3 *4 5 | 5 | (10)20~50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 51~100.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 101~150.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 151~200.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 201~250.9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 251~300.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 301~350.9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 351~400.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 401~450.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 451~500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 6 8 | 5.1 ~ 8 | (10)20~50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 51~100.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 101~150.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 151~200.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 201~250.9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 251~300.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 301~350.9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 351~400.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 401~450.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 451~500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 10 12 | 8.1 ~ 12 | (10)20~50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 51~100.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 101~150.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 151~200.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 201~250.9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 251~300.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 301~350.9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 351~400.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 401~450.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 451~500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 15 | 12.1 ~ 15 | (10)20~50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 51~100.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 101~150.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 151~200.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 201~250.9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 251~300.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 301~350.9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 351~400.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 401~450.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 451~500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 20 | 15.1 ~ 19 | (10)20~50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 51~100.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 101~150.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 151~200.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 201~250.9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 251~300.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 301~350.9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 351~400.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 401~450.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 451~500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | ||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | M(ネジインサート) | |
| 2H・2HL | |||
| 4H | |||
| 6H | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| BLA2FQ4H | − | 300 | − | 200 | − | 10 | − | F240 | − | G100 | − | N8 |
| (標準タイプ価格) | + | (上下面フライス等* 仕上加工費) | + | (穴加工費) | = | (上下面フライス等*穴加工付タイプ価格) |
| 2,460 | + | 2,180 | + | 760 | = | 5,400 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| BLSA2FQ2H | − | 350 | − | 150 | − | 5 | − | F150 | − | G75 | − | M3 | − | L3 |
| (標準タイプ価格) | + | (上下面フライス等* 仕上加工費) | + | (穴加工費) | = | (上下面フライス等* 穴加工付タイプ価格) |
| 3,330 | + | 2,120 | + | 790 | = | 6,240 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜50 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | ||
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11~20 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11~20 | 21~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
エポキシガラスプレート
4.5