メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | 形状 | [ M ]材質 | 耐熱温度 | |
| 連続使用 | 最高使用 | |||
| FGLMS | 丸タイプ | 溶融透明石英ガラス | 900度 | 1100度 |
■石英ガラスの特性


| 項目 | 単位 | 石英ガラス |
| 連続使用温度 | ℃ | 900 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1100 |
| 耐熱衝撃性 | ℃ | - |
| 曲げ応力値 | N/mm2 | 50 |
| 熱膨張係数 | ×10-7/℃ | 5.5 |
| 純度 | % | ≧99.9 |
| OH | ppm | 200 |
| 密度 | g/cm3 | 2.2 |
| ビッカース硬度 | MPa | 7600~8900 |
| ヤング率 | GPa | 74 |
| 剛性率 | GPa | 31 |
| ポアソン比 | 0.17 | |
| 曲げ強度 | MPa | 50 |
| 圧縮強度 | MPa | 1130 |
| 引っ張り強度 | MPa | 49 |
| ねじり強度 | MPa | 29 |

*記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。使用環境により温度特性・強度が変わります。
*第一種、第二種圧力容器や高圧ガス特定設備には使用できません。
| 型式 | − | D | ||
| FGLMS1 | − | 150 |
| 型式 | 指定1mm単位 | |
| Type | T | D |
| FGLMS (丸タイプ) | 1 | 20〜150 |
| 2 | 20〜300 | |
| 3 | 20〜300 | |
| 5 | 20〜300 | |
■ガラス強度計算
強度、圧力、板厚、受圧面積の4項目より求めたい値を導きます。




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| D 指定1mm単位 | ||||||
| Type | T | 20〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 |
| FGLMS | 1 | 19,590 | 43,530 | − | − | − |
| 2 | 21,000 | 44,100 | 75,600 | 92,590 | 130,900 | |
| 3 | 21,690 | 45,360 | 77,700 | 94,500 | 133,630 | |
| 5 | 22,390 | 46,050 | 78,390 | 95,190 | 134,330 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.1通常価格(税別):2,457円~

ミスミ
ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.8通常価格(税別):2,899円~

ミスミ
ミラープレート ガラスタイプ/アクリルタイプ
4.1
ミスミ
石英ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.7
ミスミ
石英ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.5
ミスミ
断熱板 高強度・高温耐久グレード
4.4
ミスミ
断熱シート
4.4
ミスミ
断熱ペーパー
3.8通常価格(税別):484円~

ミスミ
セラミックスプレート
4.3