メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・紫外線透過に優れる石英ガラス製プレート角 フリー指定タイプです。

| Type | 形状 | [ M ]材質 | 耐熱温度 | |
| 連続使用 | 最高使用 | |||
| FGLKS | 角タイプ | 溶融透明石英ガラス | 900度 | 1100度 |
| [ ! ]耐熱温度は使用条件等で大きく変わります。保証値ではありません。 [ ! ]第一種、第二種圧力容器や高圧ガス特定設備には使用できません。 | ||||
■石英ガラスの特性


| 項目 | 単位 | 石英ガラス |
| 連続使用温度 | ℃ | 900 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1100 |
| 耐熱衝撃性 | ℃ | - |
| 曲げ応力値 | N/mm2 | 50 |
| 熱膨張係数 | ×10-7/℃ | 5.5 |
| 純度 | % | ≧99.9 |
| OH | ppm | 200 |
| 密度 | g/cm3 | 2.2 |
| ビッカース硬度 | MPa | 7600~8900 |
| ヤング率 | GPa | 74 |
| 剛性率 | GPa | 31 |
| ポアソン比 | 0.17 | |
| 曲げ強度 | MPa | 50 |
| 圧縮強度 | MPa | 1130 |
| 引っ張り強度 | MPa | 49 |
| ねじり強度 | MPa | 29 |

*記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。使用環境により温度特性・強度が変わります。
*第一種、第二種圧力容器や高圧ガス特定設備には使用できません。
| 型式 | − | A | − | B |
| FGLKS2 | − | 200 | − | 154 |
■角タイプ
| 型式 | 指定1mm単位 | ||
| Type | T | A | B |
| FGLKS (角タイプ) | 1 | 20〜150 | 20〜150 |
| 2 | 20〜300 | 20〜300 | |
| 3 | 20〜300 | 20〜300 | |
| 5 | 20〜300 | 20〜300 | |

[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
| 型式 | − | A | − | B | − | (CR) |
| FGLKS2 | − | 200 | − | 180 | − | CR10 |
| Alterations | 4コーナーのR加工 |
![]() | |
| Code | CR |
| Spec. | コーナーをR加工します。 指定方法 CR10 R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R) [ ! ]5≦CR≦100 [ ! ]角タイプのみ適用 |
| ¥/1Code | 2000 |
■ガラス強度計算
強度、圧力、板厚、受圧面積の4項目より求めたい値を導きます。




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】・紫外線透過に優れる石英ガラス製プレート角 フリー指定タイプです。
| 型式 | A 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |||||
| B 指定1mm単位 | |||||||
| Type | T | 20〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 | |
| FGLKS | 1 | 20〜50 | 12,180 | − | − | − | − |
| 51〜100 | 21,690 | − | − | − | − | ||
| 101〜150 | 31,350 | 45,360 | − | − | − | ||
| 2 | 20〜100 | 21,690 | − | − | − | − | |
| 101〜150 | 31,350 | 45,360 | − | − | − | ||
| 151〜200 | 41,010 | 59,360 | 77,700 | − | − | ||
| 201〜250 | 49,980 | 73,350 | 81,900 | 90,950 | − | ||
| 251〜300 | 60,200 | 81,900 | 87,680 | 108,150 | 128,630 | ||
| 3 | 20〜100 | 21,690 | − | − | − | − | |
| 101〜150 | 31,350 | 45,360 | − | − | − | ||
| 151〜200 | 41,010 | 59,360 | 77,700 | − | − | ||
| 201〜250 | 49,980 | 73,290 | 81,900 | 90,950 | − | ||
| 251〜300 | 60,200 | 81,900 | 87,680 | 108,150 | 128,630 | ||
| 5 | 20〜100 | 22,740 | − | − | − | − | |
| 101〜150 | 32,400 | 46,410 | − | − | − | ||
| 151〜200 | 42,060 | 60,410 | 78,750 | − | − | ||
| 201〜250 | 51,030 | 74,340 | 82,950 | 92,000 | − | ||
| 251〜300 | 61,250 | 82,950 | 88,730 | 109,200 | 129,680 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.1通常価格(税別):2,457円~

ミスミ
ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.8通常価格(税別):2,899円~

ミスミ
ミラープレート ガラスタイプ/アクリルタイプ
4.1
ミスミ
石英ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.7
ミスミ
石英ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.5
ミスミ
のぞき窓セット(コンパクトタイプ)
3.8通常価格(税別):16,082円~

ミスミ
ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ/コンパクトタイプ
0通常価格(税別):5,720円~

ミスミ
断熱板 高強度・高温耐久グレード
4.4
ミスミ
セラミックスプレート
4.3