17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

安全保護カバー

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・溝カバー兼アルミフレーム表面の安全保護材です。【材質】・EPDMゴムです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

安全保護カバー

5シリーズ用
HSCD5
HSCDF5

6シリーズ用
HSCD6
HSCDF6

8・8-45シリーズ用
HSCD8
HSCDF8

安全保護カバー:関連画像
[ M ]材  質 EPDMゴム
[ H ]硬  度 ショアA60
[ ! ]耐熱温度:-40〜120℃

規格表

型式長さ
HSCD6
HSCDF8

B
B


12
1500
■固定サイズ
型式長さ
m
対応フレーム
(タイプ)
TypeNo.
HSCD5S
(ライトグレー)
125シリーズ
66シリーズ
88・8-45シリーズ
■指定サイズ
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(タイプ)
TypeNo.
HSCDF5S
(ライトグレー)
503000 5シリーズ
66シリーズ
88・8-45シリーズ

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

対応フレーム(シリーズ)

長さ

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
5シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
6シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
5シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
6シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
指定長
50 ~ 3000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,190
( 7,909 )
2日目
9,872
( 10,859 )
2日目
15,069
( 16,576 )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溝カバー兼アルミフレーム表面の安全保護材です。【材質】・EPDMゴムです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■固定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜8本9〜50
HSCD56,8806,539
69,4478,978
814,42013,696
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■指定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価/m
TypeNo.1~50本
HSCDF5920
61,150
81,640
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HSCDF8−B−1500
1,640×1.5m=2,460円
(1円単位は切り捨て)

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全保護カバーのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
挟まれ事故のリスク軽減のための対策
2
満足度:2.0
【使用状況】 HSCDF6-Sを600mm程度のアルミフレームの溝全長に入れようとした。 【使用結果】 溝埋めのように...もっと読む

ミスミからのコメント

ご期待にそえる商品でなく申し訳ございません。 本商品は、フレーム溝と保護カバーの公差の兼ね合いにより、挿入が難しい場合がございます。 弊社として挿入方法の指定はございませんが、スライドしながら挿入いただく場合に潤滑剤をご使用いただきますと、より挿入しやすくなります。 ご参考にしていただけますと幸いです。

0人が参考にしています。
アルミフレームに対する付帯部品として
4
満足度:4.0
生産設備(架台等)の製作に利用するアルミフレームに対する付帯部品として使用しています。こちらの商品を利用することで、フレ...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備品製作用付帯部品として使用
4
満足度:4.0
アルミフレーム利用の設備品(作業台等)製作にあたりミスミブランドの潤沢な在庫量且つバラエティに富んだ各種付帯部品を組み合...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全保護カバー
安全保護カバー 2面用
シールカバー
溝カバー  エラストマ
すべり止めカバー
溝カバー  軟質塩化ビニール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---390 --646 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目
材質EPDMEPDMEPDMスチレン系エラストマEPDMPVC
S(ライトグレー)S(ライトグレー)----
仕様安全保護カバー1面タイプ安全保護カバー2面タイプシールカバーエラストマタイプすべり止めカバー軟質塩化ビニルタイプ
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質EPDMゴムEPDMゴムEPDMゴムスチレン系エラストマEPDMゴムPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング