17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

溝カバー  軟質塩化ビニール

chemSHERPA
通常単価(税別)
6461,336
税込単価
7111,470
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームの溝を埋めるための溝カバーです。防塵性に優れます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



5シリーズ用
HSCV5

6シリーズ用
HSCV6

8、8-45シリーズ用
HSCV8

10シリーズ用
HSCV10

溝カバー  軟質塩化ビニール:関連画像
Type[ M ]材質耐熱温度(℃)
HSCVPVC(黒・ライトグレー)0〜60


規格表

型式
HSCV6B
■固定サイズ(軟質塩化ビニール)
型式長さ
m
対応フレーム
(シリーズ)
TypeNo.
HSCV
(軟質塩化ビニール)
5B
(黒)
S
(ライトグレー)
Y
(黄)
55シリーズ
656シリーズ
858シリーズ
8-45シリーズ
10S
(ライトグレー)
510シリーズ

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

対応フレーム(シリーズ)

RoHS?最小発注数量
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
B(黒)
5シリーズ
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
5シリーズ
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
Y(黄)
5シリーズ
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
B(黒)
6シリーズ
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
6シリーズ
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
Y(黄)
6シリーズ
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
B(黒)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
Y(黄)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
10
1個
ミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
10シリーズ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
701
( 771 )
在庫品1日目当日出荷可能
701
( 771 )
在庫品1日目当日出荷可能
701
( 771 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,336
( 1,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームの溝を埋めるための溝カバーです。防塵性に優れます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■固定サイズ(軟質塩化ビニール)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜8本9〜100
HSCV
(軟質塩化ビニール)
5B
(黒)
S
(ライトグレー)
Y
(黄)
618596
6671650
8820799
10S
(ライトグレー)
1,2781,257


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]HSCVは防塵タイプの為、通常品(HSCA)に比べ装着しにくくなっております。


使用例

■装着方法

[ ! ]両側を指で摘みながら溝部へ装着してください。

溝カバー  軟質塩化ビニール:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 溝カバー  樹脂/樹脂ソフト 画像

    ミスミ

    溝カバー  樹脂/樹脂ソフト

    アルミフレームの溝を埋めるための溝カバーです。カッターで切断できます。反転して挿入することで、樹脂プレートなどの受けカバーとしてもご利用可能です。

  • すべり止めカバー 画像

    ミスミ

    すべり止めカバー

    溝カバー兼アルミフレーム表面のすべり止め材です。

  • シールカバー 画像

    ミスミ

    シールカバー

    溝カバー兼アルミフレームのシーリング材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝カバー  軟質塩化ビニールのレビュー
4.3平均満足度:4.318件のレビュー
埃侵入防止
4
満足度:4.0
カットして自由に長さが調整できるので便利です。ただ、材質上硬いので力が必要かと思います。
1人が参考にしています。
実験用冶具に使用
4
満足度:4.0
アルミフレームの溝埋めに使用しました。 とても良い感じで取り付けられましたが、埋め込み時指先が痛くなりました。 もう少...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレームの溝へのホコリ堆積防止
5
満足度:5.0
アルミフレームの溝部分にホコリがたまるのを防止するために後から設置しました。結構温度変化による伸縮が大きい気がするので、...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの保護に
4
満足度:4.0
アルミフレームで組んだ装置の仕上げに使用。溝をそのままにしておくより使いやすくなった。
0人が参考にしています。
清掃の手間削減
4
満足度:4.0
装置の清掃をしやすくするために取り付けました。切りやすくてよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝カバー  軟質塩化ビニール
溝カバー  エラストマ
安全保護カバー 2面用
シールタイプマグネットキャッチ
シールカバー
安全保護カバー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格646-390 --2,170 ---
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質PVCスチレン系エラストマEPDMクロロプレン、異方性フェライト磁石EPDMEPDM
長さ固定長5m固定長2.7m指定長固定長1000mm--
SET(セット販売)無し(単品)無し(単品)----
仕様軟質塩化ビニルタイプエラストマタイプ安全保護カバー2面タイプシールタイプマグネットキャッチシールカバー安全保護カバー1面タイプ
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング