17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電磁ホルダ コード縦向きタイプ

通常単価(税別)
8,4509,780
税込単価
9,29510,758
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意で変更可能)・工業用ロボットの把持...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

電磁ホルダ コード縦向きタイプ 外形図
MGET(コード縦向きタイプ)


●極性任意
[ ! ]白と黒のリード線は、プラスマイナスどちらに繋いでも吸着力は変わりません。
白線(+)、黒線(ー)の場合、吸着面がN極となります。逆の場合はS極になります。
 [ M ]材質[ S ]表面処理
本体部SS400無電解ニッケルメッキ
樹脂部エポキシ樹脂

規格表

型式
MGET20
型式Hd1d2CM1×P有効ねじ深さ回り止穴E(L)電圧
(V)
電流
(A)
最大吸着力
N{kgf}
質量
(g)
TypeDm1dh
MGET2028817.43.254×0.78700240.0628{2.8}70
304013273.956×1.0124310700240.17180{18}200
[ ! ]最大吸着力は相手材SS400(板厚50mm研磨仕上面)を持ち上げる力を表します。
[ ! ]交流電源からの入力を直流に整流し電磁ホルダに供給するには対応する電圧の[電磁ホルダ用整流器]のご使用を推奨しております。
その他の電源をご使用の場合、動作保証対象外となります。
[ ! ]極性はありません。(どちらに繋いでも吸着力は変わりません)
電磁ホルダの特長・使用条件・使用上の注意
■特長
●本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意で変更可能)
●工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
●磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
●電源として整流器が必要です。対応する電圧の整流器を選択ください。
 (適合整流器:MGEC)
■使用条件
●設置場所:屋内(周囲温度:-10~40℃)
●吸着物の表面状態:平坦(突起物・穴などがない状態)
 *ホルダ全面吸着にてご使用ください。
●使用定格:連続(100%ED)
■使用上の注意
●電磁ホルダの吸着力は使用条件により大幅に減少します。
  • ①板厚 :板厚が薄いほど吸着力は減少します。
  • ②空隙 :マグネット吸着面と吸着物の空隙が大きくなるほど吸着力は減少します。
  • ③材質 :吸着力の表示はSS400を基準としています。
  • ④吸着物の表面 :吸着物の表面粗度が粗いほど吸着力は減少します。
  • ⑤コイル発熱 :通電時のコイル発熱により吸着力は減少します。減少率は約10~20%(目安)です。
●最大吸着力は相手材SS400(板厚50mm研磨仕上面)を持ち上げる力を表します。
●通電のOFFだけでは残留磁気が残ります。
電磁ホルダ コード縦向きタイプ:関連画像
[ ! ]吸着力の飽和状態を示す参考グラフです。最大吸着力(N)まで使用可能です。
[ ! ]板厚特性は相手材(SS400、研磨仕上面)の板厚と吸着力の、空隙特性は相手材と吸着面との空隙の関係を表します。

関連部品

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,450
( 9,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,780
( 10,758 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意で変更可能)・工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。・磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。・電源として整流器が必要です。対応する電圧の整流器を選択ください。(適合整流器:MGEC)

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD
MGET208,220
309,510
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ホルダ コード縦向きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qケーブル先端の形はどうなっていますか
A
はだかの銅線が2本でています。
Qリード線の長さは?
A
L寸がリード線の長さとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ホルダ コード縦向きタイプ
電磁ホルダ 長方形タイプ
電磁ホルダ用整流器
電磁ホルダ
電磁ホルダ タップ穴貫通タイプ
KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミカネテック
通常価格8,450-16,570 -26,350 -8,450 -9,010 -49,360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途コード縦向きタイプ長方形タイプ整流器---

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト