17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • マグネット種類(材質)

    • ネオジム磁石
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

通常単価(税別)
7002,800
税込単価
7703,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マグネットとホルダを組合せることでマグネットを保護できます。

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

HXCC
HXCC-S
HXCCH

(丸タイプ)
マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ:関連画像
Type
耐熱温度
磁極
[ M ]材質
[ S ]表面処理
[ M ]材質
[ S ]表面処理
HXCC
SS400相当
ニッケルメッキ
ネオジム磁石
ニッケルメッキ
80℃
N
S
HXCC−S
S
N
HXCCH
耐熱ネオジム磁石
150℃
N
S
[ A ]付属品:ステンレス皿ボルト 1本(SUS304)


規格表

型式
HXCC10
[ ! ]マグネットが割れやすいため、お取扱いに注意が必要です。>>こちらの締付トルク(参考値)をご参照ください。
型式Td1Hd2d3t付属品(ステンレス皿ボルト)吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
規格有無
TypeAM(並目)-長さピッチHXCCHXCC−SHXCCH
(丸タイプ)
HXCC
HXCC−S
HXCCH
846.43.25.53.00.6M2.5-8×1本0.453.9{0.4}2200~2500
1058.04.06.53.50.8M3-10×1本0.55.8{0.6}2400~2700
1269.64.86.53.51.0M3-10×1本0.515.7{1.6}3800~4100
15612.64.89.04.81.0M4-12×1本0.724.5{2.5}3800~4100
20717.25.611.05.81.2M5-15×1本0.858.8{6.0}4200~4500
25821.26.213.07.01.6M6-16×1本1.0152.0{15.5}4200~4500
28824.26.213.07.01.6M6-16×1本1.0199.9{20.3}4200~4500
30826.26.213.07.01.6M6-16×1本1.0218.0{22.2}4200~4500
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。
[ ! ]マグネットとホルダーは接着されていません。取り外しが可能です。
[ ! ]ステンレス皿ボルトが1本付属します。

型番リスト

表示件数

マグネット種類(材質)

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
8
~10.0
3.9
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
10
~10.0
5.8
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
12
10.1~20.0
15.7
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
15
20.1~30.0
24.5
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
20
50.1~60.0
58.8
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
25
100.1~
152.0
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
28
100.1~
199.9
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
30
100.1~
218.0
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
10
~10.0
5.8
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
12
10.1~20.0
15.7
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
15
20.1~30.0
24.5
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
20
50.1~60.0
58.8
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
25
100.1~
152.0
ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
8
~10.0
3.9
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
10
~10.0
5.8
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
12
10.1~20.0
15.7
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
15
20.1~30.0
24.5
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
20
50.1~60.0
58.8
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
25
100.1~
152.0
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
28
100.1~
199.9
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
30
100.1~
218.0
ホルダ:SS400相当|磁石:耐熱ネオジム磁石
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネットとホルダを組合せることでマグネットを保護できます。

ご注意

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeAHXCCHXCC−SHXCCH
(丸タイプ)
HXCC
HXCC−S
HXCCH
8700740
10700700740
12710710780
15720720950
201,1101,1101,330
251,7401,7401,870
282,6002,800
302,6002,800
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
プレス加工後のズレ防止。
5
満足度:5.0
マグネットセンターに皿ビス取付用の穴が有るので取り付けも簡単で磁力も強力です。
1人が参考にしています。
スライドする物の、保持
5
満足度:5.0
ガードが、付いているため、壊れにくい。 カタログに、吸着力が、載っており、選定がやり易い。
1人が参考にしています。
金型用
4
満足度:4.0
金型にしっかり固定できる小さい磁石を探しており、値段・納期も早く、助かりました。
0人が参考にしています。
エアガンのワンタッチ着脱
5
満足度:5.0
エアガンを作業台の側面にワンタッチで着脱できるようにする為、 購入してみました。 小さいながらも磁力が十分にり、鉄板に程...もっと読む
0人が参考にしています。
加工治具固定用
4
満足度:4.0
マシンバイスのパラレルブロックの固定用に購入したのですが、磁力が足りなくて違う物を再購入しました。カタログに磁力は載って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ
ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ
メーカーミスミ二六製作所
通常価格700-445 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜
形状リング型 ホルダありリング型 ホルダなし
磁石表面処理ニッケルメッキ-
ホルダ材質SS400相当-
ホルダ表面処理ニッケルメッキ-
材質証明書対象-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト