17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • マグネット種類(材質)

    • ネオジム磁石
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ

通常単価(税別)
4702,240
税込単価
5172,464
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マグネットに皿ボルト穴が開いておりますので容易に取付が可能です。

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

(丸タイプ)マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ:関連画像
磁化方向:厚み方向
(皿穴側がN極です)
マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ:関連画像

材質表

Type[ M ]材質耐熱温度[ S ]表面処理
NHXCCネオジム磁石80℃ニッケルメッキ
NHXCCH耐熱ネオジム磁石150℃
[ A ]付属品:皿ボルト 1本(SUS304相当)


規格表

型式T
NHXCC83
型式Td1d2付属品皿ボルト吸着力 N{kgf}表面磁束密度 ガウス[G]規格有無
TypeAM(並目)-長さピッチNHXCCNHXCCH
(丸タイプ)
NHXCC
NHXCCH
825.53.0M2.5×60.457.8{0.8}2700〜2900
35.53.0M2.5×60.4510.8{1.1}3400〜3600
45.53.0M2.5×80.4512.5{1.3}3500〜3800
1036.53.5M3×80.514.7{1.5}3400〜3700
46.53.5M3×80.518.6{1.9}3900〜4200
56.53.5M3×100.521.5{2.2}3900〜4200
1236.53.5M3×80.518.6{1.9}3500〜3700
4.56.53.5M3×80.523.5{2.4}4100〜4300
66.53.5M3×100.530.4{3.1}4100〜4300
15394.8M4×100.723.5{2.4}3400〜3700
494.8M4×100.731.3{3.2}3800〜4000
594.8M4×100.741.1{4.2}4000〜4300
204115.8M5×120.849{5.0}3200〜3500
5.5115.8M5×120.854.8{5.6}3900〜4200
6115.8M5×120.858.8{6.0}4000〜4300
254137.0M6×151.058.8{6.0}3200〜3600
5137.0M6×151.066.6{6.8}3400〜3800
6137.0M6×151.078.4{8.0}3600〜4000
305137.0M6×151.080.4{8.2}2600〜3000
6137.0M6×151.098.0{10}3000〜3300
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値(参考値)です。
■締付トルク(参考値)
マグネット皿ボルト止めタイプ
締付けトルク(参考値)
マグネット A寸法付属皿ボルトN・m
8M2.5×60.2
10M3×80.6
12M3×80.6
15M4×101.4
20M5×122.9
25M6×155.0
30M6×155.0
[ ! ]規定トルク以上での締付けはマグネットが割れる原因となります。
マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ:関連画像
■取付時の注意点
・必ず平面にマグネットを置いてください。(イラストB)
・マグネットの穴とタップ穴の位置がずれていないことを確認してください。(イラストC)
・皿ボルトを取付ける前にゴミが付着していないことを確認してください。(イラストD)
・付属の皿ボルトを規定トルクで締め付けた場合、ボルト上面はマグネット上面より下になります。(イラストE)

型番リスト

表示件数

マグネット種類(材質)

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

厚さ T

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
8
~10.0
7.8
2
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
8
10.1~20.0
10.8
3
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
8
10.1~20.0
12.5
4
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
10
10.1~20.0
14.7
3
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
10
10.1~20.0
18.6
4
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
10
20.1~30.0
21.5
5
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
12
10.1~20.0
18.6
3
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
12
20.1~30.0
23.5
4.5
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
12
30.1~40.0
30.4
6
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
15
20.1~30.0
23.5
3
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
15
30.1~40.0
31.3
4
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
15
40.1~50.0
41.1
5
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
20
40.1~50.0
49
4
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
20
50.1~60.0
54.8
5.5
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
20
50.1~60.0
58.8
6
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
25
50.1~60.0
58.8
4
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
25
60.1~70.0
66.6
5
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
25
70.1~80.0
78.4
6
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
30
80.1~90.0
80.4
5
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] ネオジム磁石
30
90.1~100.0
98.0
6
ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
8
~10.0
7.8
2
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
8
10.1~20.0
10.8
3
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
10
10.1~20.0
14.7
3
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
10
10.1~20.0
18.6
4
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
12
10.1~20.0
18.6
3
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
12
20.1~30.0
23.5
4.5
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
15
20.1~30.0
23.5
3
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
15
40.1~50.0
41.1
5
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
20
40.1~50.0
49
4
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
20
50.1~60.0
54.8
5.5
耐熱ネオジム磁石
10
1個
[ネオジム磁石] 耐熱ネオジム磁石
25
70.1~80.0
78.4
6
耐熱ネオジム磁石
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネットに皿ボルト穴が開いておりますので容易に取付が可能です。

ご注意

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T¥基準価格
TypeANHXCCNHXCCH
(丸タイプ)
NHXCC
NHXCCH
82470560
3470560
4470
103470560
4470560
5470
123630690
4.5630690
6630
153780860
4780
5780860
2049801,070
5.59801,070
6980
2541,490
51,490
61,4901,530
3052,240
62,240
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット 皿ボルト止め 丸タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.575件のレビュー
ワークの保持に
5
満足度:5.0
客先依頼にてこちらを使用しましたが、非常にいい感じでした。 簡単な社内治具が作れそうな気がするので、また利用したいと思い...もっと読む
6人が参考にしています。
懐中電灯を壁に取り付け
5
満足度:5.0
懐中電灯(壁固定用)を壁に取り付けるため購入しました。鉄の壁に穴をあけるのは大変なのでマグネットにて固定しました。Φ20...もっと読む
2人が参考にしています。
手動挿入ガイドアームの位置決め
5
満足度:5.0
小径ですが程よい磁力なので手動の治具に最適です。 また、ネジが付属なところも良いです。
2人が参考にしています。
フィルター押さえ作成
4
満足度:4.0
かなり磁力が強いものもあるので、簡単に着脱できるフィルター押さえを製作した。皿ザグリで取り付けやすい
1人が参考にしています。
工具等固定
5
満足度:5.0
100均等であるようなマグネットと比較して強度が強いです。 
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ
ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
キャップネオジム磁石 丸型皿穴
ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴
メーカーミスミ二六製作所SIMOTEC(下西技研工業)マグファインマグファイン
通常価格470-445 -1,420 -4,723 -5,994 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目2日目〜在庫品1日目〜
形状リング型 ホルダなしリング型 ホルダなしリング型 ホルダありリング型 ホルダありリング型 ホルダなし
材質証明書対象----
材質証明書:表面処理ニッケルメッキ----
よく一緒に購入される商品

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング