17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

樹脂ワッシャ PEEK・PPS・RENY

chemSHERPA
通常単価(税別)
25190
税込単価
28209
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【他のお客さまはどのように使っている?】皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており、大口数量での出荷は承れません。予めご了承ください
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質 樹脂

ねじの呼び(M)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
3
PEEK
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
4
PEEK
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
5
PEEK
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
6
PEEK
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
8
PEEK
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
3
PPS
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
4
PPS
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
5
PPS
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
6
PPS
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
8
PPS
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
3
RENY
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
4
RENY
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
5
RENY
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
6
RENY
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
8
RENY
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
10
RENY
10
1個
絶縁性 / 非磁性
RENY(ポリアミドMXD6)
12
RENY
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【他のお客さまはどのように使っている?】

皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており、大口数量での出荷は承れません。予めご了承ください
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

座金
樹脂ワッシャ PEEK・PPS・RENY:関連画像
Type[ M ]材質
RENWRENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)
PPSWPPS(ポリフェニレンサルファイド)
PEKWPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

規格表

型式
PPSW3
■樹脂座金
型式Ddt規格有無
TypeNo.RENWPPSWPEKW
RENW
PPSW
PEKW
373.20.5
494.30.8
5105.31
612.56.41.6
8178.41.6
102110.52.0
1224132.5

納期・価格

価格表

■樹脂座金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜99コ100〜200コ
TypeNo.RENWPPSWPEKWRENWPPSWPEKW
RENW
PPSW
PEKW
320 20 22 19 19 21
424 24 26 23 23 25
528 28 32 27 27 30
630 30 38 29 29 36
880 80 98 76 76 93
10100 95
12150 143

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~200
201~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・ 樹脂座金の表面色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
・ 外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが、性能には影響ありません。
・PEEK−Polyetheretherketone(ポリエーテルエーテルケトン)
 PEEKは半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。エンプラのなかでも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。また、耐熱性、耐摩耗性、難燃性、耐加水分解性にも優れています。
・RENY−Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(ガラス繊維強化ポリアミドMXD)
 RENY(レニー)はポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化した結晶性のエンジニアリングプラスチックです。エンプラの中でも最も大きい強度・弾性率を有し、耐油性や耐熱性にも優れることから金属の代替材料として用いられています。
・PPS−Polyphenylenesulfide(ポリフェニレンサルファイド)
 PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。また、耐薬品性、機械的特性、電気的特性、および寸法安定性にも優れています。
[ ! ]樹脂特性値 >>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワッシャ PEEK・PPS・RENYのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
半導体の組み立てに使用
4
満足度:4.0
ラインナップが豊富で、すぐに届くのでとても助かる。今後も利用したいと思います。
0人が参考にしています。
断熱用に使用
5
満足度:5.0
厚みの精度が良く作られており、問題なく使用することができました。
0人が参考にしています。
デルリンの固定に使用
5
満足度:5.0
傷つきやすいデルリンの固定に使用しました。トルクは強くないので樹脂ワッシャで十分機能してます。耐久は未確認ですが今のとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
高周波回路の整合回路製作に使用
4
満足度:4.0
製品自体は、丈夫で、満足しております。 ただ、各寸法をカスタマイズして注文できると嬉しいです。 その期待を込めて、星5か...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
この商品は、お客様の治具に使用しています。絶縁性が必要なもののため、この商品を使用しました。設計の傍ら、紙のカタログで部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ワッシャ PEEK・PPS・RENY
樹脂ワッシャ PP
樹脂ワッシャ PVDF
樹脂ワッシャ PTFE
樹脂ワッシャ PVC
樹脂ワッシャ 白色 PC
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格25-70 -70 -60 -60 -60 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質証明書対象対象対象対象対象対象

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング