17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS316Ⅼ ナット

chemSHERPA
通常単価(税別)
71144
税込単価
78158
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS304よりも耐食性に優れています。少量の場合は1個から出荷可能です。

  • SUS316L相当で、納期・数量により安くなる、六角穴付ボルトの新商品を発売開始しました!商品ページはこちらをご参照ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ P

(mm)

厚さ T

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
0.5
2.4
10
1個
4
0.7
3.2
10
1個
5
0.8
4
10
1個
6
1
5
10
1個
8
1.25
6.5
10
1個
10
1.5
8
10
1個
12
1.75
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS304よりも耐食性に優れています。
少量の場合は1個から出荷可能です。

ご注意

  • SUS316L相当で、納期・数量により安くなる、六角穴付ボルトの新商品を発売開始しました!商品ページはこちらをご参照ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


SSLBNR
[ M ]材 質 SUS316L


規格表

型式
SSLBNR5
■SUS316Lナット
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
¥基準単価
¥スライド単価
Type
M
1~49コ
50~200コ
SSLBNR
3
71
50
4
71
50
5
76
54
6
81
57
8
92
64
10
113
79
12
144
61

納期・価格



価格表

■SUS316Lナット
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~49コ50~200コ
SSLBNR370 49
470 49
575 53
680 56
890 63
10110 77
12140 98


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

 SUS440CSUS304SUS316L
試験前
48hr
168hr
試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観
SUS316Lの特性
• SUS316LはSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>
 試験方法
  複合腐食試験として JIS H 8502
  サイクル試験方法に準拠

 試験条件
  ①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
  ②乾燥(60℃) 4hr
  ③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr
8hrで1サイクル

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316Ⅼ ナットのレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
部品の締結
4
満足度:4.0
SUS316ナットを探していて、サイズも望んでいたものがあって助かりました。
0人が参考にしています。
治具固定用
5
満足度:5.0
材質、表面処理も数種類あり、バラでの購入もできサイズも色々選べるのでいつも購入しています。
0人が参考にしています。
固定部締結用
5
満足度:5.0
SUS316製を購入。バラでも購入でき、安価で短納期です。 材質証明も簡単に出るので助かりました。
0人が参考にしています。
冶具用
5
満足度:5.0
あまり使わないサイズも少量で買え、ホームセンターなどより安価で助かります。
0人が参考にしています。
架台の固定ビス
5
満足度:5.0
通常タップ付きパンチを使用しているが深絞り対策のエアー抜きを考慮してジェクタパンチを使用。 狙い通りの結果に満足していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316Ⅼ ナット
ポリカーボネート 六角ナット
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット DIN規格
六角ナット 1種 切削 極細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
メーカーミスミSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格71-511 -3,093 -149 -1,715448 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-----
材質SUS316LポリカーボネートステンレスSUS303スチールステンレス
詳細材質SUS316L-----
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング