17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

断熱材ツバ付カラー

通常単価(税別)
2,0205,670
税込単価
2,2226,237
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・断熱だけでなく、絶縁にも優れているツバ付カラーです!

  • 断熱材ツバ付カラーの一部サイズは次回材料入荷未定の為、受注を停止しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


断熱材ツバ付カラー:関連画像
 
Type[ M ]材質
ツバ付カラーDJB断熱材


[ ! ]材質はこちらのHIPLAと同じです。


規格表

型式DL
DJB4815
■ツバ付カラー(断熱材)
型式D
選択
L
選択
H
TypeV
DJB38   10  12
4810  1015 14
5 1012 10152015
6 1012 10152020
8  12 10152025
10   2010152030

 

型式
質量(g)
(参考値)
Type
V
D8
D10
D12
D20
L10
L15
L20
L10
L15
L20
L10
L15
L20
L10
L15
L20
DJB
3
2.6
4
3.2
3.7
3.4
4.1
5
3.7
4.5
5.1
3.9
4.8
5.9
6
6.2
7.0
7.5
6.3
7.1
8.3
8
9.4
10.1
10.7
10
14.9
17.3
19.6

 

■断熱材の特性(数値は参考値であり保証値ではありません。)
機械的性質等熱的・電気的性質等
引張強さMPa108荷重たわみ温度(1.82MPa)400〜
伸び%0.7線膨張率1/℃2.6〜3.5×105 *2
曲げ強さ層に垂直MPa145〜130 *1熱伝導率W/m・K
(cal/cm・sec・℃)
0.24
(5.7×104)
誘電率(1M Hz)3.8
曲げ弾性率17900誘電正接(1M Hz)0.005
圧縮強さ層に垂直439〜410 1体積抵抗率Ω・cm1.0×1014
層に平行98 〜 90 *1絶縁破壊強さ(貫層破壊電圧)kV/mm15
アイゾット衝撃値(ノッチ付)J/cm2.9耐ア−ク性sec345
ロックウェル硬度RR113吸水率(23℃水中×24h)%0.05
ガラス繊維含有使用雰囲気温度〜400
比重2.0   
[ ! ]*1 400℃の雰囲気中温度でもMin値を保ちます。
[ ! ]*2 2.6(常温〜200℃) 3.5(常温〜400℃)の値です。

型番リスト

表示件数

外径

内径

厚み・長さ

RoHS?最小発注数量
8
3
10
10
1個
8
4
10
10
1個
8
4
15
10
1個
10
4
10
10
1個
10
4
15
10
1個
10
5
10
10
1個
10
5
15
10
1個
10
5
20
10
1個
12
5
10
10
1個
12
5
15
10
1個
12
5
20
10
1個
10
6
10
10
1個
10
6
15
10
1個
10
6
20
10
1個
12
6
10
10
1個
12
6
15
10
1個
12
6
20
10
1個
12
8
10
10
1個
12
8
15
10
1個
12
8
20
10
1個
20
10
10
10
1個
20
10
15
10
1個
20
10
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,910
( 5,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・断熱だけでなく、絶縁にも優れているツバ付カラーです!

ご注意

  • 断熱材ツバ付カラーの一部サイズは次回材料入荷未定の為、受注を停止しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■ツバ付カラー(断熱材)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeVL10L15L20
DJB32,020
42,2702,520
52,3902,6502,900
63,0203,2803,780
83,5303,7804,410
104,4104,9105,670
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■積層方向について
●ツバ付カラーは径方向に積層しています。
 ワッシャよりも機械的強度が小さくなりますのでご注意ください。
上記はイメージです。実物とは若干異なります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱材ツバ付カラーのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ヒーター取り付け
5
満足度:5.0
耐熱性が良く穴径種類も多く便利です。 低価格で短納期なので助かります。
1人が参考にしています。
機械設備に使用しています
5
満足度:5.0
客先から受注している試作の機械設備に使用しています。以前から他の形状の商品も含め使用しています。今回は他社のセラミック製...もっと読む
0人が参考にしています。
断熱、絶縁用途
4
満足度:4.0
熱源元に取付ける機材に使用しました。断熱以外にも絶縁効果もあり機材の耐久性を上げる効果が期待できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱材ツバ付カラー
セラミックスツバ付カラー
極薄樹脂ワッシャ
樹脂カラー ツバ付タイプ
【クリーン洗浄品】樹脂カラー ツバ付タイプ
樹脂ツバ付カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,020-420 -180 ---300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜5日目在庫品1日目〜
特性・用途絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性絶縁性 / 非磁性---
形状ツバ付ツバ付標準ツバ付ツバ付ツバ付
材質断熱材アルミナ92ポリスライダー®(ナイロン樹脂)---
詳細材質主基材:ガラス繊維 | 主材料:ケイ酸系バインダ-----
穴種類通し穴通し穴通し穴通し穴通し穴通し穴

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト