17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が99型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

断熱材ワッシャ・カラー

通常単価(税別)
5104,660特別価格
税込単価
5615,126特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・断熱だけでなく、絶縁にも優れたワッシャ・カラーです!

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ワッシャカラー
断熱材ワッシャ・カラー:関連画像断熱材ワッシャ・カラー:関連画像
Type[ M ]材質
ワッシャDJW断熱材
主基材:ガラス繊維
主材料:ケイ酸系バインダ
カラーDJC
[ ! ]材質はこちらのHIPLAと同じです。


規格表

型式VT
DJW1035
型式VL
DJC8310
■ワッシャ(断熱材)
型式V
選択
T
選択
TypeD
DJW10345    3 5
12 456   3 5
16  568  3 5
20  568  3 5
25  56810 3 5
30     10123 5
型式
質量(g) (参考値)
Type
D
V3
V4
V5
V6
V8
V10
V12
V3
V4
V5
V6
V8
V10
V12
T3
T5
DJW100.40.40.40.70.70.6
120.60.60.51.00.90.8
161.11.00.91.81.71.5
201.81.71.62.92.92.6
252.82.82.62.54.94.64.44.1
303.83.66.35.9
■カラー(断熱材)
型式V
選択
L
TypeD
DJC8345   10

20

30
10 456  
12 4568 
16  568 
20  56810
25  56810
型式
質量(g)
(参考値)
Type
D
V3
V4
V5
V6
V8
V10
V3
V4
V5
V6
V8
V10
V3
V4
V5
V6
V8
V10
L10
L20
L30
DJC80.90.80.61.71.51.23.03.03.0
101.31.21.02.62.42.04.64.63.0
122.01.91.71.34.03.73.42.56.76.76.76.7
163.63.53.07.36.96.011.811.911.9
205.95.75.34.711.811.410.69.418.518.518.518.6
259.49.38.88.218.818.517.616.528.327.826.424.7
■断熱材の特性(数値は参考値であり保証値ではありません。)
機械的性質等熱的・電気的性質等
引張強さMPa108荷重たわみ温度(1.82MPa)400〜
伸び%0.7線膨張率1/℃2.6〜3.5×105 *2
曲げ強さ層に垂直MPa145〜130 *1熱伝導率W/m・K
(cal/cm・sec・℃)
0.24
(5.7×104)
誘電率(1M Hz)3.8
曲げ弾性率17900誘電正接(1M Hz)0.005
圧縮強さ層に垂直439〜410 1体積抵抗率Ω・cm1.0×1014
層に平行98 〜 90 *1絶縁破壊強さ(貫層破壊電圧)kV/mm15
アイゾット衝撃値(ノッチ付)J/cm2.9耐ア−ク性sec345
ロックウェル硬度RR113吸水率(23℃水中×24h)%0.05
ガラス繊維含有使用雰囲気温度〜400
比重2.0   
[ ! ]*1 400℃の雰囲気中温度でもMin値を保ちます。
[ ! ]*2 2.6(常温〜200℃) 3.5(常温〜400℃)の値です。

型番リスト

表示件数

外径

内径

厚み・長さ

RoHS?最小発注数量
8
3
10
10
1個
8
3
20
10
1個
8
3
30
10
1個
8
4
10
10
1個
8
4
20
10
1個
8
4
30
10
1個
8
5
10
10
1個
8
5
20
10
1個
8
5
30
10
1個
10
4
10
10
1個
10
4
20
10
1個
10
4
30
10
1個
10
5
10
10
1個
10
5
20
10
1個
10
5
30
10
1個
10
6
10
10
1個
10
6
20
10
1個
10
6
30
10
1個
12
4
10
10
1個
12
4
20
10
1個
12
4
30
10
1個
12
5
10
10
1個
12
5
20
10
1個
12
5
30
10
1個
12
6
10
10
1個
12
6
20
10
1個
12
6
30
10
1個
12
8
10
10
1個
12
8
20
10
1個
12
8
30
10
1個
16
5
10
10
1個
16
5
20
10
1個
16
5
30
10
1個
16
6
10
10
1個
16
6
20
10
1個
16
6
30
10
1個
16
8
10
10
1個
16
8
20
10
1個
16
8
30
10
1個
20
5
10
10
1個
20
5
20
10
1個
20
5
30
10
1個
20
6
10
10
1個
20
6
20
10
1個
20
6
30
10
1個
20
8
10
10
1個
20
8
20
10
1個
20
8
30
10
1個
20
10
10
10
1個
20
10
20
10
1個
20
10
30
10
1個
25
5
10
10
1個
25
5
20
10
1個
25
5
30
10
1個
25
6
10
10
1個
25
6
20
10
1個
25
6
30
10
1個
25
8
10
10
1個
25
8
20
10
1個
25
8
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0501,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6603,262
( 3,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6603,262
( 3,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・断熱だけでなく、絶縁にも優れたワッシャ・カラーです!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■ワッシャ(断熱材)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準
単価
TypeD
DJW10510
12580
16660
20770
25880
301,020
■カラー(断熱材)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDL10L20L30
DJC87601,0901,420
108801,3101,730
129501,5002,050
161,3902,5103,620
201,7602,9304,100
252,2303,4304,660
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■積層方向について
 ワッシャとカラーでは積層方向が異なります(下図)。
 そのため機械的強度が積層方向により異なります。

●ワッシャは高さ方向に積層しています。
●カラーは径方向に積層しています。
 ワッシャよりも機械的強度が小さくなりますのでご注意ください。
上記はイメージです。実物とは若干異なります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱材ワッシャ・カラーのレビュー
4.6平均満足度:4.610件のレビュー
ボルト締結部の断熱
5
満足度:5.0
ボルトからの伝熱を防ぐため、厚みがあり、高断熱で、圧縮に強いワッシャーを探していました。 サイズの種類が多く、最適なもの...もっと読む
1人が参考にしています。
冶具に使用
5
満足度:5.0
熱を必要とする治具の断熱材として使用しました。 ザグリと併用して使用しますので、大きな設計変更なく断熱構成出来るので大変...もっと読む
1人が参考にしています。
ヒーター部の断熱材
4
満足度:4.0
顧客から設計を含めて製作依頼されている装置のヒーター部の断熱材として使用しています。断熱板高断熱・高温高断熱グレードをス...もっと読む
0人が参考にしています。
熱溶着機のスペーサ
5
満足度:5.0
特注で制作すれば割高な材料ですが、様々なサイズがあり、安く調達することができました。
0人が参考にしています。
ヒーター固定部分の断熱
3
満足度:3.0
固い素材かと思いましたが、フェルトのような材質でした。1mmと購入しましたがネジで締め付けると薄く成り欲しかった厚みが出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱材ワッシャ・カラー
断熱材ツバ付カラー
極薄樹脂ワッシャ
セラミックスツバ付カラー
樹脂カラー
樹脂ワッシャ・カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格510-2,020 -180 -420 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
特性・用途絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性絶縁性 / 非磁性真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性--
形状標準ツバ付標準ツバ付標準標準
材質断熱材断熱材ポリスライダー®(ナイロン樹脂)アルミナ92--
詳細材質主基材:ガラス繊維 | 主材料:ケイ酸系バインダ主基材:ガラス繊維 | 主材料:ケイ酸系バインダ----
穴種類通し穴通し穴通し穴通し穴通し穴通し穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング