17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • ブラケット表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ブラケット詳細材質

  • 支柱穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品

通常単価(税別)
1,5105,580
税込単価
1,6616,138
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デバイス取付用のブラケット単品です。【材質】・FC250【表面処理】・四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品:関連画像
[ ! ]取付穴は、表・裏両方から取付られるよう、タップ加工がされています。
■ブラケット単品
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
CCTFFC250四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜止めねじ
CCTFM無電解ニッケルメッキ
[ ! ]FC250の四三酸化鉄皮膜に関しては、鋳肌が赤茶色になる可能性がございます。

規格表

型式
CCTF20
型式ABFGE(H)ThK
(d1)
(R)M
TypeDブラケットH7
ブラケット単品
CCTF
CCTFM
10
+0.015
0
45303315232691813M5
(4.3)
13M4
12
+0.018
0
48333518252891814M5
(4.3)
14M4
15
+0.018
0
553540202831.592016M6
(5.2)
15.5M5
20
+0.021
0
65405022364092520M6
(5.2)
20M5
25
+0.021
0
804860254449.593025M8
(6.8)
24.5M6
30
+0.021
0
85486525495593028M8
(6.8)
27M6
35
+0.025
0
1056080305965.5124033M10
(8.6)
32.5M8
40
+0.025
0
1106085306471124036M10
(8.6)
35M8
50
+0.025
0
1207095407481125041M10
(8.6)
40M10

型番リスト

表示件数

特性・用途

ブラケット表面処理

ブラケット詳細材質

支柱穴径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
10
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
12
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
15
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
20
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
25
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
30
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
35
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
40
10
1個
該当なし
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
FC250
50
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
10
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
12
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
15
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
20
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
25
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
30
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
35
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
FC250
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,210
( 4,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,720
( 5,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,580
( 6,138 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デバイス取付用のブラケット単品です。【材質】・FC250【表面処理】・四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜・無電解ニッケルメッキ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■ブラケット単品
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
CCTFCCTFM
101,4201,840
121,5001,950
151,5802,060
201,7702,330
252,1502,790
302,6703,440
353,2704,450
403,9705,260
505,080-
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●セット品
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コンパクトスタンド
4
満足度:4.0
ベースと平行に精度良く支柱を立てられます。 負荷が軽い用途なので、2点支持の商品があると さらにコンパクトに組めると思い...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備品製作時の付帯部品として使用
5
満足度:5.0
社内にて利用する各種設備品の製作時に付帯部品として使用しています。この商品(型番:CCTF15)をはじめ多種多様な既製品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 側面取付 ブラケット単品
デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト パイプ
デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト 棒状
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,510-1,270 -800 -1,700 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケット支柱+ブラケット支柱+ブラケット
取付方向側面取付側面取付垂直取付垂直取付側面取付側面取付
ブラケット形状角フランジ角フランジ二面フランジ二面フランジ角フランジ角フランジ
支柱固定方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
適応支柱形状
よく一緒に購入される商品

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング