17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • ブラケット表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 支柱穴径 D(mm)

    ~mm
  • 支柱表面処理

  • 支柱熱処理

  • L(mm)

    ~mm
      [50-600/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト 棒状

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    側面取付タイプより設置面積が平均36%減のデバイス取付用スタンドです。

    • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
    • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が27型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ●セット品(支柱+ブラケット)
                   (棒状)
    [ ! ]取付穴は、表・裏両方から取付られるよう、タップ加工がされています。
    ■セット品(支柱+ブラケット)
    Type支柱ブラケット[ A ]付属品
    [ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
    CCTNS45C相当 高周波焼入FC250四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜止めねじ
    六角穴付ボルト
    MCCTNS45C相当無電解ニッケルメッキ
    MCCTNMS45C相当無電解ニッケルメッキFC250無電解ニッケルメッキ
    * 表面高周波焼入(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
    * 支柱の無電解ニッケルメッキは両端面及び溝部には表面処理がつかない場合があります。
    [ ! ]FC250の四三酸化鉄皮膜に関しては、鋳肌が赤茶色になる可能性がございます。

    規格表

    型式L
    CCTN20350
    型式
    L
    指定1mm単位
    A
    B
    F
    G
    E
    (H)
    T
    h
    K
    (d1)
    (R)
    M
    [ A ]付属品
    六角穴付ボルト
    Type
    D
    支柱g6
    ブラケットH7
    (棒状)
    CCTN
    MCCTN
    MCCTNM
    10
    −0.005
    −0.014
    +0.015
    0
    50〜250
    45
    30
    33
    15
    23
    26
    9
    18
    13
    M5
    (4.3)
    13
    M4
    M5−20×4本
    12
    −0.006
    −0.017
    +0.018
    0
    50〜300
    48
    33
    35
    18
    25
    28
    9
    18
    14
    M5
    (4.3)
    14
    M4
    M5−20×4本
    15
    −0.006
    −0.017
    +0.018
    0
    75〜350
    55
    35
    40
    20
    28
    31.5
    9
    20
    16
    M6
    (5.2)
    15.5
    M5
    M6−25×4本
    20
    −0.007
    −0.020
    +0.021
    0
    75〜400
    65
    40
    50
    22
    36
    40
    9
    25
    20
    M6
    (5.2)
    20
    M5
    M6−25×4本
    25
    −0.007
    −0.020
    +0.021
    0
    75〜450
    80
    48
    60
    25
    44
    49.5
    9
    30
    25
    M8
    (6.8)
    24.5
    M6
    M8−25×4本
    30
    −0.007
    −0.020
    +0.021
    0
    100〜450
    85
    48
    65
    25
    49
    55
    9
    30
    28
    M8
    (6.8)
    27
    M6
    M8−25×4本
    35
    −0.009
    −0.025
    +0.025
    0
    125〜500
    105
    60
    80
    30
    59
    65.5
    12
    40
    33
    M10
    (8.6)
    32.5
    M8
    M10−35×4本
    40
    −0.009
    −0.025
    +0.025
    0
    150〜500
    110
    60
    85
    30
    64
    71
    12
    40
    36
    M10
    (8.6)
    35
    M8
    M10−35×4本
    50
    −0.009
    −0.025
    +0.025
    0
    200〜600
    120
    70
    95
    40
    74
    81
    12
    50
    41
    M10
    (8.6)
    40
    M10
    M10−35×4本

    型番リスト

    表示件数

    特性・用途

    ブラケット表面処理

    支柱穴径 D

    (mm)

    支柱表面処理

    支柱熱処理

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    10
    なし
    高周波焼入
    50 ~ 250
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    12
    なし
    高周波焼入
    50 ~ 300
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    15
    なし
    高周波焼入
    75 ~ 350
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    20
    なし
    高周波焼入
    75 ~ 400
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    25
    なし
    高周波焼入
    75 ~ 450
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    30
    なし
    高周波焼入
    100 ~ 450
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    35
    なし
    高周波焼入
    125 ~ 500
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    40
    なし
    高周波焼入
    150 ~ 500
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    50
    なし
    高周波焼入
    200 ~ 600
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    10
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    50 ~ 250
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    12
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    50 ~ 300
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    15
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    75 ~ 350
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    20
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    75 ~ 400
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    25
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    75 ~ 450
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    30
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    100 ~ 450
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    35
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    125 ~ 500
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    40
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    150 ~ 500
    10
    1個
    該当なし
    [四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    50
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    200 ~ 600
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    10
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    50 ~ 250
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    12
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    50 ~ 300
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    15
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    75 ~ 350
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    20
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    75 ~ 400
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    25
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    75 ~ 450
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    30
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    100 ~ 450
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    35
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    125 ~ 500
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    40
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    150 ~ 500
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    無電解ニッケルメッキ
    50
    無電解ニッケルメッキ
    なし
    200 ~ 600
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    側面取付タイプより設置面積が平均36%減のデバイス取付用スタンドです。

    ご注意

    • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
    • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ■セット品(支柱+ブラケット)
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    DL¥基準単価
    CCTNMCCTNMCCTNM
    1050〜1502,3402,3302,760
    151〜2502,5702,5602,980
    1250〜1502,4702,4502,910
    151〜3002,7202,6903,140
    1575〜2002,5702,6003,090
    201〜3502,8202,8703,350
    2075〜2002,9103,1203,660
    201〜4003,1803,4504,000
    2575〜2003,4203,7704,410
    201〜4503,7504,1804,820
    30100〜2004,1704,5205,290
    201〜4504,5504,9805,750
    35125〜3005,2205,5106,700
    301〜5005,7106,0807,260
    40150〜3006,1806,5307,810
    301〜5006,7307,1708,450
    50200〜3008,1508,45010,270
    301〜6008,9109,30011,110
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1415~1920~3031~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

    ●セット品
     3 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークA

    翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

                                        D=20の時

    M5ボルトで相手側へ取付け
    (通し穴として使用)
          
           M6ボルトでブラケット側へ取付け
           (タップ穴として使用)

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト 棒状のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    装置の部品に使用しています
    5
    満足度:5.0
    設計を含めて依頼された装置の部品に使用しています。別に製作した特殊な形状のスクレバを取り付けるのに、この側面取り付けのデ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト 棒状
    デバイス取付用スタンド 側面取付 棒状
    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト パイプ
    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品
    デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状
    デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---1,510 ---
    通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
    種類支柱+ブラケット支柱+ブラケット支柱+ブラケットブラケット支柱+ブラケット支柱+ブラケット
    取付方向側面取付側面取付側面取付側面取付垂直取付垂直取付
    ブラケット形状角フランジ角フランジ角フランジ角フランジ二面フランジ二面フランジ
    支柱固定方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
    適応支柱形状
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング