17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • ブラケット表面処理

    • 黒色クロムメッキ
  • ブラケット詳細材質

  • 支柱穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品

通常単価(税別)
1,7002,690
税込単価
1,8702,959
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デバイス取付用のブラケット単品です。【材質】・FC250【表面処理】・低温黒色クロムメッキ・無電解ニッ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●ブラケット単品


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

■ブラケット単品
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
LFSBFS45C低温黒色クロムメッキ止めねじ
LFSTF無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
LFSBF20
型式ABFWKD1HTM低温黒色クロムメッキ
ブラケット
付属ワッシャ
無電解ニッケルメッキ
ブラケット
付属ワッシャ
SUS304
ブラケット
付属ワッシャ
TypeDブラケットH7
ブラケット単品

LFSBF
LFSTF
6
+0.012
0
33182364.51420612.5M4WSSB6−4−2WSSM6−4−2WSSS6−4−2
8
+0.015
0
38202664.51630815M4WSSB10−4−2WSSM10−4−2WSSS10−4−2
10
+0.015
0
40222864.51835818M4WSSB10−4−2WSSM10−4−2WSSS10−4−2
12
+0.018
0
46243265.52035818M4WSSB12−5−2WSSM12−5−2WSSS12−5−2
15
+0.018
0
562940106.62540820M5WSSB14−6−3WSSM14−6−3WSSS14−6−3
20
+0.021
0
633446106.630451025M5WSSB14−6−3WSSM14−6−3WSSS14−6−3
25
+0.021
0
78415610937501030M6WSSB16−8−3WSSM16−8−3WSSS16−8−3
30
+0.021
0
82466210942601030M6WSSB16−8−3WSSM16−8−3WSSS16−8−3
D質量(g)参考値
LFSBFLFSTF
634
862
107878
129292
15151151
20224224
25355
30458458

型番リスト

表示件数

特性・用途

ブラケット表面処理

ブラケット詳細材質

支柱穴径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
6
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
10
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
12
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
15
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
20
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
30
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
8
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
10
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
12
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
15
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
20
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
25
10
1個
耐食性・耐薬品
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

デバイス取付用のブラケット単品です。【材質】・FC250【表面処理】・低温黒色クロムメッキ・無電解ニッケルメッキ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■ブラケット単品
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
LFSBFLFSTF
61,600-
8-1,640
101,6901,690
121,7301,730
151,8501,850
202,0102,010
25-2,240
302,5402,540
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●ブラケット単品
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

センサ取付用途(ブラケット単品を使用)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スタンドに使用
4
満足度:4.0
治具に取り付けるセンサーのスタンドとして使用しました。精度も良く取り付けも簡単で助かります。もう少し安いともっと良いんで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品
デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状
デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ パイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,700-800 -1,300 -1,510 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケット支柱+ブラケット支柱+ブラケット
取付方向垂直取付垂直取付垂直取付側面取付垂直取付垂直取付
ブラケット形状二面フランジ二面フランジ角フランジ角フランジ二面フランジ二面フランジ
支柱固定方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
適応支柱形状

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング