17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ブラケット表面処理

    • 黒色クロムメッキ
  • 支柱穴径 D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [50-450/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ パイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    省スペースでかつ微調整可能なデバイス取付用支柱とスタンドのセットです。

    • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
    • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ●セット品(支柱+ブラケット)
    (パイプ D≧10)


    [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
     
    ■セット品(支柱+ブラケット)
    Type支柱ブラケット[ A ]付属品
    [ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
    LFSBAS45C相当無電解ニッケルメッキS45C低温黒色クロムメッキ止めねじワッシャキャップ(こちら)
    LFSTAS45C相当無電解ニッケルメッキS45C無電解ニッケルメッキ
    *表面高周波焼入(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
    *スタンド用支柱のみ必要な場合はこちらをご参照ください。
    *支柱の無電解ニッケルメッキ・四三酸化鉄皮膜は両端面及び溝部には表面処理がつかない場合があります。
    *ブラケットの長穴内側には表面処理がつかない場合があります。

    規格表

    型式L
    LFSBA15250
    型式
    L
    指定1mm単位
    A
    B
    F
    W
    K
    D1
    H
    T
    M
    (d)
    低温黒色クロムメッキ
    ブラケット
    付属ワッシャ
    無電解ニッケルメッキ
    ブラケット
    付属ワッシャ
    SUS304
    ブラケット
    付属ワッシャ
    Type
    D
    支柱g6
    ブラケットH7
    (パイプ)
    LFSBA
    LFSTA
    10
    −0.004
    −0.012
    +0.015
    0
    50〜250
    40
    22
    28
    6
    4.5
    18
    35
    8
    18
    M4
    6
    WSSB10−4−2
    WSSM10−4−2
    WSSS10−4−2
    12
    −0.005
    −0.014
    +0.018
    0
    50〜300
    46
    24
    32
    6
    5.5
    20
    35
    8
    18
    M4
    6
    WSSB12−5−2
    WSSM12−5−2
    WSSS12−5−2
    15
    −0.006
    −0.017
    +0.018
    0
    75〜350
    56
    29
    40
    10
    6.6
    25
    40
    8
    20
    M5
    10
    WSSB14−6−3
    WSSM14−6−3
    WSSS14−6−3
    20
    −0.007
    −0.020
    +0.021
    0
    75〜400
    63
    34
    46
    10
    6.6
    30
    45
    10
    25
    M5
    11.7
    WSSB14−6−3
    WSSM14−6−3
    WSSS14−6−3
    25
    −0.007
    −0.020
    +0.021
    0
    75〜450
    78
    41
    56
    10
    9
    37
    50
    10
    30
    M6
    15.2
    WSSB16−8−3
    WSSM16−8−3
    WSSS16−8−3
    30
    −0.007
    −0.020
    +0.021
    0
    100〜450
    82
    46
    62
    10
    9
    42
    60
    10
    30
    M6
    16
    WSSB16−8−3
    WSSM16−8−3
    WSSS16−8−3

    型番リスト

    表示件数

    ブラケット表面処理

    支柱穴径 D

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    [黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
    10
    50 ~ 250
    10
    1個
    [黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
    12
    50 ~ 300
    10
    1個
    [黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
    15
    75 ~ 350
    10
    1個
    [黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
    20
    75 ~ 400
    10
    1個
    [黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
    25
    75 ~ 450
    10
    1個
    [黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
    30
    100 ~ 450
    10
    1個
    無電解ニッケルメッキ
    10
    50 ~ 250
    10
    1個
    無電解ニッケルメッキ
    12
    50 ~ 300
    10
    1個
    無電解ニッケルメッキ
    15
    75 ~ 350
    10
    1個
    無電解ニッケルメッキ
    20
    75 ~ 400
    10
    1個
    無電解ニッケルメッキ
    25
    75 ~ 450
    10
    1個
    無電解ニッケルメッキ
    30
    100 ~ 450
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    省スペースでかつ微調整可能なデバイス取付用支柱とスタンドのセットです。

    ご注意

    • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
    • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ■セット品(支柱+ブラケット)
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    DL¥基準単価
    LFSBA
    LFSTA
    10最小L〜1502,480
    151〜2502,870
    12最小L〜1502,550
    151〜3002,940
    15最小L〜2002,660
    201〜3503,100
    20最小L〜2002,840
    201〜4003,310
    25最小L〜2003,190
    201〜4503,760
    30最小L〜2003,650
    201〜4504,340
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークA

    翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ パイプのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    外販用生産設備に対する付帯部品として使用
    5
    満足度:5.0
    設備に付帯させる周辺機器類の実装に際し利用しています。この商品の様に数多ある類似品の中でも自社ブランド(廉価版)としての...もっと読む
    0人が参考にしています。
    当社で製作している自動機に使用しています
    4
    満足度:4.0
    顧客からの依頼を受け、当社で設計し製作している自動機の部品として使用しています。ミスミですと種類が豊富ですし、サイズも多...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ パイプ
    デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ パイプ
    デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状
    デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ
    デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品
    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト パイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格----1,700 --
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
    特性・用途耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品---
    種類支柱+ブラケット支柱+ブラケット支柱+ブラケット支柱+ブラケットブラケット支柱+ブラケット
    取付方向垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付側面取付
    ブラケット形状二面フランジ二面フランジ二面フランジ角フランジ二面フランジ角フランジ
    支柱固定方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング