17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ブラケット材質

    • スチール
  • ブラケット表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 黒色クロムメッキ
  • ブラケット詳細材質

  • 支柱穴径 D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品

通常単価(税別)
8007,200
税込単価
8807,920
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デバイス取付用のブラケット単品です。【材質】S45C相当・SUS304【表面処理】四三酸化鉄皮膜・低温...

詳細を確認
  • 【仕様変更】25年9月より順次、スチール品の材質が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●ブラケット単品


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

■ブラケット単品
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
MFSBFS45C相当低温黒色クロムメッキ止めねじ
MFSTF無電解ニッケルメッキ
MFSLF四三酸化鉄皮膜
MFSSSUS304

規格表

型式
MFSTF15
型式
A
B
F
D1
H
T
b
M
Type
D
ブラケットH7
ブラケット単品
MFSBF
MFSTF
MFSLF
MFSS
*16
+0.012
0
33
18
23
14
20
6
12.5
4.5
M4
8
+0.015
0
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
10
+0.015
0
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
12
+0.018
0
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
15
+0.018
0
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
20
+0.021
0
63
34
46
30
45
10
25
6.6
M5
25
+0.021
0
78
41
56
37
50
10
30
9
M6
30
+0.021
0
82
46
62
42
60
10
30
9
M6
*1 D6はMFSBF、MFSTFのみ適用となります。
D質量(g)参考値
MFSBF
MFSTF
MFSLFMFSS
6

36

8
65
65
65
10
81
82
82
12
97
96
97
15
157
159
159
20
234
234
238
25
367
369
374
30
476
473
480

型番リスト

表示件数

特性・用途

ブラケット材質

ブラケット表面処理

ブラケット詳細材質

支柱穴径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
6
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
8
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
10
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
12
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
15
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
20
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
25
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 反射防止
[スチール] S45C相当
[黒色クロムメッキ] 低温黒色クロムメッキ
S45C相当
30
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
8
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
10
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
12
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
15
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
20
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
25
10
1個
該当なし
[スチール] S45C相当
[四三酸化鉄皮膜] 四三酸化鉄皮膜
S45C相当
30
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
8
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
10
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
12
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
15
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
20
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
25
10
1個
耐食性・耐薬品
SUS304
なし
SUS304
30
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
6
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
8
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
10
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
12
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
15
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
20
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
25
10
1個
耐食性・耐薬品
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,720
( 4,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,810
( 5,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,200
( 6,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デバイス取付用のブラケット単品です。【材質】S45C相当・SUS304【表面処理】四三酸化鉄皮膜・低温黒色クロムメッキ・無電解ニッケルメッキ

ご注意

  • 【仕様変更】25年9月より順次、スチール品の材質が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■ブラケット単品
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
MFSBF
MFSTF
MFSLFMFSS
6750--
87907802,110
108508302,270
128908802,490
151,0301,0003,510
201,2101,1904,540
251,4701,4405,850
301,8101,7506,790
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品のレビュー
4.4平均満足度:4.417件のレビュー
支柱の取付け
4
満足度:4.0
各部品を取り付けた支柱の取付けに使用しました。支柱を止めるネジが2ヶ所あるので効果のある商品です。
0人が参考にしています。
センサーの取り付け
5
満足度:5.0
既存の装置にセンサーを取り付けるのに使用。丸棒と首振りのできるブラケットの組み合わせだと、調整がしやすいので設計が楽です...もっと読む
0人が参考にしています。
固定
5
満足度:5.0
固定に使用しました。お値段が安くて 特に不具合もなく使用できています。
0人が参考にしています。
支柱用スタンド
4
満足度:4.0
2か所でねじ止めでき、しっかり固定できて安価なので購入しました。 コスパはいいと思います。
0人が参考にしています。
軸の固定に使用
3
満足度:3.0
2点止めなので軸がずれることがない。 価格的のも安価なので使い易い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品
【クリーン洗浄品】デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ ブラケット単品
デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト ブラケット単品
デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格800--1,700 -870 -1,510 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット支柱+ブラケット
取付方向垂直取付垂直取付垂直取付垂直取付側面取付垂直取付
ブラケット形状二面フランジ二面フランジ二面フランジ角フランジ角フランジ二面フランジ
支柱固定方法止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
適応支柱形状

支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング