17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタンド用支柱 目盛付 パイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,3706,120
税込単価
1,5076,732
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

目盛を目安とすることで、カメラ・センサなどの段取替えを頻繁に行えます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

(パイプ)

[ ! ]L寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]揮発性のある油で拭くと 印字が薄くなる可能性があります。
[ ! ]目盛の数字はセンチメートル単位で表示します。
[ ! ]目盛は目安としてご利用ください。
*目盛は(L-20)/10まで表示します。
Type[ M ]材質
GSSTASUS304

規格表

型式L
GSSTA12250
型式L
選択
(d)規格有無
TypeDf8L100L150L200L250L300
GSSTA10−0.013
−0.035
100150200  8
12−0.016
−0.043
10015020025030010
15−0.016
−0.043
10015020025030012.6
20−0.020
−0.053
10015020025030016
TypeD質量(g)参考値
L100L150L200L250L300
GSSTA10
22
34
45
12
27
41
55
69
82
15
41
62
83
103
124
20
90
135
179
224
269

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
100
10
1個
10
150
10
1個
10
200
10
1個
12
100
10
1個
12
150
10
1個
12
200
10
1個
12
250
10
1個
12
300
10
1個
15
100
10
1個
15
150
10
1個
15
200
10
1個
15
250
10
1個
15
300
10
1個
20
100
10
1個
20
150
10
1個
20
200
10
1個
20
250
10
1個
20
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

目盛を目安とすることで、カメラ・センサなどの段取替えを頻繁に行えます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDL100L150L200L250L300
GSSTA101,3702,0302,600
121,4102,0902,6903,4104,040
151,6202,3903,0903,9104,630
202,1203,1504,1005,1706,120
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1213~1415~2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
 ご注文締切 
ストークA翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]同一サイズ3本以上は一律2,160円


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

スタンド用支柱 目盛付 パイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド用支柱 目盛付 パイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
光電センサーの支柱
5
満足度:5.0
センサの支柱として使用した時、目盛りがあるおかげで、簡単に決まった位置に高さを合わせることができた。
0人が参考にしています。
センサ取付用
4
満足度:4.0
パイプに目盛りが付いているので、位置調整がやりやすくなっています。 価格も安価なので良いと思います。
0人が参考にしています。
テストで使用。
4
満足度:4.0
欲しい部品がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド用支柱 目盛付 パイプ
スタンド用支柱 目盛付 棒状
スタンド用支柱 目盛付長さ指定 パイプ
スタンド用支柱 角パイプ  目盛付長さ指定
スタンド用支柱 角パイプ
スタンド用支柱 目盛付長さ指定 棒状
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,370-1,220 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
種類円形パイプ円形円形パイプ四角パイプ四角パイプ円形
軸単形状加工無し加工無し加工無し加工無し加工無し加工無し
インロー(端部凹凸)なしなしなしなしなしなし
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

支柱カテゴリの売れ筋ランキング