メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
耐食性に優れたSUS316とSUS316L材を追加しました。全長公差バラつき保証タイプは【長さ公差±0...
詳細を確認
| 精度 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| インロー部固定 | インロー部指定 | |||
| 全長公差バラつき保証タイプ | - | VPLSBKF | SS400相当 | 無電解ニッケルメッキ |
| - | VSLSBKF | SUS304 | − | |
| - | VUSLSBKF | 対面幅B寸=8 SUS316 | − | |
| 対面B寸=>10 SUS316L | ||||
| 標準タイプ | NLSBK | NLSBKF | SS400相当 | − |
| LSBK | LSBKF | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| PLSBK | PLSBKF | 無電解ニッケルメッキ | ||
| SLSBK | SLSBKF | SUS304 | ー | |
| ALSBK | ALSBKF | A2011相当 | 白アルマイト | |
| ABLSBK | ABLSBKF | 黒アルマイト | ||
B | B寸公差 |
| 3を超え 6以下 | 0 |
| -0.12 | |
| 6を超え 10以下 | 0 |
| -0.15 | |
| 10を超え 18以下 | 0 |
| -0.18 | |
| 18を超え 30以下 | 0 |
| -0.21 | |
| 30を超え 50以下 | 0 |
| -0.25 |
| B | B寸公差 |
| 10以下 | ±0.10 |
| 10を超え 18以下 | ±0.18 |
| 18を超え 30以下 | +0.12 −0.21 |
| 精度 | L寸 | L寸公差 | L寸バラつき |
| 全長公差バラつき保証タイプ | 8≦L≦130 | ±0.05 | ±0.02 |
| 標準タイプ | 8≦L≦300 | ±0.1 | - |
| 300<L≦600 | ±0.3 | ||
| 600<L≦1000 | ±0.4 |
■支柱 おねじ逃げ部寸法(参考値)

M | MC | g |
2 | 1.5 | 0.8 |
2.5 | 2 | |
2.6 | 2.1 | |
3 | 2.4 | 1 |
4 | 3.2 | 1.2 |
5 | 4.1 | 1.5 |
6 | 4.4 | 2 |
8 | 6 | 3 |
10 | 7.7 | |
12 | 9.4 | 4 |
16 | 13 | |
20 | 16.4 | 5 |
24 | 19.6 |
| 型式 | − | L | − | M | − | N | − | G | − | H |
| VPLSBKF10 | − | 100 | − | M5 | − | N5 | − | G4 | − | H2 |
| NLSBK10 | − | 200 | − | M5 | − | N5 | ||||
| NLSBKF10 | − | 200 | − | M5 | − | N5 | − | G4 | − | H2 |
| 種類 | 型式 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 2〜 | 100〜 | 300〜 | 500〜 | 1000〜 | 3001〜 | ||
| 全長公差バラつき保証タイプ | VSLSBKF8-100-M4-N4-G3-H3 | 2,050 | 1,860 | 1,170 | 1,120 | 1,060 | 1,060 |
| 標準タイプ | SLSBKF8-100-M4-N4-G3-H3-LKC-LVC | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| プライスダウン率 | ▲23% | ▲30% | ▲56% | ▲58% | ▲60% | ▲60% | |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | M(並目)おねじ選択 | N(並目)めねじ選択 | G 指定1mm単位 | H 指定1mm単位 | P | V | W | (C) | |||||||||||
| Type | B | |||||||||||||||||||
| SS400相当 VPLSBKF SUS304 VSLSBKF SUS316/SUS316L VUSLSBKF | 8 | 20.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2〜 4 | 2〜 4 | 6 | 6 | 1 | 9.2 | |||||||
| 10 | 25.0〜 130.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2〜 5 | 2〜 5 | 8 | 8 | 1 | 11.5 | ||||||
| 12 | 25.0〜 130.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2〜 6 | 2〜 6 | 10 | 10 | 1 | 13.9 | ||||||
| 13 | 30.0〜 130.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2〜 6 | 2〜 6 | 10 | 10 | 1.5 | 15 | ||||||
| 14 | 30.0〜 130.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2〜 8 | 2〜 8 | 12 | 12 | 1 | 16.2 | ||||||
| 17 | 35.0〜 130.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2〜 8 | 2〜 8 | 12 | 12 | 2.5 | 19.6 | ||||||
| 19 | 45.0〜 130.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2〜10 | 2〜10 | 16 | 16 | 1.5 | 21.9 | |||||
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M(並目)おねじ選択 *はインロー部指定のみ選択可能です。 | N(並目)めねじ選択 | G 指定1mm単位 [ ! ]インロー部指定のみ | H 指定1mm単位 [ ! ]インロー部指定のみ | E | F | P | V | W | (C) | |||||||||||||||||||
| Type | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| インロー部固定 SS400相当 NLSBK LSBK PLSBK SUS304 SLSBK A2011相当 ALSBK (B≦19) ABLSBK (B≦19,Y≦500) | インロー部指定 SS400相当 NLSBKF LSBKF PLSBKF SUS304 SLSBKF A2011相当 ALSBKF (B≦19) ABLSBKF (B≦19,Y≦500) | 8 | 20.0〜 250.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2〜 4 | 2〜 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9.2 | ||||||||||||||
| 10 | 20.0〜 350.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2〜 5 | 2〜 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||
| 12 | 25.0〜 500.0(490.0) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2〜 6 | 2〜 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 13.9 | ||||||||||||||
| 13 | 25.0〜 500.0(490.0) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2〜 6 | 2〜 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 14 | 30.0〜 600.0(488.5) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2〜 8 | 2〜 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | 16.2 | ||||||||||||||
| 17 | 30.0〜 600.0(488.5) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2〜 8 | 2〜 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2.5 | 19.6 | ||||||||||||||
| 19 | 45.0〜 600.0(488.5) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2〜10 | 2〜10 | 5 | 10 | 16 | 16 | 1.5 | 21.9 | ||||||||||
| 24 | 55.0〜 700.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2〜12 | 2〜12 | 6 | 12 | 20 | 20 | 2 | 27.7 | ||||||||
| 27 | 55.0〜 800.0 | *5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2〜16 | 2〜16 | 7 | 16 | 24 | 24 | 1.5 | 31.2 | |||||||
| 27W | 7 | 16 | 20 | 20 | 3.5 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 65.0〜1000.0 | *5 | *6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2〜16 | 2〜16 | 8 | 16 | 28 | 28 | 1 | 34.6 | ||||||
| 30W | 8 | 16 | 24 | 24 | 3 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65.0〜1000.0 | *5 | *6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2〜20 | 2〜20 | 8 | 20 | 30 | 30 | 1 | 36.9 | ||||||
| 32W | 8 | 20 | 24 | 24 | 4 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | M | − | N | − | G | − | H | − | (LKC・SC・NPC・NVC…etc.) |
| NLSBKF10 | − | 200.1 | − | M5 | − | N5 | − | G2 | − | H2 | − | LKC − PKH7 − VKH7 |
| Alterations | L寸公差変更 | 全長(L寸)精度変更 | めねじ部有効長変更 | V部インローカット | P部インローカット | インロー部径指定 | インロー長さ変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | LKC | LVC | MD・ND | NVC | NPC | PKH VKH | GLC HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | L寸法公差は以下のように なります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm 指定可
[ NG ]全長公差バラつき保証タイプは標準でL寸公差±0.05㎜以内のため適用不可 | 複数注文時、各L寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。 指定方法 LVC [ ! ]1明細行のご注文数量に上限があります。 [ NG ]L≧200、L寸固定、黒アルマイトは適用不可 [ NG ]全長公差バラつき保証タイプは標準でL寸バラつき±0.02㎜以内のため適用不可 | めねじ部の有効長をM(N)×3に変更します。 指定方法 MD6/ND6 (MをMD・NをNDに変更) [ ! ]ND×4≦L+F(H) | Nねじ側のVインロー部の 加工を行いません。 指定方法 NVC [ ! ]インロー部指定寸法はH2で指定してください。 | Mねじ側のPインロー部の 加工を行いません。 指定方法 NPC [ ! ]インロー部指定寸法はG2で指定してください。 | インロー部径を指定できます。 指定1mm単位 指定方法 PKH8
| インロー部長さを指定で きます。 指定0.5mm単位 指定方法 GLC15 HLC15 [ ! ]2.5≦GLC<Gmax×2.5 2.5≦HLC<Hmax×2.5 [ NG ]インロー固定は 指定不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 50 | 200 | -300 | -300 | 200 | 200 |
| 材質 / 表面処理 | 対面幅B | 追加工LVC 1明細行あたり上限数量 |
| 一般構造用鋼 / 処理なし 一般構造用鋼 / 四三酸化鉄被膜 一般構造用鋼 / 無電解ニッケルメッキ SUS304 | 6~19 | 100本/明細行 |
| 5、24~32 | 20本/明細行 | |
| 一般構造用鋼 / 三価クロメート(黒色) A2011相当 / 白アルマイト | 5~32 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
耐食性に優れたSUS316とSUS316L材を追加しました。
全長公差バラつき保証タイプは【長さ公差±0.05mm】と【長さバラつき±0.02mm】を標準で保証した規格となります。
既存追加工のLVC+LKCをご希望の場合は、全長公差バラつき保証タイプで安価にご購入いただけます。
| Type | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SS400相当 無電解ニッケルメッキ VPLSBKF | SUS304 VSLSBKF | SUS316/SUS316L VUSLSBKF | ||||||||
| 最短L 〜50 | L50.1 ~100 | L100.1 ~130 | 最短L 〜50 | L50.1 ~100 | L100.1 ~130 | 最短L 〜50 | L50.1 ~100 | L100.1 ~130 | ||
| VPLSBKF VSLSBKF VUSLSBKF | 8 | 1,920 | 1,970 | 2,010 | 1,990 | 2,050 | 2,130 | 2,990 | 3,080 | 3,200 |
| 10 | 2,000 | 2,040 | 2,080 | 2,070 | 2,170 | 2,250 | 3,110 | 3,260 | 3,380 | |
| 12 | 2,050 | 2,100 | 2,150 | 2,150 | 2,230 | 2,330 | 3,230 | 3,350 | 3,500 | |
| 13 | 2,130 | 2,170 | 2,210 | 2,220 | 2,330 | 2,410 | 3,330 | 3,500 | 3,620 | |
| 14 | 2,210 | 2,330 | 2,420 | 2,400 | 2,580 | 2,750 | 3,600 | 3,870 | 4,130 | |
| 17 | 2,300 | 2,480 | 2,650 | 2,610 | 2,860 | 3,110 | 3,920 | 4,290 | 4,670 | |
| 19 | 2,490 | 2,490 | 2,900 | 2,700 | 2,700 | 3,410 | 4,050 | 4,050 | 5,120 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | B | 最短L ~50 | L50.5 ~100 | L100.5 ~150 | L150.5 ~200 | L200.5 ~300 | L300.5 ~400 | L400.5 ~600 | L600.5 ~800 | L800.5 ~1000 |
| SS400相当 NLSBK NLSBKF *インロー部指定は右記価格表に+420円 | 8 | 1,140 | 1,190 | 1,220 | 1,260 | 1,290 | - | - | - | - |
| 10 | 1,220 | 1,250 | 1,280 | 1,310 | 1,340 | 1,410 | - | - | - | |
| 12 | 1,260 | 1,300 | 1,330 | 1,370 | 1,400 | 1,470 | 1,540 | - | - | |
| 13 | 1,310 | 1,340 | 1,380 | 1,410 | 1,440 | 1,510 | 1,580 | - | - | |
| 14 | 1,380 | 1,430 | 1,480 | 1,530 | 1,590 | 1,690 | 1,800 | - | - | |
| 17 | 1,440 | 1,520 | 1,610 | 1,690 | 1,760 | 1,970 | 2,170 | - | - | |
| 19 | 1,600 | 1,680 | 1,760 | 1,850 | 1,920 | 2,140 | 2,360 | - | - | |
| 24 | - | 1,800 | 1,890 | 1,980 | 2,080 | 2,320 | 2,560 | 3,150 | - | |
| 27 | - | 1,940 | 2,090 | 2,240 | 2,370 | 2,740 | 3,100 | 3,860 | - | |
| 27W | - | 1,940 | 2,090 | 2,240 | 2,370 | 2,740 | 3,100 | 3,860 | - | |
| 30 | - | 2,190 | 2,390 | 2,590 | 2,790 | 3,170 | 3,550 | 4,430 | 5,520 | |
| 30W | - | 2,190 | 2,390 | 2,590 | 2,790 | 3,170 | 3,550 | 4,430 | 5,520 | |
| 32 | - | 2,490 | 2,730 | 2,970 | 3,210 | 3,640 | 4,060 | 5,080 | 6,350 | |
| 32W | - | 2,490 | 2,730 | 2,970 | 3,210 | 3,640 | 4,060 | 5,080 | 6,350 | |
| SS400相当 四三酸化鉄皮膜 LSBK LSBKF *インロー部指定は右記価格表に+420円 | 8 | 1,240 | 1,280 | 1,320 | 1,370 | 1,400 | - | - | - | - |
| 10 | 1,310 | 1,350 | 1,390 | 1,430 | 1,460 | 1,520 | - | - | - | |
| 12 | 1,370 | 1,410 | 1,440 | 1,480 | 1,510 | 1,600 | 1,670 | - | - | |
| 13 | 1,420 | 1,460 | 1,490 | 1,520 | 1,550 | 1,630 | 1,700 | - | - | |
| 14 | 1,490 | 1,550 | 1,610 | 1,660 | 1,710 | 1,840 | 1,950 | - | - | |
| 17 | 1,550 | 1,650 | 1,730 | 1,830 | 1,910 | 2,140 | 2,360 | - | - | |
| 19 | 1,720 | 1,820 | 1,900 | 2,000 | 2,080 | 2,320 | 2,560 | - | - | |
| 24 | - | 2,010 | 2,150 | 2,300 | 2,450 | 2,780 | 3,120 | 3,970 | - | |
| 27 | - | 2,170 | 2,390 | 2,630 | 2,850 | 3,300 | 3,750 | 4,630 | - | |
| 27W | - | 2,170 | 2,390 | 2,630 | 2,850 | 3,300 | 3,750 | 4,630 | - | |
| 30 | - | 2,450 | 2,730 | 3,010 | 3,300 | 3,830 | 4,360 | 5,410 | 6,710 | |
| 30W | - | 2,450 | 2,730 | 3,010 | 3,300 | 3,830 | 4,360 | 5,410 | 6,710 | |
| 32 | - | 2,760 | 3,100 | 3,430 | 3,760 | 4,350 | 4,920 | 6,120 | 7,600 | |
| 32W | - | 2,760 | 3,100 | 3,430 | 3,760 | 4,350 | 4,920 | 6,120 | 7,600 | |
| SS400相当 無電解ニッケルメッキ PLSBK PLSBKF *インロー部指定は右記価格表に+420円 | 8 | 1,400 | 1,450 | 1,490 | 1,530 | 1,580 | - | - | - | - |
| 10 | 1,480 | 1,520 | 1,560 | 1,610 | 1,640 | 1,700 | - | - | - | |
| 12 | 1,530 | 1,580 | 1,620 | 1,660 | 1,690 | 1,770 | 1,860 | - | - | |
| 13 | 1,600 | 1,640 | 1,680 | 1,720 | 1,750 | 1,840 | 1,920 | - | - | |
| 14 | 1,680 | 1,790 | 1,880 | 1,980 | 2,080 | 2,280 | 2,480 | - | - | |
| 17 | 1,770 | 1,940 | 2,100 | 2,260 | 2,420 | 2,790 | 3,160 | - | - | |
| 19 | 1,950 | 2,150 | 2,340 | 2,530 | 2,720 | 3,140 | 3,550 | - | - | |
| 24 | - | 2,610 | 2,850 | 3,080 | 3,310 | 3,840 | 4,370 | 5,760 | - | |
| 27 | - | 2,940 | 3,280 | 3,610 | 3,950 | 4,630 | 5,300 | 6,670 | - | |
| 27W | - | 2,940 | 3,280 | 3,610 | 3,950 | 4,630 | 5,300 | 6,670 | - | |
| 30 | - | 3,410 | 3,810 | 4,210 | 4,610 | 5,430 | 6,250 | 7,880 | 9,920 | |
| 30W | - | 3,410 | 3,810 | 4,210 | 4,610 | 5,430 | 6,250 | 7,880 | 9,920 | |
| 32 | - | 3,850 | 4,330 | 4,800 | 5,260 | 6,160 | 7,070 | 8,900 | 11,210 | |
| 32W | - | 3,850 | 4,330 | 4,800 | 5,260 | 6,160 | 7,070 | 8,900 | 11,210 | |
| SUS304 SLSBK SLSBKF *インロー部指定は右記価格表に+420円 | 8 | 1,470 | 1,530 | 1,600 | 1,660 | 1,720 | - | - | - | - |
| 10 | 1,550 | 1,640 | 1,720 | 1,810 | 1,880 | 1,940 | - | - | - | |
| 12 | 1,620 | 1,700 | 1,790 | 1,870 | 1,950 | 2,150 | 2,350 | - | - | |
| 13 | 1,690 | 1,790 | 1,870 | 1,960 | 2,050 | 2,270 | 2,480 | - | - | |
| 14 | 1,860 | 2,030 | 2,190 | 2,360 | 2,530 | 2,820 | 3,110 | - | - | |
| 17 | 2,060 | 2,300 | 2,540 | 2,780 | 3,020 | 3,550 | 4,060 | - | - | |
| 19 | 2,150 | 2,490 | 2,820 | 3,160 | 3,490 | 4,070 | 4,650 | - | - | |
| 24 | - | 3,410 | 3,800 | 4,200 | 4,590 | 5,550 | 6,520 | 9,260 | - | |
| 27 | - | 4,190 | 4,670 | 5,160 | 5,640 | 6,980 | 8,320 | 10,630 | - | |
| 27W | - | 4,190 | 4,670 | 5,160 | 5,640 | 6,980 | 8,320 | 10,630 | - | |
| 30 | - | 4,750 | 5,320 | 5,900 | 6,470 | 8,000 | 9,530 | 12,540 | 16,490 | |
| 30W | - | 4,750 | 5,320 | 5,900 | 6,470 | 8,000 | 9,530 | 12,540 | 16,490 | |
| 32 | - | 5,290 | 5,930 | 6,570 | 7,210 | 8,890 | 10,570 | 14,120 | 18,860 | |
| 32W | - | 5,290 | 5,930 | 6,570 | 7,210 | 8,890 | 10,570 | 14,120 | 18,860 | |
| A2011相当 白アルマイト (×1.0) ALSBK ALSBKF 黒アルマイト (×1.1) ABLSBK ABLSBKF *インロー部指定は右記価格表に+420円 | 8 | 1,670 | 1,730 | 1,770 | 1,820 | 1,810 | - | - | - | - |
| 10 | 1,720 | 1,770 | 1,820 | 1,860 | 2,230 | 2,290 | - | - | - | |
| 12 | 1,840 | 1,880 | 1,920 | 1,970 | 2,530 | 2,640 | 3,210 | - | - | |
| 13 | 1,900 | 1,940 | 1,980 | 2,040 | 2,640 | 2,680 | 3,650 | - | - | |
| 14 | 2,100 | 2,220 | 2,330 | 2,460 | 2,900 | 3,050 | 3,380 | - | - | |
| 17 | 2,390 | 2,580 | 2,750 | 2,920 | 3,060 | 3,440 | 4,010 | - | - | |
| 19 | 2,600 | 2,860 | 3,100 | 3,330 | 3,430 | 3,890 | 4,460 | - | - | |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-片端めねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~

ミスミ
円形支柱-両端めねじインロー付き 固定・指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4