メカニカル部品技術窓口
手動ステージのメンテナンス向け。ねじ部とブッシュ部を精度良く仕上げ、ガタつきを抑えた送りねじです。Ne...
詳細を確認| ■つまみ付ノブ |
| XBMF (リード0.25)(No.=3,6) |
| XBM (リード0.25)(No.=3,6) |
| No.3 |
![]() |
| No.6 |
![]() |
| No.12 |
![]() |
| 型式 |
| XBMF3 |
| 送りねじ | 型式 | (リード) | ストローク | リニアボール式・クロスローラ式 適用ステージ面サイズ | 自重(g) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||||
| つまみ付 | XBM | 3 | 0.5 | ±3.2 | 25角 | 5 | 3,000 |
| 6 | ±6.5 | 40角~80角 | 30 | 3,000 | |||
| 12 | ±12.5 | 100角・120角 | 50 | 3,000 | |||
| XBMF | 3 | 0.25 | ±3.2 | 25角 | 5 | 3,740 | |
| 6 | ±6.5 | 40角~80角 | 30 | 4,080 | |||
手動ステージのメンテナンス向け。ねじ部とブッシュ部を精度良く仕上げ、ガタつきを抑えた送りねじです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |
| XBM | 3 | 3,000 |
| 6 | 3,000 | |
| 12 | 3,000 | |
| XBMF | 3 | 3,740 |
| 6 | 4,080 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~10 | 11~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | お見積り |

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
手動ステージのメンテナンス向け商品です。ストローク:±6.5,±12.5mmのマイクロメータヘッドの単品販売です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
4通常価格(税別):5,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)
5通常価格(税別):3,310円~

ミスミ
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~