メカニカル部品技術窓口
手動ステージのメンテナンス向け。微細な送りが可能なマイクロメータヘッドの単品販売です。New!!! F...
詳細を確認MCLN1
(ス卜ローク±3.25mm)
MCLN2
(ス卜ローク±3.25mm)
ストローク(+)← → ストローク(-)MCLN3(ナット付)
(ス卜ローク±3.25mm)
MCLN4
(ス卜ローク±3.25mm)
ストローク(+)← → ストローク(-)| 型式 |
| MCLN3 |
| 型式 | ストローク(mm) | 最小読取(mm) | 1回転当り移動量(mm) | 自重(kg) | |
| Type | No. | ||||
| MCLN | 1 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
| 2 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | |
| 3 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | |
| 4 | ±3.25 | 0.005 | 0.25 | 0.03 | |

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
手動ステージのメンテナンス向け商品です。ストローク:±6.5,±12.5mmのマイクロメータヘッドの単品販売です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
4通常価格(税別):5,800円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)
5通常価格(税別):3,310円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
4.3通常価格(税別):3,970円

駿河精機
マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)
4通常価格(税別):5,500円~

ミスミ
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
0通常価格(税別):2,020円~

鍋屋バイテック
コントロールメカニズム LCP/LCV
0通常価格(税別):24,862円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~