メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・穴形状が四角になっている検査冶具用のツバ付ブッシュです。
■ツバ付(ノック回り止め)
[ ! ]1


| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | |
| ノック回り止め | |||
| P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
| SKS93相当 | 50〜60HRC | KJBSTR | KJBHSTR |
| 型式 | P | − | W | − | R | − | L | |||
| − | ||||||||||
| Type | D | |||||||||
| KJBSR | 12 | − | P8.00 | − | W5.00 | − | R0.3 | − | L12 | |
| P,W | H7 |
| 3.00〜6.00 | +0.012 0 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 0 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 0 |
| 18.01〜22.00 | +0.021 0 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | W 指定0.01mm単位 | R 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | T 選択 | H | ||
| Type | [ ! ]2 D | |||||||
| ツバ付 | ||||||||
| ノック回り止め | ||||||||
| P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||
| KJBSTR | KJBHSTR | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W (W≧3.00) | 0.20≦R≦W/2 | 10~20 | 2 3 5 T≦L-2 | D+4 |
| 10 | 4.00~ 8.00 | D+4 | ||||||
| 12 | 4.00~10.00 | D+4 | ||||||
| 16 | 6.00~14.00 | D+4 | ||||||
| 20 | 10.00~18.00 | D+4 | ||||||
| 25 | 14.00~22.00 | D+4 | ||||||
| 型式 | − | P | − | W | − | R | − | L | − | T | − | (FC・NC…etc.) |
| KJBHSR20 | − | P12.00 | − | W10.00 | − | R0.3 | − | L20 | − | NC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ以上ある場合のみ適用。 [ ! ] ストレートの場合L≧8、ツバ付の場合L≧15の場合のみ適用 [ NG ]追加工NCとの併用不可 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ以上ある場合のみ適用。 [ ! ] ストレートの場合L≧8、ツバ付の場合L≧15の場合のみ適用 [ NG ]追加工FCとの併用不可 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
ツバ厚公差変更![]() | TKC | ツバ厚公差を±0.01に変更します。 [ ! ]ツバ付タイプのみ適用 | 400 |
L寸公差変更![]() | LKC | L寸公差を 0-0.05に変更します。 [ ! ]L≦19の場合のみ適用 | 400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・穴形状が四角になっている検査冶具用のツバ付ブッシュです。
| D | ¥基準単価 | |
| ノック回り止め | ||
| P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |
| KJBSTR | KJBHSTR | |
| 8 | 5,040 | 5,360 |
| 10 | 5,040 | 5,360 |
| 12 | 5,280 | 5,600 |
| 16 | 6,090 | 6,410 |
| 20 | 7,250 | 7,560 |
| 25 | 8,930 | 9,240 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状 ツバ付
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 四角形状
4.8